< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur de tambour maximale

Largeur de tambour maximale 39.0 in 1000.0 mm Less

Pics coniques (sur toute la largeur du tambour)

Pics coniques (sur toute la largeur du tambour) 66 66 Less

Poids

Poids 3881.0 lb 1760.0 kg Less

Plage d'angle d'inclinaison +/-

Plage d'angle d'inclinaison +/- 5.5 Degrés 5.5 Degrés Less

Couple de tambour à la pression maximale

Couple de tambour à la pression maximale 4985.0 ft-lb 3675.0 Nm Less

Type d'embout de série

Type d'embout de série Tous travaux Tous travaux Less

Vitesse du tambour au débit maximal

Vitesse du tambour au débit maximal 111.0 tr/min 111.0 tr/min Less

Plage de débit hydraulique

Plage de débit hydraulique 125 l/min (33 gal/min) 125 l/min (33 gal/min) Less

Plage de pression hydraulique

Plage de pression hydraulique 280 bar (4 000 psi) 280 bar (4 000 psi) Less

Profondeur de coupe maximale

Profondeur de coupe maximale 8.7 in 220.0 mm Less

Largeur hors tout

Largeur hors tout 73.0 in 1858.0 mm Less

Hauteur hors tout

Hauteur hors tout 46.0 in 1175.0 mm Less

Longueur hors tout

Longueur hors tout 59.0 in 1500.0 mm Less

Course du déport latéral

Course du déport latéral 26.0 in 650.0 mm Less