CV18B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Inclut un mécanisme d'entraînement direct, des canalisations hydrauliques à déconnexion rapide, un support de montage, du matériel de fixation.

Largeur du cylindre 73.0 po 1854.0 mm Less
Drum Frequency @ 57 L/min (15 gpm) 2 946 vibrations/minute 2 946 vibrations/minute Less
Dynamic Force 11903.0 lb 5399.0 kg Less
Drum Oscillation Tilt Range +/- 15.0 ° 15.0 ° Less
Poids 2138.0 lb 970.0 kg Less
Amplitude 0.043 po 1.09 mm Less
Mode de transmission Motoréducteur - direct Motoréducteur - direct Less
Nombre de moteurs 1 1 Less
Taille du moteur 1.72 po3 28.0 cm3 Less
Plage de débit hydraulique 60 - 86 l/min (16 - 23 US gal/min) 60 - 86 l/min (16 - 23 US gal/min) Less
Hyd Pressure 3340.0 PSI 230.0 bar Less
Largeur hors tout 80.0 po 2032.0 mm Less
Hauteur 25.0 po 634.0 mm Less
Longueur 40.0 po 1009.0 mm Less
Diamètre du cylindre 25.0 po 634.0 mm Less