CVP75

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Force d'impulsion 16508.0 lb 74.0 kN Less
Cycles/min. 2 200-2 500 2 200-2 500 Less
Largeur de la plaque de base 29.0 po 737.0 mm Less
Surface de compactage 8.6 pi2 0.8 m2 Less
Pression de la plaque de base 13.33 PSI 91.91 kPa Less
Longueur de la plaque de base 43.0 po 109.0 mm Less
Débit hydraulique minimum 28.0 US gal/min 106.0 l/min Less
Pression minimum en ordre de marche 2000.0 PSI 13790.0 kPa Less
Poids 1765.0 lb 801.0 kg Less