CW-40 Auto-Connect

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

L'attache Auto-Connect Cat automatise totalement le changement d'outils. Les conducteurs, confortablement installés dans leur cabine et travaillant en toute sécurité, peuvent donc changer rapidement d'outil de travail. Les changements d'outil ne prennent que quelques secondes. L'attache Auto-Connect est conçue pour les pelles hydrauliques Cat ou les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 15 et 25 US t.

approx. 748.0 LB 340.0 kg Less
Largeur 22.0 Dans 550.0 mm Less
Capacité nominale, crochet de levage 11.0 t 10.0 tn Less
Longueur 19.0 Dans 475.0 mm Less

Gagnez du temps à chaque changement d'outil

Le système Auto-Connect peut accueillir automatiquement jusqu'à cinq prises hydrauliques (deux prises haute pression, deux prises moyenne pression et un point de vidange en option) qui doivent en temps normal être branchées et débranchées manuellement. Le temps de remplacement d'un outil de travail hydraulique passe ainsi d'environ une demi-heure à quelques secondes seulement. La limitation des interventions manuelles prévient également les déversements d'huile hydraulique dans l'environnement. Cela empêche notamment la rupture des canalisations hydrauliques, évitant ainsi les immobilisations imprévues.

Des performances de haut niveau

La conception du système Auto-Connect a été pensée de sorte que la contre-pression soit maintenue à un niveau minimum. La contre-pression apparaît lorsque le liquide hydraulique s'écoule dans le circuit, provoquant une accumulation de pression vers l'arrière via les canalisations et les vannes. Une contre-pression maintenue à un niveau bas permet d’optimiser la productivité de l’outil de travail et de réduire la consommation de carburant de la machine. Cette contre-pression est surtout bénéfique pour les marteaux : leur force de frappe sera aussi élevée et efficace que possible.

Un outil adapté à chaque tâche

Le changement d'outil étant quasiment instantané, les conducteurs sont davantage amenés à utiliser des outils adaptés à chaque tâche, en permanence. La durée de vie de l'outil est prolongée, ce qui vous garantit un retour sur investissement optimisé, car moins de machines sont nécessaires pour effectuer les tâches. Vos pratiques de travail en sont également améliorées.

Retour sur investissement rapide

Le système Auto-Connect vous permet de faire des économies sur toute la ligne grâce à des coûts de conversion minimum et au fait que les conducteurs n'ont plus à systématiquement quitter leur cabine. Si on prend en compte des changements d’outils réguliers, Auto-Connect est amorti au bout de quelques mois.

Un service hors pair

Le conducteur peut changer les équipements plus rapidement, en l'espace de quelques secondes. La reprise du travail est plus rapide, pour des immobilisations réduites.