CTR 320

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Conçues pour garantir une productivité et une fiabilité maximales, ainsi qu'une durée de vie prolongée des composants, les ébrancheuses CTR 320 et 426 vous permettent d'effectuer votre travailrapidement et avec efficacité. Avec ses trois couteaux et son ouverture de gorge de 31 pouces, le modèle 320 est idéal pour les résineux petits à moyens et les petitsfeuillus. Pour le bois de plus grande taille et les applications d'éclaircie, choisissez le modèle 426 avec ses quatre couteaux et sonouverture de gorge de 34 3/8 pouces. Examinez les caractéristiques suivantes ; vous conviendrez que vous ne pouvez trouver d'ébrancheuses plus puissantes et mieux conçues que les modèles CTR.

Lames en acier allié 18.0 po 45.72 cm Less
Système de tension automatique de chaîne De série De série Less
Réservoir d'huile pour barres et chaînes 8.25 US gal 31.23 l Less
Graisseur pour barres et chaînes Automatique Automatique Less
Roue d'entraînement direct de la scie, boîtier renforcé, 9 dents 4.0 po 10.16 cm Less
Hauteur de châssis 99.7 po 253.23 cm Less
Longueur de châssis 72.42 po 184.02 cm Less
Largeur de châssis 86.15 po 218.82 cm Less
Moteur de scie d'écimage haut débit 340,7 à 416,4 Lpm (90 à 110 gpm) En option En option Less
Moteur de scie d'écimage bas débit 151,4 à 208,2 Lpm (40 à 55 gpm) En option En option Less
Embase de montage Berceau pivotant à usage intensif Berceau pivotant à usage intensif Less
Diamètre de l'axe de montage 3.0 po 7.62 mm Less
Diamètre de roulement de nez 16.0 po 40.64 cm Less
Largeur de roulement de nez 17.0 po 43.18 cm Less
Nombre de couteaux 3 3 Less
Barre de scie avec embouts de roulement 11H de marque Oregon® 44.0 po 111.76 cm Less
Chaîne de scie 11H de marque Oregon® 11H de marque Oregon® Less
Maillons-guides de chaîne coupante 66 66 Less
Pas de chaîne de scie 0.75 po 1.9 cm Less
Moteur de scie d'écimage débit standard 208,2 à 340,7 Lpm (55 à 90 gpm) De série De série Less
Ouverture de gorge 31.0 po 78.74 cm Less
Poids total (boîtier d'accumulateur inclus) 6700.0 lb 3039.0 kg Less
Diamètre de roulement pour plaque tournante 22.0 po 55.88 cm Less
Mesure des vis de montage pour roulements de plaque tournante 0.75 po 1.9 cm Less
Vis de montage pour roulements de plaque tournante Niveau 8 Niveau 8 Less