H25D

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Marteau H25D allie simplicité et un rapport puissance-poids parmi les meilleurs de sa catégorie, pour les travaux d'entreprises générales de démolition et de recyclage, à l'intérieur de bâtiments et dans les zones dont l'accès est limité. Spécialement conçu pour votre Minipelle 300.9, le support de montage et la facilité d'installation de ce concasseur lui permettent d'être opérationnel rapidement.

Classe de l'énergie des impacts 150.0 FT-lbf 203.0 J Less
Coups par minute 1 000-1 900 1 000-1 900 Less
Poids Débit nominal 3.9 gal/min 15.0 l/min Less
Pression Débit nominal 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Pression Poids en ordre de marche 154.0 LB 70.0 kg Less
Poids Poids en ordre de marche 154.0 70.0 Less
Pression Pression en ordre de marche 2393.0 PSI 16500.0 kPa Less
Poids Pression en ordre de marche 1450.0 PSI 10000.0 kPa Less
Poids maximal de l'élément mécanique porteur 1760.0 LB 798.0 kg Less
Pression maximal de l'élément mécanique porteur 2430.0 LB 1102.0 kg Less
Diamètre de l'outil 1.42 Dans 36.0 mm Less

Un temps productif maximum

Vous pouvez compter sur le H25D pour être opérationnel jour après jour, chaque fois que vous en avez besoin. Avec seulement deux pièces mobiles, ce marteau hydraulique est votre solution de concassage fiable.

Puissant et compact

Même si vous pouvez utiliser ce marteau dans des espaces restreints, cela n'enlève rien à sa puissance. La fréquence de percussion élevée et la force de percussion constante délivrent toute la puissance nécessaire pour briser le béton.

Commodité d'entretien

Les besoins d'entretien sont minimes, ce qui signifie que vous vous concentrez sur la réalisation de votre travail, plutôt que sur le fait de faire fonctionner votre marteau. Lorsque l'entretien doit être réalisé, un système de bague à attache rapide vous permet de reprendre le travail sans délai.

Une solution complète

Seul Cat vous donne une solution complète : pelle hydraulique, marteau et circuit hydraulique s'associent sans problème pour former une solution complète. En outre, votre concessionnaire Cat, ou n'importe quel concessionnaire Cat dans le monde, peut prendre en charge l'entretien de cet ensemble.