H95Es

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Associé à vos chargeuses-pelleteuses Cat® ou aux petites pelles hydrauliques, le Marteau H95Es est l'outil idéal pour les travaux occasionnels en carrières, le traitement de roche et de béton, ainsi que pour les travaux de démolition de petite et moyenne envergure. Le caisson fermé de ce concasseur en fait le choix idéal là où les émissions sonores sont réglementées.

Classe de l'énergie des impacts 1500.0 FT-lbf 2034.0 J Less
Coups par minute 700-1260 700-1260 Less
Poids Débit nominal 18.0 gal/min 70.0 l/min Less
Pression Débit nominal 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Pression Poids en ordre de marche 1610.0 LB 730.0 kg Less
Poids Poids en ordre de marche 1323.0 LB 600.0 kg Less
Pression Pression en ordre de marche 2466.0 PSI 17000.0 kPa Less
Poids Pression en ordre de marche 1450.0 PSI 10000.0 kPa Less
Poids maximal de l'élément mécanique porteur 15400.0 LB 6985.0 kg Less
Pression maximal de l'élément mécanique porteur 30900.0 LB 14016.0 kg Less
Diamètre de l'outil 3.44 Dans 87.5 mm Less

Des performances uniques n'importe où et à tout moment

Que vous deviez retirer une bordure, ouvrir une route ou immerger une structure en béton pour effectuer votre travail, un marteau Cat sur votre pelle rétro vous permettra de le faire. Ce concasseur est un concentré de puissance qui se range facilement mais peut aussi être rapidement opérationnel, quand et où vous en avez besoin pour briser tout ce que vous devez briser.

Briser le béton sans vous ruiner

Que vous choisissiez d'acheter votre marteau neuf, d'occasion ou de le louer, votre concessionnaire Cat local peut vous proposer une solution unique qui répond au mieux à vos besoins. Même si votre situation change, la qualité Cat sera toujours un investissement porteur puisque vous avez la possibilité de vendre, échanger ou remettre à neuf votre matériel, selon ce qui convient le mieux à l'équilibre financier de votre entreprise.

Se concentrer sur votre activité, pas sur votre marteau

Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste en marteau puisque nous mettons notre expertise à votre disposition. Des fonctions intégrées telles que la coupure automatique protègent votre matériel d'un mauvais usage ou de l'erreur exceptionnelle. Grâce à un dispositif interne d'amortisseur et une insonorisation intégrale, le bruit est contenu et la puissance est employée au travail, hors de la cabine. Si vous êtes capable de manœuvrer une pelle rétro, vous pouvez maîtriser l'utilisation d'un marteau Cat.

Moins de temps passé à l'entretien

Le graissage quotidien est facilité par la présence d'un point de graissage principal situé à bonne hauteur. Avec l'adjonction d'un circuit de lubrification automatique Cat à votre pelle rétro, votre marteau est graissé en cours d'utilisation ; ce qui représente un gain de temps tout en protégeant votre investissement. Vous pouvez poursuivre votre travail grâce à une bague qui se retourne ou se remplace en moins d'une heure. Les contrôles des gaz s'effectuent tous les ans. Ils peuvent être réalisés rapidement, sans avoir à démonter le marteau. Vous pouvez les effectuer vous-même... ou votre concessionnaire Cat peut vous fournir une assistance complète concernant vos travaux d'entretien.

Plus qu'un simple achat

Vous souhaitez en savoir plus sur votre marteau ? Des vidéos sur son utilisation et son entretien sont disponibles en ligne ou auprès de votre concessionnaire Cat local. Vous travaillez loin de votre domicile ? Ce n'est pas un problème. Quel que soit le lieu où vos activités vous mènent, travaillez en toute confiance. Notre réseau mondial de concessionnaires Cat est présent, non seulement via une assistance technique et des prestations d'entretien sur votre matériel, mais également en vous fournissant les pièces détachées et l'assistance pour votre marteau. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.