H160Es

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Marteau H160Es est un atout précieux dans les carrières et la démolition de ponts, ainsi que pour d'autres projets de démolition de grande envergure.

Classe de l'énergie des impacts 8500.0 FT-lbf 11524.0 J Less
Coups par minute 400-505 400-505 Less
Poids Débit nominal 58.0 gal/min 220.0 l/min Less
Pression Débit nominal 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Pression Poids en ordre de marche 7784.0 LB 3530.0 kg Less
Poids Poids en ordre de marche 7122.0 LB 3230.0 kg Less
Pression Pression en ordre de marche 2321.0 PSI 16000.0 kPa Less
Poids Pression en ordre de marche 2176.0 PSI 15000.0 kPa Less
Poids maximal de l'élément mécanique porteur 70600.0 LB 32024.0 kg Less
Pression maximal de l'élément mécanique porteur 121300.0 LB 55021.0 kg Less
Diamètre de l'outil 6.28 Dans 159.5 mm Less

Des performances exceptionnelles au quotidien

Tout au long de la journée, jour après jour, votre marteau Cat vous permettra de travailler en exploitant la résistance de votre pelle Cat. Que vous mesuriez ses performances en tonnes de l'heure ou en vitesse de démolition, ce concasseur sera à la hauteur.

Faire sauter des roches, pas la banque

Que vous choisissiez d'acheter votre marteau neuf, d'occasion ou de le louer, votre concessionnaire Cat local peut vous proposer une solution unique qui répond au mieux à vos besoins. Même si votre situation change, la qualité Cat sera toujours un investissement porteur puisque vous avez la possibilité de vendre, échanger ou remettre à neuf votre matériel, selon ce qui convient le mieux à l'équilibre financier de votre entreprise.

Se concentrer sur votre activité, pas sur votre marteau

Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste en marteau puisque nous mettons notre expertise à votre disposition. Des fonctions intégrées telles que la coupure automatique protègent votre matériel d'un mauvais usage ou de l'erreur exceptionnelle. Grâce à un dispositif interne d'amortisseur et une insonorisation intégrale, le bruit et la puissance sont dirigés vers la tâche, hors de la cabine. Si vous êtes capable de manœuvrer une pelle hydraulique, vous pouvez maîtriser l'utilisation d'un marteau Cat.

Moins de temps passé à l'entretien

Le graissage quotidien est facilité par la présence d'un point de graissage principal situé à bonne hauteur. L'adjonction d'un système de lubrification automatique Cat permet un graissage du marteau en cours d'utilisation ; ce qui représente un gain de temps tout en protégeant votre investissement. Retournement ou remplacement de la bague en moins d'une heure. Contrôles des gaz tous les ans et réalisés rapidement, sans avoir à démonter le marteau. Vous pouvez les effectuer vous-même... ou votre concessionnaire Cat peut vous fournir une assistance complète concernant vos travaux d'entretien.

Une mise à niveau répondant à vos besoins

Le montage d'un circuit de lubrification automatique sur le marteau simplifie l'entretien et améliore davantage la fiabilité, par comparaison à une machine qui n'en est pas équipée, ce qui en fait une solution idéale pour les grandes entreprises de production ou de démolition et les flottes en location. Vous pouvez également ajouter un ensemble d'usure pour protéger le marteau dans des environnements de travail difficiles comme des carrières, des mines et des chantiers de démolition.

Plus qu'un simple achat

Vous souhaitez en savoir plus sur votre marteau ? Des vidéos sur son utilisation et son entretien sont disponibles en ligne ou auprès de votre concessionnaire Cat local. Vous travaillez loin de votre domicile ? Ce n'est pas un problème. Quel que soit le lieu où vos activités vous mènent, travaillez en toute confiance. Notre réseau mondial de concessionnaires Cat est présent, non seulement via une assistance technique et des prestations d'entretien sur votre matériel, mais également en vous fournissant les pièces détachées et l'assistance pour votre marteau. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.