MP30 Tank Shear

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

MP30 Tank Shear Jaw

Longueur 110.0 po 2800.0 mm Less
Hauteur 82.7 po 2100.0 mm Less
Hauteur copy 46.5 po 1180.0 mm Less
Profondeur des mâchoires 22.8 po 580.0 mm Less
Profondeur des mâchoires copy 13.4 po 340.0 mm Less
Profondeur des mâchoires copy 5.9 po 150.0 mm Less
Ouverture des mâchoires 20.1 po 510.0 mm Less
Longueur des couteaux 22.8 po 580.0 mm Less
Poids avec carter 9655.0 lb 4380.0 kg Less
Poids des mâchoires 3945.0 lb 1790.0 kg Less
Cycle 6.5 s 6.5 s Less
Force au niveau de la pointe de dent 208.0 t courte 1850.0 kN Less
Force au centre de la lame principale 308.0 t courte 2740.0 kN Less
Force au niveau de la gorge 583.0 t courte 5190.0 kN Less