P215

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

P215 Pulverizer

Force de fermeture : pointe 117.0 t US 119.0 t Less
Force de fermeture : couteau pour armatures 226.0 t US 230.0 t Less
Capacité : épaisseur de béton 26.0 po 650.0 mm Less
Poids 3710.0 lb 1683.0 kg Less
Profondeur des mâchoires 28.4 po 722.0 mm Less
Ouverture des mâchoires 33.0 po 838.0 mm Less
Largeur des mâchoires, fixes 17.3 po 440.0 mm Less
Longueur 95.0 po 2414.0 mm Less
Hauteur 54.0 po 1372.0 mm Less
Largeur des mâchoires, mobiles 13.4 po 340.0 mm Less
Largeur 23.0 po 580.0 mm Less