P225

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

P225 Pulverizer

Force de fermeture : pointe 171.0 US t 174.0 t Less
Force de fermeture : couteau pour armatures 326.0 US t 331.0 t Less
Capacité : épaisseur de béton 29.5 po 750.0 mm Less
Poids 5467.0 lb 2480.0 kg Less
Profondeur des mâchoires 35.4 po 899.0 mm Less
Ouverture des mâchoires 40.1 po 1018.0 mm Less
Largeur des mâchoires, fixes 19.7 po 500.0 mm Less
Longueur 103.0 po 2615.0 mm Less
Hauteur 66.1 po 1678.0 mm Less
Largeur des mâchoires, mobiles 14.2 po 360.0 mm Less
Largeur 24.6 po 624.0 mm Less