P235

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

P235 Pulverizer

Force de fermeture : pointe 187.0 US t 190.0 t Less
Force de fermeture : couteau pour armatures 387.0 US t 393.0 t Less
Capacité : épaisseur de béton 35.4 po 900.0 mm Less
Poids 7542.0 lb 3421.0 kg Less
Profondeur des mâchoires 43.4 po 1103.0 mm Less
Ouverture des mâchoires 47.8 po 1214.0 mm Less
Largeur des mâchoires, fixes 22.8 po 580.0 mm Less
Longueur 120.0 po 3046.0 mm Less
Hauteur 77.0 po 1953.0 mm Less
Largeur des mâchoires, mobiles 16.5 po 420.0 mm Less
Largeur 27.8 po 708.0 mm Less