LR15B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Circuit hydraulique à débit standard : inclut une transmission par chaîne, des canalisations hydrauliques à déconnexion rapide, un support de montage et du matériel de fixation.

Largeur de travail 62.0 po 1576.0 mm Less
Capacité du godet à ras 0.4 vg3 0.3 m3 Less
Capacité du godet à ras 10.8 pi3 0.3 m3 Less
Tailles des rochers 19-52 mm (75-6 in) 19-52 mm (75-6 in) Less
Poids 1312.0 lb 595.0 kg Less
Largeur de balayage 55.0 po 1384.0 mm Less
Largeur hors tout 66.0 po 1683.0 mm Less
Mode de transmission Réduction de la chaîne Réduction de la chaîne Less
Chaîne de transmission #80H #80H Less
Chaîne du convoyeur #2060H #2060H Less
Plage de débit hydraulique 60-86 l/min (16-23 gal/min) 60-86 l/min (16-23 gal/min) Less
Plage de pression hydraulique 3340.0 lb/po2 230.0 bar Less
Hauteur 39.0 po 989.0 mm Less
Longueur 64.0 po 1620.0 mm Less
Cylindrée efficace 19.2 po3 315.0 cm3 Less
Vitesse de l'arbre à 80 LPG-tr/min 165 165 Less
Attaches Cat Cat Less
Flexible hydraulique XT-3 ES Cat XT-3 ES Cat Less
Nombre de dents 372 372 Less