PR190

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur du tambour 90.0 po 2286.0 mm Less
Largeur hors tout 99.0 po 2515.0 mm Less
Longueur hors tout 64.0 po 1626.0 mm Less
Hauteur hors tout 37.5 po 953.0 mm Less
Largeur de balayage à angle maximal 85.0 po 2159.0 mm Less
Poids 1320.0 lb 599.0 kg Less
Angle maximal - droite ou gauche 20.0 ° 20.0 ° Less
Plage de débit hydraulique 80 - 86 l/min (21 - 23 US gal/min) 80 - 86 l/min (21 - 23 US gal/min) Less
Pression hydraulique 3340.0 lb/po2 230.0 bar Less