LT18B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Inclut un mécanisme d'entraînement DIRECT, une profondeur de travail maximale de 6" (152 mm), des conduites hydrauliques à déconnexion rapide, un support de montage, du matériel de fixation.

Largeur de travail 73.0 po 1847.0 mm Less
Largeur hors tout 89.5 po 2271.0 mm Less
Poids 926.0 lb 420.0 kg Less
Plage de profondeur de travail 25-152 mm (1-6 in) 25-152 mm (1-6 in) Less
Mode de transmission Prise directe Prise directe Less
Nombre de moteurs Simple Simple Less
Plage de débit hydraulique 60 - 86 l/min (16 - 23 US gal/min) 60 - 86 l/min (16 - 23 US gal/min) Less
Plage de pression hydraulique 3340.0 lb/po2 230.0 bar Less
Cylindrée efficace 38.4 po3 629.1 cm3 Less
Vitesse de l'arbre 127 tr/min, 80 l/min (21 gpm) 127 tr/min, 80 l/min (21 gpm) Less
Hauteur 30.0 po 755.0 mm Less
Longueur 38.0 po 956.0 mm Less
Attaches Cat Cat Less
Flexible hydraulique XT-3 ES Cat, moyenne pression XT-3 ES Cat, moyenne pression Less
Nombre de branches 36 36 Less