AS3173

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La table à rallonge électrique à simple largeur avec système de chauffage GPL ou électrique permet d'accroître la productivité et de réduire les charges d'exploitation.

Spécifications

Fixation de rallonge Montage à l'arrière Montage à l'arrière Less
Type de table Vibration Vibration Less

Poids

Poids avec chauffage électrique 2932.0 LB 1330.0 kg Less
Poids avec chauffage au gaz 2866.0 LB 1300.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Plage de largeur de pose standard 1,7-3,20 m (5,6-10,5 ft) 1,7-3,20 m (5,6-10,5 ft) Less
Largeur de pose maximale 13.12 ft 4.0 m Less
Réglage de la couronne +4,5 % à –2,5 % +4,5 % à –2,5 % Less
Système de chauffage Électrique, GPL Électrique, GPL Less
Fréquence de vibration maximale 3 400 vpm 3 400 vpm Less
Largeur de pose minimum 2.13 ft 0.65 m Less

Dimensions

Hauteur 5.1 ft 1.55 m Less
Longueur, avant à arrière, portes fixées 5.58 ft 1.7 m Less
Longueur, avant à arrière, portes déposées 3.28 ft 1.0 m Less
Largeur minimale, portes fixées 5.68 ft 1.73 m Less
Largeur minimale, portes déposées 5.48 ft 1.67 m Less
Épaisseur des plaques lisseuses 0.39 Dans 10.0 mm Less
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière, table principale 10.0 Dans 265.0 mm Less

Table AS3173

La table de finisseur à rallonge hydraulique est proposée avec un circuit de vibration à fréquence variable et avec un système de chauffage GPL ou électrique. Le tableau de commande de la table comprend des commandes d'alimentation en matériaux pour faciliter l'utilisation par le personnel de chantier.


Circuit de vibration

Fonctionnement automatique lorsque l'AP300 suit une rampe présélectionnée. La Table AS3173 est équipée d'un allumage électronique et d'un réglage automatique de la température de plaque de lissage, indépendant pour la plaque centrale et pour chaque plaque mobile.


Système de chauffage GPL

Ce système comporte des brûleurs très efficaces et permet un contrôle optimal de la température thermostatique.


Système de chauffage électrique

Ce système dispose d'une génératrice montée sur le tracteur, d'éléments chauffants remplaçables et de commandes conviviales pour un environnement plus propre. Cela permet notamment de simplifier l'utilisation, de réduire le temps de chauffe, d'intégrer des éléments chauffants multizones et d'inclure une commande thermostatique pour toutes les plaques lisseuses. Installée à l'arrière de la machine pour faciliter son utilisation par le personnel de chantier, l'unité de commande extra-robuste et conviviale du chauffage de la table est équipée d'une commande d'autodiagnostic.


Système d'assistance de la table

L'AS3173 est équipée d'un système d'assistance de la table. Ce dispositif électrohydraulique maintient une pression constante entre la table et le mélange bitumeux quelles que soient la capacité du roulement d'enrobé ou la largeur du revêtement.