AP555F

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

L'AP555F est un finisseur sur chaînes en caoutchouc de taille moyenne, qui excelle sur les autoroutes, les routes et d'autres chantiers urbains. Sa vitesse de translation élevée, son excellente portance et sa traction efficace offrent une mobilité parfaite.

Caractéristiques de fonctionnement

Plage de pose standard : SE50 V, SE50 VT 2,55 à 5,0 m (8'4" à 16'4") 2,55 à 5,0 m (8'4" à 16'4") Less
Largeur de pose maximale : SE50 V 21.3 ft 6.5 m Less
Largeur de pose maximale : SE50 VT 24.7 ft 7.5 m Less
Vitesse de pose maximale avec table à barre dameuse 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
Vitesse de pose maximale avec table vibrante 210.0 ft/min 64.0 m/min Less
Vitesse de translation maximale 7.0 mph 11.0 km/h Less
Rayon de braquage intérieur 1.5 ft 0.5 m Less
Capacité de la trémie 219.0 ft3 6.2 m3 Less
Débit maximal 1288.0 Tonnes par heure 1168.0 Tonnes par heure Less

Moteur

Puissance brute 142.0 HP 106.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C4.4 Cat avec technologie ACERT Moteur C4.4 Cat avec technologie ACERT Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 47.0 gal 179.0 B Less
Réservoir de DEF 5.0 gal 19.1 B Less

Poids

Poids en ordre d'expédition : Finisseur uniquement 30009.0 lb 13609.0 kg Less
Poids en ordre de marche : Finisseur uniquement 30430.0 lb 13800.0 kg Less
Poids en ordre de marche : Table SE50 V uniquement 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Poids en ordre de marche : Table SE50 VT uniquement 7695.0 lb 3490.0 kg Less

Technologie d'économies de carburant et de fonctionnement silencieux

Le système de gestion de la puissance efficace et le mode Éco avancé permettent d'optimiser le rendement énergétique et de réduire les niveaux sonores.


Démarrage rapide

L'alternateur intégré exclusif de 70 kW est équipé de plaques lisseuses à chauffage rapide, de fonctions de chauffage silencieux ou rapide, ainsi qu'un système de surveillance simple. Le système est conçu faire gagner du temps et économiser du carburant, tout en garantissant un haut niveau de fiabilité sur toute la durée de service du finisseur. Des diagnostics avancés permettent de maintenir le chauffage de la table, même en cas de défaillance du capteur.


Contrôle accru

Le double poste de conduite offre une maîtrise parfaite et une bonne visibilité aux conducteurs d'un côté et de l'autre de la plate-forme. Pour passer d'un poste à l'autre, il suffit d'appuyer sur un bouton : tous les paramètres sont automatiquement transférés d'un côté à l'autre en toute simplicité.


Écrans étanches

Les écrans étanches extrêmement fiables sont conformes aux indices de protection IP67 courants. Les contacteurs ont été testés sur un million de cycles sans la moindre défaillance. En cas de défaillance, il est possible de réparer les composants groupés sans avoir à remplacer toute la console.


Un rendement plus élevé

Le niveau de productivité élevé découle d'une grande capacité de rendement et de composants surdimensionnés au niveau du système d'alimentation, qui permettent au système de fonctionner plus lentement, ce qui limite l'usure tout en réduisant la consommation de carburant.


Train de roulement Mobil-trac

Absence d'entretien et traction exceptionnelle dans des courroies lisses comme sculptées. Le train de roulement Mobil-trac™ offre une excellente portance, une conduite souple et une capacité de vitesse élevée pour une meilleure mobilité sur le chantier.


Tables série SE

Les tables de la série SE offrent une nouvelle technologie de chauffe, une plus longue durée de vie, un réglage simplifié et une efficacité supérieure. Le SE50 V offre une largeur de pose de 6,5 m (21,7 ft), alors que le SE50 VT peut travailler sur jusqu'à 7,5 m (24,7 ft). Le SE50 V utilise des plaques lisseuses vibrantes, tandis que le SE50 VT associe des barres dameuses et des vibrations pour glisser le matériau sous les plaques lisseuses.


Commande de nivellement Cat

La commande de nivellement Cat est un système de guidage monté en usine qui aide à supprimer les irrégularités de la surface et commande l'épaisseur de revêtement pour un rendement accru, des coûts d'exploitation réduits et une rentabilité supérieure.


AP555F Options

Options
  • Siège chauffant à suspension pneumatique
  • Rallonges de vis d'alimentation et de châssis principal
  • Panneau électrique auxiliaire
  • Lest
  • Commande de nivellement Cat
  • Pédales de décélération
  • Système de lavage écologique
  • Capteur d'alimentation (à ultrasons ou mécanique)
  • Direction par friction
  • Toit rigide
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)
  • Dispositifs de nivellement
  • Projecteurs (travail ou déplacement sur route)
  • Prolongations de table (électriques ou manuelles)
  • Rouleaux poussoirs oscillants
  • Tablier avant électrique escamotable
  • Product Link
  • Bande de roulement lisse ou sculptée
  • Guide de direction
  • Indicateurs de point de traction (supérieurs)
  • Chasse-pierres
  • Articulation de tombereau
  • Alternateur
  • Parasol/parapluie
  • Kit de productivité
  • Système de ventilation
  • Gyrophare
  • Kits de pose sur grande largeur
  • Pare-brise avec toit rigide

Références de nivellement
  • Capteur de nivellement à ultrasons sans contact
  • Capteur de nivellement à ultrasons à contact
  • Niveleur externe, 9,15 m (30') et 12,2 m (40')
  • Niveleur interne
  • Courbe au cordeau mobile
  • Niveleur avant et arrière
  • Faisceau de nivellement
  • Ski rigide, 9,15 m (30 ft) et 12,2 m (40 ft)

Sélection de la table
  • Table vibrante SE50 V
  • Table à barres dameuses SE50 VT