AP655D

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

L'AP655D est la nouvelle référence en matière de performances, de confort du conducteur, de facilité d'utilisation, de mobilité et de fiabilité. Il excelle dans un large éventail d'applications, des travaux commerciaux de routine aux applications routières les plus exigeantes.

Poids

Poids en ordre de marche maximal 42252.0 LB 19165.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de pose standard 2,55-5,0 m (8,17-16,40 ft) 2,55-5,0 m (8,17-16,40 ft) Less
Capacité de la trémie 230.0 ft3 6.5 m3 Less
Vitesse de translation maximale 9.0 mph 14.5 km/h Less
Largeur de pose maximale 26.25 ft 8.0 m Less
Largeur de pose minimale 6.0 ft 1.83 m Less
Hauteur de vidage de tombereau 24.0 Dans 605.0 mm Less
Largeur d'entrée de tombereau 10.5 ft 3.2 m Less

Moteur

Puissance brute 174.0 HP 129.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C6.6 Cat avec technologie ACERT Moteur C6.6 Cat avec technologie ACERT Less

Dimensions

Longueur avec galet de poussée et table la plus grande 22.3 ft 6.8 m Less
Hauteur maximale 12.58 ft 3.84 m Less
Largeur d'exploitation de tracteur 10.83 ft 3.31 m Less
Hauteur de transport 9.58 ft 2.92 m Less
Largeur de transport, trémies levées, vannes d'extrémité de table fixées 8.67 ft 2.72 m Less
Largeur de transport, trémies levées, vannes d'extrémité de table retirées 8.17 ft 2.5 m Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 77.0 US gal 291.0 l Less

Moteur C6.6 Cat® avec technologie ACERT™

La technologie ACERT™ gère la combustion en associant gestion de l’air, distribution précise du carburant et parfaite synchronisation afin d’abaisser les émissions et de répondre aux exigences des normes antipollution Tier 3 de l'EPA (États-Unis).


Dispositif d'aspiration des fumées

Le système de ventilation aspire les fumées du tunnel de convoyeur et du compartiment de vis d'alimentation pour les éloigner du conducteur. Ce dernier bénéficie ainsi d'un environnement de travail plus confortable.


Circuit de refroidissement grande capacité

Le circuit de refroidissement monté en position haute offre un environnement de travail frais en évacuant l'air chaud en direction de la trémie, loin du conducteur et du personnel de chantier.


Confort du conducteur pour un environnement plus productif

Les postes de conduite jumelés offrent un confort, une visibilité et une facilité d'utilisation inégalés.


Simplification de l'utilisation grâce à l'affichage Advisor

La console de conduite de gauche comporte un affichage Advisor, proposant de nombreuses fonctionnalités uniques destinées à assister le conducteur.


Train de roulement Mobil-trac™ pour toutes les applications

Le train de roulement Mobil-trac™ apporte une robustesse exceptionnelle associée à une mobilité, une marche et une adhérence hors pair dans les conditions les plus diverses.


Train de roulement à chaînes en acier

Le train de roulement à chaînes en acier constitue une alternative économique au système Mobil-trac.


Système de manutention indépendant pour une utilisation sans les mains

Le système de manutention sans vanne permet une utilisation sans les mains grâce à des fonctionnalités comme les cadrans de commande du rapport ou la commande indépendante de chaque vis d'alimentation et de chaque convoyeur.


Générateur à fonctionnement silencieux

Le générateur haute capacité alimente le chauffage électrique de la table, les feux auxiliaires et les outils de chantier.


Facilité d'entretien que vous êtes en droit d'attendre

L'entretien simplifié est synonyme d'une réduction des durées d'entretien et donc de davantage de temps passé au travail.


Des tables offrant une qualité irréprochable

Les finisseurs Cat sont équipés de tables vibrantes ou à barres dameuses. Les tables vibrantes sont proposées avec rallonges à montage avant ou arrière. Les tables Cat fournissent un débit uniforme de matériau et une stabilité inégalée pour des revêtements homogènes d'excellente qualité.


Assistance client Caterpillar, inégalée dans le secteur

Caterpillar propose des « solutions et services » et une assistance 24 h/24 pour répondre à vos besoins quotidiens.


AP655D Options

Options du tracteur
  • Rallonges de vis d'alimentation et de châssis principal
  • Panneau électrique auxiliaire
  • Pédales de décélération
  • Direction par friction
  • Générateur (hydraulique ou à courroies)
  • Rouleaux poussoirs oscillants
  • Tablier de trémie repliable hydraulique
  • Palpeur à palette proportionnel
  • Capteur d'alimentation à ultrasons
  • Guide de direction
  • Chasse-pierres
  • Articulation de tombereau
  • Parasol/parapluie
  • Kit de productivité
  • Système de ventilation
  • Gyrophare
  • Système de lavage (version écologique incluse)

Commandes et références de nivellement
  • Commande automatique de nivellement longitudinal et transversal
  • Capteur de nivellement à ultrasons sans contact
  • Capteur de nivellement à ultrasons à contact
  • Niveleur externe, 9,15 m (30') et 12,2 m (40')
  • Niveleur interne
  • Courbe au cordeau mobile
  • Niveleur avant et arrière
  • Faisceau de nivellement
  • Ski rigide, 9,15 m (30 ft) et 12,2 m (40 ft)