AP600D

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Ses hautes performances et son confort font du modèle AP600D le choix idéal. Le Finisseur AP600D excelle dans un large éventail d'applications, des travaux commerciaux de routine aux applications routières les plus exigeantes.

Poids

Poids en ordre de marche maximal 40124.0 LB 18200.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de pose standard 2,55-5,0 m (8,17-16,40 ft) 2,55-5,0 m (8,17-16,40 ft) Less
Capacité de la trémie 230.0 ft3 6.5 m3 Less
Rayon de braquage intérieur 4.66 ft 1.4 m Less
Vitesse de pose maximale avec table à barre dameuse 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
Vitesse de pose maximale avec table vibrante 255.0 ft/min 78.0 m/min Less
Vitesse de translation maximale 11.2 mph 18.0 km/h Less
Largeur de pose maximale 26.25 ft 8.0 m Less
Largeur de pose minimale 6.0 ft 1.83 m Less
Hauteur de vidage de tombereau 21.5 Dans 545.0 mm Less
Largeur d'entrée de tombereau 10.5 ft 3.2 m Less

Moteur

Puissance brute 174.0 HP 129.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C6.6 Cat avec technologie ACERT Moteur C6.6 Cat avec technologie ACERT Less

Dimensions

Longueur avec galet de poussée et table la plus grande 22.3 ft 6.8 m Less
Hauteur maximale 12.58 ft 3.84 m Less
Largeur d'exploitation de tracteur 10.83 ft 3.31 m Less
Hauteur de transport 9.25 ft 2.82 m Less
Largeur de transport, trémies levées, vannes d'extrémité de table fixées 8.67 ft 2.72 m Less
Largeur de transport, trémies levées, vannes d'extrémité de table retirées 8.17 ft 2.5 m Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 77.0 US gal 291.0 l Less

Moteur C6.6 Cat® avec technologie ACERT™

La combustion via la technologie ACERT™ associe gestion de l'air, alimentation en carburant précise et calage minutieux de l'allumage, afin de réduire les émissions et de répondre aux normes antipollution Niveau IIIa pour l'Europe.


Dispositif d'aspiration des fumées

Le système de ventilation aspire les fumées du tunnel de convoyeur et du compartiment de vis d'alimentation pour les éloigner du conducteur. Ce dernier bénéficie ainsi d'un environnement de travail plus confortable.


Circuit de refroidissement grande capacité

Le circuit de refroidissement monté en position haute offre un environnement de travail frais en évacuant l'air chaud en direction de la trémie, loin du conducteur et du personnel de chantier.


Confort du conducteur pour un environnement plus productif

Les postes de conduite jumelés avec console de commande coulissante offrent un confort, une visibilité et une facilité d'utilisation inégalés.


Simplification de l'utilisation grâce à l'affichage Advisor

La console de conduite coulissante comporte un affichage Advisor proposant de nombreuses fonctionnalités uniques destinées à assister le conducteur.


Train de roulement sur roues

Le système de train de roulement sur roues offre une mobilité et une maniabilité optimales, ainsi qu'un comportement sur route tout en souplesse, pour des performances maximales.


Système de manutention indépendant pour une utilisation sans les mains

Le système de manutention sans vanne permet une utilisation sans les mains grâce à des fonctionnalités comme les cadrans de commande du rapport ou la commande indépendante de chaque vis d'alimentation et de chaque convoyeur.


Générateur à fonctionnement silencieux

Le générateur haute capacité alimente le chauffage électrique de la table, les feux auxiliaires et les outils de chantier.


Facilité d'entretien que vous êtes en droit d'attendre

L'entretien simplifié est synonyme d'une réduction des durées d'entretien et donc de davantage de temps passé au travail.


Des tables offrant une qualité irréprochable

Les tables Cat avec rallonges montées à l'avant ou à l'arrière offrent un débit uniforme de matériau et une stabilité inégalée, pour des revêtements réguliers de grande qualité.


Assistance client Caterpillar, inégalée dans le secteur

Caterpillar propose des « solutions et services » et une assistance 24 h/24 pour répondre à vos besoins quotidiens.


AP600D Options

Options du tracteur
  • Traction intégrale
  • Rallonges de vis d'alimentation et de châssis principal
  • Panneau électrique auxiliaire
  • Pédales de décélération
  • Assistance des roues avant
  • Générateur (hydraulique ou à courroies)
  • Rouleaux poussoirs oscillants
  • Tablier de trémie repliable hydraulique
  • Palpeur à palette du dispositif d'alimentation (proportionnel)
  • Capteur à ultrasons du dispositif d'alimentation (proportionnel)
  • Guide de direction
  • Pneus (nervurés ou à carcasse radiale)
  • Articulation de tombereau
  • Parasol/parapluie
  • Kit de productivité
  • Système de ventilation
  • Gyrophare
  • Système de lavage (version écologique incluse)

Commandes et références de nivellement
  • Commande automatique de nivellement longitudinal et transversal
  • Capteur de nivellement à ultrasons sans contact
  • Capteur de nivellement à ultrasons à contact
  • Niveleur externe, 9,15 m (30') et 12,2 m (40')
  • Niveleur interne
  • Courbe au cordeau mobile
  • Niveleur avant et arrière
  • Faisceau de nivellement
  • Ski rigide, 9,15 m (30 ft) et 12,2 m (40 ft)