CB7 : tambour plein

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle CB7 est un compacteur de 7 tonnes équipé de tambours vibrants tandem de 1 500 mm (59"). Il excelle sur différents mélanges d'asphalte, ainsi que sur les matériaux granuleux.

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage standard 59.0 in 1500.0 mm Less
Largeur de compactage maximale 65.0 in 1670.0 mm Less
Charge linéaire statique 151.0 lb/in 26.9 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 7.5 mph 12.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 100.0 HP 75.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C3.4B Cat® avec technologie ACERT Moteur C3.4B Cat® avec technologie ACERT Less

Dimensions

Longueur hors tout 177.0 in 4565.0 mm Less
Empattement 130.0 in 3300.0 mm Less
Hauteur avec la structure ROPS/FOPS 117.0 in 2980.0 mm Less
Largeur hors tout 65.0 in 1670.0 mm Less
Diamètre du tambour 43.0 in 1108.0 mm Less

Système de vibration

Largeur du cylindre 59.0 in 1500.0 mm Less
Sélection de la vibration Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Less
Force centrifuge par tambour : maximale 17288.0 lb 76.9 kN Less
Force centrifuge par tambour : minimale 6789.0 lb 30.2 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.025 in 0.64 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.01 in 0.25 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 55.0 gal 208.0 Longueur Less
Contenance du réservoir d'eau (pulvérisation) 196.0 gal 742.0 Longueur Less

Poids

Poids en ordre de marche 17615.0 lb 7990.0 kg Less
Poids standard en ordre de marche avec cabine 18056.0 lb 8190.0 kg Less
Poids maximal en ordre de marche avec cabine 19709.0 lb 8940.0 kg Less
Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS 17615.0 lb 7990.0 kg Less
Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS 19224.0 lb 8720.0 kg Less

Visibilité et qualité de commande exceptionnelles

Le Compacteur tandem vibrant CB7 offre une vue dégagée grâce au siège de série pivotant à 180° pour une excellente visibilité. En outre, l'éclairage des bords et de la surface du tambour améliore la visibilité pour un fonctionnement de nuit. La technologie innovante de direction par volant assure un parfait contrôle de la machine.


Sélection du circuit de vibration

Les rouleaux tandem vibrants Cat permettent d'atteindre rapidement la masse volumique souhaitée grâce aux sélections polyvalentes des fréquences et des amplitudes. Au besoin, ces puissants rouleaux sont également capables de travailler tout en finesse puisqu'il est possible de sélectionner la vibration du cylindre avant ou du cylindre arrière uniquement, pour vous procurer une plus grande souplesse d'utilisation. Différentes options vous sont proposées : double amplitude/double fréquence et cinq réglages d'amplitude.


Contrôle du compactage Cat®

Le contrôle du compactage Cat, disponible en option, aide les entreprises générales à accroître leur efficacité et leur productivité tout en leur permettant d'enregistrer les données nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité et la planification de leurs travaux à venir.


Groupe motopropulseur souple

Le modèle CB7 est alimenté par un Moteur 3.4B Cat® doté de la technologie ACERT™. Ces moteurs comportent diverses fonctions qui permettent de réduire la consommation de carburant, notamment le mode Éco, tout en délivrant la puissance nécessaire sur les chantiers difficiles. La durée de vie du compacteur est prolongée grâce à des composants robustes.


CB7 : tambour plein Options

Système de vibration à double amplitude et double fréquence

Système de vibration à cinq amplitudes

Climatisation

Siège à suspension pneumatique chauffant

Huile biodégradable

Contrôle du compactage Cat®

Prééquipement pour épandeuse de copeaux

Valeur du compactage

Couteau latéral

Kit de protection contre le gel

Projecteurs halogènes

Circuit de refroidissement en cas de température ambiante élevée

Projecteurs à décharge haute intensité

Éclairage à diodes

Communication de machine à machine

Rétroviseurs

Attelage déporté

Product Link

Module enregistreur

Cabine ROPS/FOPS

Phares

Thermomètre

Matelas répartiteurs d'eau

Gyrophare