CP54B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Compacteur de sol vibrant CP54B combine une productivité inégalée et un confort de conduite exceptionnel tout en perpétuant la tradition de longévité, de fiabilité et de facilité d'entretien que les entrepreneurs du monde entier attendent des machines Cat®.

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine 24539.0 LB 11135.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS 24096.0 LB 10935.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec cabine 14092.0 LB 6395.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec ROPS/FOPS 13887.0 LB 6300.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Garde au sol 17.7 Dans 450.0 mm Less
Vitesse de translation : maximale 6.8 mph 11.0 km/h Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 12.08 ft 3.68 m Less

Moteur

Puissance brute 131.0 HP 98.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C4.4 Cat avec technologie ACERT Moteur C4.4 Cat avec technologie ACERT Less

Dimensions

Diamètre du tambour 51.0 Dans 1295.0 mm Less
Diamètre du cylindre - hors pieds dameurs 61.0 Dans 1549.0 mm Less
Largeur du cylindre 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Hauteur avec ROPS/FOPS ou cabine 10.25 ft 3.11 m Less
Longueur hors tout 19.17 ft 5.85 m Less
Largeur hors tout 7.58 ft 2.3 m Less
Empattement 9.58 ft 2.9 m Less

Système de vibration

Force centrifuge : maximale 59800.0 LB 266.0 kN Less
Force centrifuge : minimale 29900.0 LB 133.0 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.075 Dans 1.9 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.035 Dans 0.88 mm Less
Plage d'options de fréquences variables 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) Less
Fréquence de vibration - Standard 30,5 Hz (1 830 vpm) 30,5 Hz (1 830 vpm) Less

Pneus

Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 64.0 US gal 242.0 l Less

Circuit de vibration amélioré

Une conception optimisée de l'étrier du tambour, davantage d'amplitude et le circuit de vibration à carters de balourds étanches Cat® éprouvé offrent une force de compactage renforcée.


Groupe motopropulseur fiable

Équipés d'un Moteur C4.4 Cat puissant et du système de translation à pompes jumelées Cat éprouvé, les compacteurs de sol vibrants de la série B ont la puissance et la traction pour fournir des performances exceptionnelles même dans des conditions de travail exigeantes.


Environnement de conduite confortable

Le poste de conduite des compacteurs de sol vibrants de la série B a été optimisé pour offrir un plus grand confort et une plus grande commodité de conduite. Le modèle CP54B peut être équipé d'un cadre ROPS/FOPS ou d'une cabine ROPS/FOPS. Les configurations standard varient selon le marché.


Option de contrôle du compactage Cat

Le contrôle du compactage Cat est une solution de mesure du compactage qui améliore la qualité et l'efficacité en fournissant des informations qui permettent au conducteur de déterminer si le compactage est conforme aux spécifications, ce qui évite les approximations, réduit les remises en état et permet de passer rapidement à la tâche suivante. Le contrôle du compactage Cat est intégré en usine dans la machine. Ainsi, les composants sont mieux protégés. Sur les machines à pieds dameurs, le système utilise la technologie MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine) pour la mesure, technologie exclusive Cat qui offre une performance plus régulière sur sols cohésifs que les technologies à accéléromètre.


Facilité d'entretien

L'accès pour l'entretien est aisé et pratique sur les compacteurs de sol vibrants de la série B. Toutes les opérations d'entretien périodique s'effectuent sur le côté droit de la machine. Le capot monobloc robuste s'incline rapidement et facilement vers l'avant pour permettre un accès sans pareil au moteur et au circuit de refroidissement.


CP54B Options

Contrôle du compactage Cat, MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine)

Cartographie GNSS pour le contrôle du compactage Cat, SBAS ou RTK

Cabine ROPS/FOPS

Siège conducteur Deluxe pour la cabine

Product Link

Ensemble de projecteurs halogènes optimisés

Protecteur de transmission

Gyrophare

Remplissage d'huile Bio en usine

Rétroviseurs supplémentaires

Homologation routière italienne (IRH)