CS56B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Compacteur de sol vibrant CS56B combine une productivité inégalée et un confort de conduite exceptionnel tout en perpétuant la tradition de longévité, de fiabilité et de facilité d'entretien que les entrepreneurs du monde entier attendent des machines Cat®.

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine 25346.0 LB 11500.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS 24887.0 LB 11290.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec cabine 13990.0 LB 6350.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec ROPS/FOPS 13788.0 LB 6255.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Garde au sol 17.4 Dans 442.0 mm Less
Charge linéaire statique, avec cabine 166.6 lb/in 29.8 kg/cm Less
Charge linéaire statique avec ROPS/FOPS 164.1 lb/in 29.3 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 7.0 mph 11.4 km/h Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 12.08 ft 3.68 m Less

Moteur

Puissance brute 157.0 HP 117.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C4.4 Cat avec technologie ACERT Moteur C4.4 Cat avec technologie ACERT Less

Dimensions

Diamètre du tambour 60.4 Dans 1534.0 mm Less
Largeur du cylindre 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Hauteur avec ROPS/FOPS ou cabine 10.25 ft 3.11 m Less
Hauteur de la lame en option 27.1 Dans 688.0 mm Less
Longueur hors tout 19.25 ft 5.86 m Less
Longueur hors tout avec lame en option 21.0 ft 6.4 m Less
Largeur hors tout 7.58 ft 2.3 m Less
Largeur hors tout avec lame en option 8.25 ft 2.5 m Less
Empattement 9.58 ft 2.9 m Less

Système de vibration

Force centrifuge : maximale 67600.0 LB 301.0 kN Less
Force centrifuge : minimale 31670.0 LB 141.0 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.083 Dans 2.1 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.039 Dans 0.98 mm Less
Plage d'options de fréquences variables 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) Less
Fréquence de vibration - Standard 30,5 Hz (1 830 vpm) 30,5 Hz (1 830 vpm) Less

Pneus

Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 64.0 gal 242.0 L Less

Circuit de vibration amélioré

Une conception optimisée de l'étrier du tambour, davantage d'amplitude et le circuit de vibration à carters de balourds étanches Cat® éprouvé offrent une force de compactage renforcée.


Groupe motopropulseur fiable

Équipés d'un puissant moteur Cat et du système de translation à pompes jumelées Cat éprouvé, les compacteurs de sol vibrants de la série B ont la puissance et la traction nécessaires pour offrir une performance exceptionnelle, même dans des conditions de travail exigeantes.


Environnement de conduite confortable

Le poste de conduite des compacteurs de sol vibrants de la série B a été optimisé pour offrir un plus grand confort et une plus grande commodité de conduite. Le modèle CS56B peut être équipé d'un cadre ROPS/FOPS ou d'une cabine ROPS/FOPS. Les configurations standard varient selon le marché.


Option de contrôle du compactage Cat

Le contrôle du compactage Cat est une solution de mesure du compactage qui améliore la qualité et l'efficacité en fournissant des informations qui permettent au conducteur de déterminer si le compactage est conforme aux spécifications, ce qui évite les approximations, réduit les remises en état et permet de passer rapidement à la tâche suivante. Le contrôle du compactage Cat est intégré en usine dans la machine. Ainsi, les composants sont mieux protégés. Deux technologies de mesure du compactage distinctes sont disponibles : la technologie CMV (Compaction Meter Value, valeur de compactage) ou la technologie MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine). Les machines à cylindre lisse peuvent être équipées d'une ou des deux technologies sur la même machine. L'installation des deux technologies CMV et MDP sur une seule machine optimise les capacités de mesure du compactage pour une large gamme d'applications et de types de sols.


Facilité d'entretien

L'accès pour l'entretien est aisé et pratique sur les compacteurs de sol vibrants de la série B. Toutes les opérations d'entretien périodique s'effectuent sur le côté droit de la machine. Le capot monobloc robuste s'incline rapidement et facilement vers l'avant pour permettre un accès sans pareil au moteur et au circuit de refroidissement.


CS56B Options

Kit de bandage pour pieds dameurs

Lame de nivellement

Contrôle du compactage Cat, CMV (Compaction Meter Value, valeur de compactage)

Contrôle du compactage Cat, MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine)

Cat Compaction Control, avec technologies CMV et MDP

Cartographie GNSS pour le contrôle du compactage Cat, SBAS ou RTK

Cabine ROPS/FOPS

Siège conducteur Deluxe pour la cabine

Product Link

Ensemble de projecteurs halogènes optimisés

Protecteur de transmission

Racloir latéral arrière en acier

Racloirs avant et arrière en polyuréthane

Gyrophare

Remplissage d'huile Bio en usine

Rétroviseurs supplémentaires