CP44B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Compacteur de sol vibrant CP44B possède un groupe motopropulseur Cat® robuste, un circuit hydraulique et un circuit de vibration éprouvés, et profite de l'assistance du réseau de concessionnaires le plus important et le plus sérieux au monde.

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine 16471.0 lb 7471.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS 15935.0 lb 7228.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec cabine 8181.0 lb 3711.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec ROPS/FOPS 7939.0 lb 3601.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage 66.0 in 1676.0 mm Less
Garde au sol 16.1 in 408.0 mm Less
Vitesse de translation : maximale 7.0 mph 11.4 km/h Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 10.0 ft 3.05 m Less

Moteur

Puissance brute 100.6 HP 75.0 kW Less
Modèle de moteur C3.4B Cat C3.4B Cat Less

Dimensions

Diamètre du cylindre - hors pieds dameurs 48.2 in 1225.0 mm Less
Largeur du cylindre 66.0 in 1676.0 mm Less
Hauteur avec ROPS/FOPS ou cabine 9.35 ft 2.85 m Less
Hauteur de la lame en option 22.6 in 574.0 mm Less
Longueur hors tout 16.7 ft 5.09 m Less
Longueur hors tout avec lame en option 18.41 ft 5.61 m Less
Largeur hors tout 5.91 ft 1.8 m Less
Largeur hors tout avec lame en option 6.95 ft 2.12 m Less
Empattement 8.5 ft 2.6 m Less

Système de vibration

Force centrifuge : maximale 29900.0 lb 133.0 kN Less
Force centrifuge : minimale 15000.0 lb 67.0 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.063 in 1.59 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.031 in 0.8 mm Less
Plage d'options de fréquences variables 23,3-31,9 Hz (1 400-1 914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1 400-1 914 vpm) Less
Fréquence de vibration - Standard 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Pneus

Pneus Traction 14,9" x 24" 8 plis Traction 14,9" x 24" 8 plis Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 40.0 gal 150.0 B Less

Système de vibration

Le circuit de vibration à carters de balourds étanches garantit une force de compactage optimale et se distingue par sa facilité d'entretien.


Balourds excentrés brevetés

La conception inédite des balourds brevetés offre une sélection fiable de la double amplitude pour un compactage de précision.


Moteur C3.4B Cat®

Ce moteur quatre cylindres ultra-perfectionné offre une longévité, des performances et une fiabilité exceptionnelles, une exploitation peu coûteuse et de faibles émissions polluantes. Le Moteur C3.4B est certifié conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV sur les émissions.


Système de transmission à pompes jumelées

Le système de translation à pompes jumelées offre une puissance de traction et une capacité de gravissement des côtes élevées pour une productivité exceptionnelle et un contrôle de la machine dans les environnements exigeants.


Cylindre à pieds dameurs

Le cylindre à pieds dameurs renforce l'efficacité du Compacteur CP44B sur sol cohésif ou semi-cohésif. Deux modèles de pieds dameurs sont disponibles : ovale ou carré. Le modèle ovale de pieds dameurs Cat offre une pénétration plus profonde pour garantir un compactage de la couche inférieure vers la couche supérieure. Le modèle carré de pieds dameurs offre moins de pénétration que l’ovale, mais est très efficace pour sceller la surface. Les racleurs en acier éliminent efficacement les matériaux qui s'accumulent sur le tambour.


Excellentes performances en côte et parfaite maîtrise de la machine

Le système exclusif de translation à pompes jumelées apporte un rendement supérieur, une parfaite maîtrise de la machine et de bonnes performances de gravissement des côtes.


Plate-forme ouverte avec toit ROPS/FOPS

Les machines équipées d'un toit ROPS/FOPS sont entourées de mains courantes et comportent des repose-pieds assurant un bon équilibre et un bon support lors du travail en pente.


Poste de conduite

Le poste de conduite bénéficie d'une conception ergonomique favorisant une productivité optimale tout en offrant une visibilité remarquable et un confort inégalé.


Cabine ROPS/FOPS

La cabine ROPS/FOPS est spacieuse et confortable. Elle dispose de grandes vitres offrant une visibilité exceptionnelle. La climatisation installée offre un confort remarquable. Son ergonomie exceptionnelle et son faible niveau de bruit permettent au conducteur de rester vigilant et de garder une maîtrise totale de la machine.


Lame de nivellement (en option)

La lame de nivellement en option augmente la polyvalence et le potentiel de la machine et accroît considérablement sa productivité.


Facilité d'entretien

Le Compacteur de sol CP44B offre la fiabilité et la facilité d'entretien exceptionnelles que vous êtes en droit d'attendre de Caterpillar.


CP44B Options

Cabine ROPS/FOPS - Toit ROPS/FOPS (variable selon le marché)

Pare-soleil

Fréquence de vibration variable

Module d'enregistrement pour la fréquence de vibration variable en option

Fonction de vibration automatique

Store déroulant pour cabine ROPS/FOPS

Gyrophare orange

Lame de nivellement

Remplissage d'huile Bio en usine

Product Link