D10T2

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Au fil des années, le Tracteur D10 a fait ses preuves en tant que machine à la fois extrêmement productive et polyvalente. Il est suffisamment flexible pour être utilisé sur les chantiers de construction lourde et suffisamment robuste pour être utilisé sur les exploitations minières. Pour perpétuer l'héritage du D10T, les clients Cat peuvent désormais compter sur les performances supérieures, la longue durée de vie et la simplicité d'utilisation du D10T2 et continuer à s'appuyer sur les services de qualité supérieure du réseau mondial de concessionnaires Cat pour garantir la pérennité de leurs opérations.

Moteur

Modèle de moteur C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 600.0 HP 447.0 kW Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.0 in 152.0 mm Less
Cylindrée 1648.0 in3 27.0 L Less
Puissance du moteur : brute SAE J1995* (AV/AR) 470/571 kW (630/766 HP) 470/571 kW (630/766 HP) Less
Puissance moteur : ISO 14396 (AV/AR) 462/562 kW (620/754 HP) 462/562 kW (620/754 HP) Less
Puissance moteur : nette SAE J1349/ISO 9249 (AV/AR) 447/538 kW (600/722 HP) 447/538 kW (600/722 HP) Less
Remarque * Exclut les pertes du ventilateur. * Exclut les pertes du ventilateur. Less
Normes sur les émissions équivalentes à Tier 2 et norme européenne Stage II équivalentes à Tier 2 et norme européenne Stage II Less
SAE net J1349/ISO 9249 (AV/AR) 447/538 kW (600/722 HP) 447/538 kW (600/722 HP) Less
Remarque Puissances nominales du moteur à 1 800 tr/min. Puissances nominales du moteur à 1 800 tr/min. Less
Remarque La puissance nette annoncée est celle disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un silencieux, d'un alternateur, d'un ventilateur et des dispositifs de contrôle des taux d'émissions requis. La puissance nette annoncée est celle disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un silencieux, d'un alternateur, d'un ventilateur et des dispositifs de contrôle des taux d'émissions requis. Less
Remarque Aucun détarage (en marche avant) n'est nécessaire jusqu'à 4 572 m (15 000 ft) d'altitude. Aucun détarage (en marche avant) n'est nécessaire jusqu'à 4 572 m (15 000 ft) d'altitude. Less

Poids

Poids en ordre de marche 154700.0 lb 70171.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition 109775.0 lb 49793.0 kg Less
Remarque Le poids en ordre de marche du D10T2 inclut le liquide de refroidissement, les lubrifiants, un réservoir de carburant plein, le cadre ROPS, la cabine FOPS, la lame SU ABR pour bulldozer, le double dévers, le ripper monodent avec extracteur de broche, le dispositif de remplissage rapide de carburant, les patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et le conducteur. Le poids en ordre de marche du D10T2 inclut le liquide de refroidissement, les lubrifiants, un réservoir de carburant plein, le cadre ROPS, la cabine FOPS, la lame SU ABR pour bulldozer, le double dévers, le ripper monodent avec extracteur de broche, le dispositif de remplissage rapide de carburant, les patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et le conducteur. Less
Remarque Le poids en ordre d'expédition du D10T2 inclut le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 10 % de carburant, la cabine FOPS, le dispositif de remplissage rapide de carburant et les patins de 610 mm (24 in) pour service intensif. Le poids en ordre d'expédition du D10T2 inclut le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 10 % de carburant, la cabine FOPS, le dispositif de remplissage rapide de carburant et les patins de 610 mm (24 in) pour service intensif. Less

Dimensions (approximatives)

Hauteur (cabine FOPS)* 161.3 in 4098.0 mm Less
Hauteur (ROPS/toit)* 173.5 in 4406.0 mm Less
Hauteur (sommet du tuyau d'échappement) 171.5 in 4356.0 mm Less
Longueur du tracteur de base avec barre d'attelage 220.4 in 5598.0 mm Less
Longueur avec le ripper multident 285.1 in 7241.0 mm Less
Longueur avec lame SU 292.0 in 7416.0 mm Less
Longueur avec le ripper monodent 278.8 in 7081.0 mm Less
Longueur avec lame U 305.1 in 7750.0 mm Less
Longueur hors tout (lame SU et ripper SS) 360.6 in 9158.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base 209.6 in 5324.0 mm Less
Voie des chaînes 100.4 in 2550.0 mm Less
Largeur aux tourillons 147.1 in 3736.0 mm Less
Largeur sans tourillons (610 mm/24 in ES) 129.6 in 3292.0 mm Less
Garde au sol* 28.5 in 725.0 mm Less
Hauteur de la barre d'attelage (axe de la chape) 34.0 in 864.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 152.8 in 3880.0 mm Less
Remarque *Comprend la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. *Comprend la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Less

Transmission

Marche avant 1 2.5 mph 4.0 km/h Less
Marche avant 2 4.5 mph 7.2 km/h Less
Marche avant 3 7.9 mph 12.7 km/h Less
Marche arrière 1 3.2 mph 5.2 km/h Less
Marche arrière 2 5.6 mph 9.0 km/h Less
Marche arrière 3 9.8 mph 15.8 km/h Less
Type Powershift à trains planétaires, 3 vitesses Powershift à trains planétaires, 3 vitesses Less
Diamètre de l'embrayage de transmission 17.1 in 434.3 mm Less

Commandes hydrauliques

Type de pompe Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable Less
Réglage du clapet de décharge du bulldozer 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge des vérins d'inclinaison 2944.0 PSI 20300.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (levage) de ripper 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (pas) du ripper 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Sortie de pompe combinée (équipement) 100.4 gal/min 380.0 l/min Less
Remarque Sortie de pompe mesurée à un régime moteur de 1 800 tr/min. Sortie de pompe mesurée à un régime moteur de 1 800 tr/min. Less
Remarque Les vannes pilote électrohydrauliques facilitent l'utilisation des commandes du ripper et de la lame. Les vannes pilote électrohydrauliques facilitent l'utilisation des commandes du ripper et de la lame. Less
Remarque Le système complet se compose d'une pompe, d'un réservoir avec filtre, d'un refroidisseur d'huile, de robinets, de canalisations et de leviers de commande. Le système complet se compose d'une pompe, d'un réservoir avec filtre, d'un refroidisseur d'huile, de robinets, de canalisations et de leviers de commande. Less

Train de roulement

Type de patin Service intensif (ES) Service intensif (ES) Less
Largeur du patin 24.0 in 610.0 mm Less
Patins/côté 44 44 Less
Hauteur de l'arête 3.7 in 93.0 mm Less
Pas 10.25 in 260.0 mm Less
Garde au sol 28.5 in 725.0 mm Less
Voie des chaînes 100.4 in 2550.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 152.8 in 3880.0 mm Less
Surface de contact au sol 7347.0 in2 4.74 m2 Less
Galets inférieurs/côté 8 8 Less
Nombre de galets supérieurs 1 par côté (en option) 1 par côté (en option) Less

Contenances

Réservoir de carburant 314.4 gal 1190.0 L Less
Circuit de refroidissement 47.6 gal 180.0 L Less
Carter moteur* 18.0 gal 68.0 L Less
Groupe motopropulseur 60.8 gal 230.0 L Less
Réducteurs (chacun) 6.1 gal 23.0 L Less
Châssis porteurs (chacun) 16.9 gal 64.0 L Less
Compartiment de l'arbre de pivot 8.7 gal 33.0 L Less
Réservoir hydraulique 34.6 gal 131.0 L Less
Remarque *Avec filtres à huile. *Avec filtres à huile. Less

Châssis porteur

Oscillation 13.8 in 351.0 mm Less

Direction et freins

Embrayage de direction multidisque à commande hydraulique 15.4 in 392.0 mm Less
Frein multidisque actionné par ressort 15.4 in 392.0 mm Less

Normes

FOPS La structure de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3449:2005 NIVEAU II. La structure de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3449:2005 NIVEAU II. Less
ROPS Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3471:2008. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3471:2008. Less
Niveaux sonores Le niveau de pression acoustique de la machine standard (ISO 6395) est de 115 dB(A)/111 dB(A) (version insonorisée). Le niveau de pression acoustique de la machine standard (ISO 6395) est de 115 dB(A)/111 dB(A) (version insonorisée). Less
Niveaux sonores Le niveau de pression acoustique équivalent (ISO 6396) pour le conducteur est de 77 dB(A)/74 dB(A) (version insonorisée). Le niveau de pression acoustique équivalent (ISO 6396) pour le conducteur est de 77 dB(A)/74 dB(A) (version insonorisée). Less

Structures

Conçue pour améliorer au maximum la productivité et la longévité.


Moteur

Puissance et fiabilité pour aller plus loin.


Circuit de refroidissement

Refroidissement amélioré pour travailler sans s'arrêter même dans les conditions de travail les plus exigeantes.


Circuit hydraulique

Des performances accrues et une efficacité améliorée pour déplacer plus de matériaux avec moins de carburant.


Groupe motopropulseur

Puissance et contrôle pour déplacer vos matériaux.


Train de roulement

Conçu pour optimiser l'équilibre et les performances de la machine sur le chantier.


Outils de travail

Toute la flexibilité pour adapter la machine à vos besoins.


Poste de conduite

Pour le confort, la commodité et la productivité.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.


Cat MineStar

À configurer selon vos besoins.


Sécurité

Pour ne courir aucun risque.


Facilité d'entretien

Moins de temps en atelier, beaucoup plus sur le terrain.


Assistance client

Votre concessionnaire Cat sait comment maintenir la productivité de vos machines pour applications minières.


Développement durable

Conçu pour penser aux générations futures.


D10T2 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur, 150 A
  • Avertisseur de recul
  • Batteries, 12 V (2), 200 Ah
  • Convertisseur, 12 V, 10 A et 20 A
  • Connecteur de diagnostic
  • Klaxon avant
  • Lampe, compartiment moteur
  • Système d'éclairage, 8 projecteurs halogènes
  • Prise de démarrage

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur avec chauffage
  • Accoudoir réglable
  • Cabine FOPS
  • Contacteur de désactivation, commandes hydrauliques
  • Décélération, pédale
  • Commande de direction extra-douce (FTC)
  • Contacteur de régulateur électronique
  • Circuit hydraulique à commande électronique
  • Affichage des informations - Couleur
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio, divertissements
  • Arceau ROPS
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique
  • Essuie-glaces, balayage intermittent, vitesses lente et rapide
  • Moniteur de travail

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Radiateur à lamelles d'aluminium, 6 ailettes par pouce
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Filtres à air doubles avec préfiltre
  • C27 avec technologie ACERT
  • C27 avec technologie ACERT – Insonorisé – Démarreur électrique 24 V
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Gestion des changements de rapport : ‑ Système de commande électronique de la productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) ‑ AutoShift avancé (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Minuterie de coupure de ralenti du moteur
  • Aide automatique au démarrage à l'éther
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Remplissage rapide du circuit de carburant
  • Réducteurs planétaires à quatre planétaires et double réduction
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Dispositif de vidange d'huile rapide
  • Silencieux, double
  • Frein de stationnement électronique
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Séparateur, eau/carburant
  • Écrans thermiques, échappement
  • Coupleur différentiel
  • Transmission Powershift : 3 rapports AV et 3 AR

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Points d'arrimage
  • Rail protecteur du garde-boue
  • Marchepieds et poignées à usage intensif
  • Centrale de surveillance de présence du conducteur
  • Système d'avertissement de ceinture de sécurité
  • Surveillance de la pente et de la pente latérale

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patin de chaîne pour service intensif 610 mm (24 in)
  • Graisseurs d'axe d'extrémité de balancier de suspension, à distance
  • Galets et roues folles lubrifiés à vie
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Train de roulement à suspension, châssis porteur tubulaire à huit galets (prééquipement pour galet supérieur)
  • Embouts de pignon fou à trois boulons
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Guides de chaîne
  • Maillons de fermeture en deux parties

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Assistance de lame automatisée - Double dévers requis
  • Blindage inférieur
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Robinets de vidange écologiques
  • Capotage moteur
  • Orifices de prélèvement d'échantillons de liquides
  • Prééquipement pour commande de nivellement
  • Centre d'entretien au niveau du sol
  • Circuit hydraulique à commande électronique pour détection de charge
  • Ancrage, vérins de levage
  • Circuit hydraulique du ripper
  • Protection antivandalisme (8 cadenas)
  • VIMS 3G
  • Product Link (satellite)

D10T2 Options

ÉQUIPEMENTS DE BULLDOZER
  • Lame 10SU résistante à l'abrasion
  • Lame 10SU résistante à l'abrasion, noire
  • Plaque 10SU de poussée
  • Plaque 10U sans usure
  • Lame 10U résistante à l'abrasion
  • Lame 10U résistante à l'abrasion, noire

PROTECTIONS
  • Blindages inférieurs, lame à amortisseur
  • Blindages inférieurs, contrepoids avant
  • Blindages inférieurs, partiels
  • Blindages inférieurs, étanches
  • Protection du ventilateur contre les débris
  • Protection, pignons fous du train de roulement
  • GR montage, grille arrière
  • Écran de calandre

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation : – Garde-boue – ROPS
  • Surfaces vitrées de la cabine : – 276 kPa (40 psi) – Double vitrage résistant aux impacts
  • Équipement du conducteur : – Version 5e centile – Tôles de plancher à ouverture rapide
  • Préfiltre motorisé
  • Siège, suspension pneumatique : – Revêtement en tissu, chauffé et ventilé – Vinyle
  • Équipement de visibilité : – Une seule caméra – Deux caméras – Rétroviseurs
  • Stores

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Liquide de refroidissement, Arctic
  • Prélubrification du moteur
  • Réducteurs : – Protection en demi-coquille – Pour temps froid – Protégés
  • Lubrification, Arctic
  • Équipements du radiateur Mesabi
  • Ventilateur de refroidissement réversible
  • Dispositif de vidange d'huile rapide à distance : – Ripper – Contrepoids

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Contrepoids : – 3 brames avec attelage – 4 brames avec attelage
  • Système d'installation sans marteau et à bagues de retenue CapSure : – Monodent – Multident – Monodent profond
  • Barre d'attelage, arrière
  • Ripper multident : – Profond – Standard
  • Ripper monodent : – Bloc de poussée avec extracteur de broche – Standard – Standard avec extracteur de broche
  • Support de ripper : – Standard – Chaîne large

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Équipement d'accès
  • Réservoir de carburant, compatibilité plate-forme
  • Éclairage : – Projecteurs halogènes, douze – HID – LED – LED, haute intensité
  • Échelle d'accès motorisée
  • Plate-forme d'accès arrière

VERSIONS SPÉCIALES
  • Traitement de grosses quantités de déchets
  • Niveaux sonores
  • Mise en tas

TECHNOLOGIE
  • Commande de la machine, performances : – AutoCarry – Commande automatique du ripper
  • Commande de refoulement
  • Terrain pour nivellement : - avec commande de lame

TRAIN DE ROULEMENT
  • Galets supérieurs
  • Galets supérieurs, par temps froid
  • Chaînes à bagues de retenue PPR, étanches et lubrifiées : – 610 mm (24 in) pour service intensif, évidement central trapézoïdal – 610 mm (24 in) pour service très intensif – 610 mm (24 in) pour service intensif, résistant aux ondulations – 610 mm (24 in) pour service très intensif, résistant aux ondulations – 610 mm (24 in) pour service très intensif, résistant aux ondulations, évidement rond – 710 mm (28 in) pour service intensif – 710 mm (28 in) pour service très intensif – 710 mm (28 in) pour service intensif, évidement central trapézoïdal – 710 mm (28 in) pour service intensif, résistant aux ondulations – 710 mm (28 in) pour service très intensif, résistant aux ondulations – 710 mm (28 in) pour service très intensif, résistant aux ondulations, évidement rond – 760 mm (30 in) pour service intensif, bagues de retenue – 760 mm (30 in) pour service très intensif, bagues de retenue – 786 mm (31 in) pour service intensif – 786 mm (31 in) pour service intensif, évidement central trapézoïdal – 786 mm (31 in) pour service intensif, BRAS résistant aux ondulations
  • Versions de train de roulement : – Résistant à l'abrasion – Abrasion à froid – Temps froid – Avec protection – Réduction sonore

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Dispositif de graissage automatique
  • Canalisations de carburant, réchauffeur
  • Points de graissage, groupés
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur
  • Hydraulique, double dévers
  • Hydraulique, double dévers, lame à amortisseur
  • Hydraulique, simple dévers, lame à amortisseur
  • Châssis principal, lame à amortisseur
  • Aide au démarrage par temps froid