D8T

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tracteur D8T Cat est réputé pour ses performances exceptionnelles en matière de polyvalence, de productivité et de valeur de revente. Comme il excelle dans une vaste gamme de travaux, les clients choisissent le modèle D8T pour toutes leurs tâches, qu'il s'agisse de refoulement, de rippage, de décapage, de défrichage ou de nivellement de finition. Et avec ses fonctionnalités conçues pour offrir un confort, une productivité et un rendement énergétique améliorés, le modèle D8T actuel en fait encore plus pour vous aider à atteindre vos objectifs. Le moteur du D8T est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Niveau IV/japonaise 2014 (Tier 4 Final)/coréenne Tier 4 Final sur les émissions.

Moteur

Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 312.0 HP 233.0 kW Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.75 in 172.0 mm Less
Cylindrée 928.0 in3 15.2 B Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/japonaise 2014 (Tier 4 Final)/coréenne Tier 4 Final Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/japonaise 2014 (Tier 4 Final)/coréenne Tier 4 Final Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 359.0 HP 268.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 364.0 HP 268.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : SAE J1995 363.0 HP 271.0 kW Less
Puissance nette (maximale) : ISO 9249/SAE J1349 335.0 HP 252.0 kW Less
Puissance nette (maximale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 343.0 HP 252.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 312.0 HP 233.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 HP 233.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less
Poids en ordre de marche : standard 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP 68700.0 lb 31160.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition  lame SU standard 66300.0 lb 30070.0 kg Less

Poids en ordre de marche

LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less
Standard 86900.0 lb 39420.0 kg Less

Transmission

Marche avant 1 2.1 mph 3.4 km/h Less
Marche avant 2 3.8 mph 6.1 km/h Less
Marche avant 3 6.6 mph 10.6 km/h Less
Marche arrière 1 2.8 mph 4.5 km/h Less
Marche arrière 2 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche arrière 3 8.8 mph 14.2 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 1 148.0 lb 661.1 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 2 81.0 lb 363.1 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 3 44.0 lb 197.5 kN Less

Commandes hydrauliques

Type de pompe Type à piston, cylindrée variable Type à piston, cylindrée variable Less
Sortie de pompe (direction) 75.0 gal/min 284.0 l/min Less
Sortie de pompe (équipement) 64.0 gal/min 244.0 l/min Less
Débit côté tige des vérins d'inclinaison 35.0 gal/min 132.0 l/min Less
Débit extrémité frontale des vérins d'inclinaison 45.0 gal/min 170.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge du bulldozer 3480.0 PSI 24000.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge des vérins d'inclinaison 3480.0 PSI 24000.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (levage) de ripper 3480.0 PSI 24000.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (pas) du ripper 3480.0 PSI 24000.0 kPa Less
Direction 5700.0 PSI 39200.0 kPa Less

Train de roulement - Standard

Garde au sol 24.1 in 613.0 mm Less
Surface de contact au sol 6060.0 in2 3.91 m2 Less
Pression au sol (ISO 16754) 13.0 PSI 89.6 kPa Less
Hauteur de l'arête 3.1 in 78.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 126.0 in 3206.0 mm Less
max. 8.5 in 216.0 mm Less
Type de patin Service modéré Service modéré Less
Patins/côté 44 44 Less
Voie des chaînes 82.0 in 2083.0 mm Less
Galets inférieurs par côté 8 8 Less
Largeur du patin 24.0 in 610.0 mm Less

Train de roulement : LGP

Garde au sol 24.1 in 613.0 mm Less
Surface de contact au sol 9593.0 in2 6.19 m2 Less
Pression au sol (ISO 16754) 7.7 PSI 53.3 kPa Less
Hauteur de l'arête 3.1 in 78.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 126.0 in 3206.0 mm Less
max. 8.5 in 216.0 mm Less
Type de patin Service modéré Service modéré Less
Patins/côté 44 44 Less
Voie des chaînes 92.0 in 2337.0 mm Less
Galets inférieurs par côté 8 8 Less
Largeur du patin 38.0 in 965.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 165.0 gal 627.0 B Less
Circuit de refroidissement 22.7 gal 86.0 B Less
Carter moteur* 10.0 gal 38.0 B Less
Groupe motopropulseur 41.0 gal 155.0 B Less
Réducteurs (chacun) 3.3 gal 12.5 B Less
Châssis porteurs (chacun) 17.2 gal 65.0 B Less
Compartiment de l'arbre de pivot 10.6 gal 40.0 B Less
Réservoir de DEF 6.3 gal 24.0 B Less
Réservoir hydraulique 19.8 gal 75.0 B Less
Remarque * Avec filtre à huile * Avec filtre à huile Less

Lames

8A : capacité (SAE J1265) 6.8 yd3 5.2 m3 Less
8A : profondeur d'excavation 24.6 in 625.0 mm Less
8A : garde au sol 52.1 in 1323.0 mm Less
8A : hauteur 3.9 ft 1177.0 mm Less
8A : inclinaison maximale 28.9 in 733.0 mm Less
8A : poids total en ordre de marche (avec lame et ripper monodent) 88700.0 lb 40281.0 kg Less
8A : poids (sans commandes hydrauliques) 11900.0 lb 5121.0 kg Less
8A : largeur (embouts inclus) 16.6 ft 5045.0 mm Less
8SU LGP : capacité (SAE J1265) 12.9 yd3 9.9 m3 Less
8SU LGP : profondeur d'excavation 20.2 in 513.0 mm Less
8SU LGP : garde au sol 51.5 in 1308.0 mm Less
8SU LGP : hauteur 5.3 ft 1622.0 mm Less
8SU LGP : inclinaison maximale 35.7 in 908.0 mm Less
8SU LGP : poids total en ordre de marche (avec lame et ripper monodent) 82496.0 lb 36950.0 kg Less
8SU LGP : poids (sans commandes hydrauliques) 11150.0 lb 4703.0 kg Less
8SU LGP : largeur (embouts inclus) 14.9 ft 4531.0 mm Less
8SU : capacité (SAE J1265) 11.3 yd3 8.6 m3 Less
8SU : profondeur d'excavation 20.1 in 511.0 mm Less
8SU : garde au sol élevée 51.6 in 1310.0 mm Less
8SU : hauteur 5.5 ft 1690.0 mm Less
8SU : inclinaison maximale 33.9 in 861.0 mm Less
8SU : poids total en ordre de marche (avec lame et ripper monodent) 86900.0 lb 39420.0 kg Less
8SU : poids (sans commandes hydrauliques) 10100.0 lb 4260.0 kg Less
8SU : Largeur (embouts inclus) 12.9 ft 3931.0 mm Less
8U : capacité (SAE J1265) 15.4 yd3 11.8 m3 Less
8U : profondeur d'excavation 22.3 in 567.0 mm Less
8U : garde au sol 48.8 in 1239.0 mm Less
8U : hauteur 5.7 ft 1741.0 mm Less
8U : inclinaison maximale 39.2 in 996.0 mm Less
8U : poids total en ordre de marche (avec lame et ripper monodent) 88300.0 lb 40055.0 kg Less
8U : poids (sans commandes hydrauliques) 11500.0 lb 4895.0 kg Less
8U : largeur (embout inclus) 13.9 ft 4251.0 mm Less

Treuils

Modèle de treuil PA 140OVS PA 140OVS Less
Poids* 3947.0 lb 1790.0 kg Less
Contenance d'huile 4.0 gal 15.0 B Less
Longueur supplémentaire du tracteur 22.2 in 563.0 mm Less
Largeur du carter de treuil 45.6 in 1160.0 mm Less
Largeur du cylindre 12.6 in 320.0 mm Less
Diamètre de la bride 18.0 in 457.0 mm Less
Dimensions des embouts ferrés de câble : longueur 2.76 in 70.0 mm Less
Dimensions de l'embout ferré de câble : diamètre extérieur 2.36 in 60.0 mm Less
Capacité du tambour : câble en option 193.0 ft 59.0 m Less
Capacité du tambour - section de câble recommandée 276.0 ft 84.0 m Less
Remarque *Poids : avec pompe et commandes de conduite. *Poids : avec pompe et commandes de conduite. Less
Section de câble optimale 1.25 in 32.0 mm Less
Section de câble recommandée 1.13 in 29.0 mm Less
Longueur du treuil 56.3 in 1430.0 mm Less

Ripper

Multident, à parallélogramme réglable  : hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe, clavetée dans le trou inférieur) 23.35 in 593.0 mm Less
Multident, à parallélogramme réglable : pénétration maximale (pointe standard) 30.7 in 780.0 mm Less
Multident, à parallélogramme réglable : force de pénétration maximale (dent verticale) 27920.0 lb 124.2 kN Less
Multident, à parallélogramme réglable:  nombre de poches 3 3 Less
Multident, à parallélogramme réglable : largeur hors tout de la traverse 97.0 in 2464.0 mm Less
Multident, à parallélogramme réglable : force d'extraction (ripper multident avec une dent) 51230.0 lb 222.9 kN Less
Multident, à parallélogramme réglable : poids total en ordre de marche (avec lame semi-universelle et ripper) 88646.0 lb 40212.0 kg Less
Multident, à parallélogramme réglable - Poids : chaque dent supplémentaire 732.0 lb 332.0 kg Less
Multident, à parallélogramme réglable - Poids : avec une dent 10752.0 lb 4877.0 kg Less
Monodent, à parallélogramme réglable : hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe, clavetée dans le trou inférieur) 25.0 in 636.0 mm Less
Monodent, à parallélogramme réglable : pénétration maximale (pointe standard) 44.4 in 1130.0 mm Less
Monodent, à parallélogramme réglable : force de pénétration maximale (dent verticale) 28620.0 lb 127.3 kN Less
Monodent, à parallélogramme réglable:  nombre de poches 1 1 Less
Monodent, à parallélogramme réglable:  force d'extraction 50070.0 lb 222.7 kN Less
Monodent, à parallélogramme réglable : poids total en ordre de marche (avec lame semi-universelle et ripper) 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Monodent, à parallélogramme réglable : poids (sans commandes hydrauliques) 9005.0 lb 4085.0 kg Less

Normes

FOPS La structure de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3449:2005 niveau II. La structure de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3449:2005 niveau II. Less
ROPS Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3471:2008. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3471:2008. Less
Freins Les exigences en termes de freinage d'une machine à chaînes respectent les critères suivants : ISO 10265:2008. Les exigences en termes de freinage d'une machine à chaînes respectent les critères suivants : ISO 10265:2008. Less

Puissance et performance

Conçu pour mener le travail à bien


Poste de conduite

Confort et productivité


Technologie de réduction des émissions

Solutions éprouvées et intégrées


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux sur le chantier


Des machines sur mesure

Robuste jusque dans les moindres détails


Versions spéciales

Spécialement conçues pour des performances optimales


Sécurité

Une conception privilégiant la sécurité


DURABILITÉ

Conçu pour la prochaine génération


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


D8T Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C15 ACERT : – Système à injecteurs-pompes électroniques (EUI) – Post-traitement – Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage IV/japonaises 2014 (Tier 4 Final)/coréennes Tier 4 Final
  • Démarrage électrique 24 V
  • Circuit de refroidissement à plan unique hautes performances
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC, Aftercooler, Air-To-Air)
  • Filtre à air avec indicateur de colmatage électronique
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Ventilateur hydraulique
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Circuit d'échappement insonorisé
  • Frein de stationnement électronique
  • Préfiltre, tube éjecteur de poussière Strata
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Gestion des changements de rapports : - Directionnel et rétrogradation automatiques - Contrôle de l'accélérateur et compensation automatique - Autoshift avancé
  • Aide au démarrage, automatique à l'éther
  • Coupleur différentiel
  • Transmission à commande électronique : – Powershift, 3 vitesses AV/3 vitesses AR
  • Quatre planétaires, double réduction : – Réducteurs planétaires
  • Module de commande de transmission électronique
  • Turbocompresseur
  • Séparateur d'eau

CHÂSSIS
  • Train de roulement à bagues de retenue (PPR, Positive Pin Retention), suspendu
  • Galets et roues folles lubrifiés à vie
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Train de roulement suspendu
  • Châssis porteur tubulaire à huit galets (prééquipement pour galet supérieur)
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Guide de chaîne
  • Chaînes à bagues de retenue de 610 mm (24 in) pour service modéré graissées et étanches (44 sections)
  • Maillons de fermeture en deux parties

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique, pompes de direction et d'outils de travail indépendantes
  • Circuit hydraulique à commande électronique à détection de charge, levage et inclinaison de lame
  • Vanne de chute rapide activée électroniquement

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS
  • Alternateur, 150 A
  • Batteries à usage intensif
  • Prise de démarrage auxiliaire

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Convertisseur, 24 V/12 V
  • Connecteur de diagnostic
  • Centrale d'entretien au niveau du sol avec compteur d'entretien
  • Klaxon avant

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur monté sur le cadre ROPS
  • Accoudoir réglable
  • Interface conducteur Advisor : - Centrale de surveillance électronique - Informations d'entretien pour le diagnostic - Préférences du conducteur
  • Cabine ROPS/FOPS insonorisée
  • Contacteur de désactivation, commandes hydrauliques
  • Éclairage de montée/descente avec minuterie d'arrêt
  • Pédale de décélération
  • Contacteur de régulateur électronique
  • Réchauffeur et ventilation
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Passage de fil vers/depuis la cabine prévu
  • Éclairages intérieurs de courtoisie à LED
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Contacteurs au pouce de commandes de direction, d'orientation et de vitesse avec bouton de rappel
  • Essuie-glaces à balayage intermittent

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Capotage moteur
  • Balancier de suspension
  • Dispositif de traction avant
  • Blindages inférieurs sur charnières
  • Prééquipement pour commande de nivellement
  • Boîtier chauffage/ventilation/climatisation résistant à la corrosion
  • Ancrage, vérins de levage
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Product Link
  • Orifices de prélèvement S·O·S
  • Direction, différentiel à commande électronique
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide
  • Témoin d'entretien du compartiment moteur
  • Ensemble de six projecteurs

D8T Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Ventilateur à sens de marche inversé
  • Système de vidange d'huile, grande vitesse
  • Préfiltre avec tamis
  • Remplissage rapide du circuit de carburant
  • Ensemble pour entretien avec groupe motopropulseur et compteur d'entretien, robinets de vidange écologiques
  • Écran thermique avec CEM isolé
  • Freins pour service intensif

MOTEUR
  • Standard avec ensemble d'insonorisation européen
  • Écran thermique
  • Écran thermique avec ensemble d'insonorisation européen
  • Liquide de refroidissement moteur - Arctic (-51 °C/-60 °F)

RADIATEUR
  • 8,5 ailettes/in (UE)
  • Ensemble 6,35 ailettes/in pour applications générant beaucoup de débris (de série en Amérique du Nord)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique à double dévers
  • Circuit hydraulique d'extracteur de broche
  • Circuit hydraulique de ripper
  • Circuit hydraulique de treuil
  • Version de remorquage d'équipement hydraulique
  • Ventilateur de distributeur hydraulique – temps froid

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS
  • Batteries, Arctic
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (240 V)
  • Alternateur 150 A, caréné

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Ensemble de projecteurs haut de gamme (10 diodes)
  • Ensemble de projecteurs pour arceaux (8 halogènes)
  • Lampe stroboscopique d'avertissement

POSTE DE CONDUITE
  • Équipement de visibilité, une seule caméra (requis en Europe)
  • Double vitrage amélioré
  • Cabine pressurisée
  • Tôles de plancher à ouverture rapide
  • Siège, tissu, chauffant/ventilé
  • Stores

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
  • Option de prééquipement AccuGrade
  • AccuGrade (installé par le concessionnaire)
  • Cat Grade Control 3D

CHÂSSIS
  • Configuration LGP
  • Train de roulement PPR non suspendu
  • Train de roulement SystemOne
  • Blindage inférieur motorisé (standard ou LGP)
  • Paires de chaînes à patins à simple arête (44 sections) graissées et étanches

CHAÎNES À BAGUES DE RETENUE (PPR)
  • Chaîne PPR
  • Chaîne PPR, protégée
  • Chaîne PPR, Arctic
  • Chaînes pour service intensif : 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 in, 26 in, 28 in, 38 in)
  • Chaînes pour service modéré : 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 in, 26 in, 28 in, 38 in)
  • Chaînes pour service très intensif : 610 mm (24 in)
  • Chaînes pour service intensif (évidement trapézoïdal) : 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 in, 26 in, 28 in, 38 in)
  • Chaînes pour service très intensif (évidement central trapézoïdal) : 660 mm (26 in)
  • Chaînes pour service modéré (évidement central trapézoïdal) : 710 mm (28 in)

CHAÎNE SYSTEMONE
  • Roue folle à bande de roulement centrale
  • Roue folle à bande de roulement centrale, Arctic
  • Roue folle classique
  • Service intensif : 610 mm, 660 mm, 710 mm (24 in, 26 in, 28 in)
  • Service très intensif : 610 mm, 660 mm, 710 mm (24 in, 26 in, 28 in)
  • Service intensif (évidement central) : 610 mm, 660 mm (24 in, 26 in)
  • Service très intensif (évidement central) : 610 mm, 660 mm (24 in, 26 in)

OPTIONS DE GALETS
  • Galets supérieurs : – Suspendus – Non suspendus
  • Joints Arctic, roue folle/galet
  • Axes Arctic, galets
  • Axes-cartouches Arctic

PROTECTIONS
  • Protection du réservoir de carburant
  • Protection du dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Protection des joints de roues folles à bande de roulement centrale
  • Protection du ventilateur contre les débris
  • Barres de décrottage avant
  • Groupe d'arceaux
  • Blindages inférieurs, étanches

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Poignées, bras de poussée

LAMES
  • Lame orientable 8A
  • Lame universelle 8U
  • Lame semi-universelle 8SU
  • Lame semi-universelle 8SU LGP
  • Lame pour décharge sanitaire 8SU
  • Lame pour décharge sanitaire 8SU LGP
  • Lame à charbon
  • Lame pour copeaux de bois
  • Des rehausses et des protections contre les déchets, ainsi que des plateaux de poussée et des plaques d'usure, sont disponibles pour les applications spécifiques

ENSEMBLES D'INSTALLATION POUR BULLDOZER
  • Bulldozer 8A
  • Lame 8SU/8U, simple dévers
  • Lame 8SU/8U, simple dévers, protégée
  • Lame 8SU/8U, double dévers, protégée
  • Lame 8 LGP, simple dévers
  • Lame 8 LGP, simple dévers, protégée
  • Lame 8 LGP, double dévers, protégée

AUTRES ÉQUIPEMENTS DE BULLDOZER
  • Version à double dévers

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Barre d'attelage rigide
  • Contrepoids arrière
  • Contrepoids arrière, supplémentaire
  • Barres de décrottage arrière
  • Ripper monodent
  • Ripper, multident
  • Ripper monodent ou multident avec barre de décrottage
  • Extracteur de broche
  • Dent, ripper multident
  • Dent, ripper monodent
  • Dent, pénétration profonde
  • Treuil, vitesse variable

VERSIONS SPÉCIALES
  • Version chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets
  • Version mise en tas