D6N

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le dernier modèle de la gamme des Tracteurs D6N Cat combine la légendaire polyvalence avec une gamme de technologies pour vous permettre d'optimiser votre productivité sur le chantier. Une nouvelle transmission avec convertisseur de couple à embrayage de verrouillage offre une simplicité d'utilisation et plus de puissance nette. En outre, elle permet d'améliorer le rendement énergétique à hauteur de 10 à 15 %. Le D6N possède le poids et la puissance nécessaires pour les applications de refoulement, ainsi que l'équilibre et la stabilité dont vous avez besoin pour le nivellement de finition, le tout dans une machine facile à transporter. Le D6N est conforme aux normes EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 Final.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 166.0 HP 124.0 kW Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.3 in 135.0 mm Less
Cylindrée 433.0 in3 7.1 B Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 Less
Puissance moteur (maximale) à 2 200 tr/min : SAE J1995 182.0 HP 136.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) à 2 200 tr/min : ISO 14396 178.0 HP 133.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) à 2 200 tr/min : ISO 14396 (DIN) 180.0 HP 133.0 kW Less
Puissance nette à 1 800 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 166.0 HP 124.0 kW Less
Puissance nette à 1 800 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 HP 124.0 kW Less

Transmission

Marche avant 1,0 2.1 mph 3.3 km/h Less
Marche avant 1,5 2.7 mph 4.4 km/h Less
Marche avant 2,0 3.6 mph 5.8 km/h Less
Marche avant 2,5 4.7 mph 7.5 km/h Less
Marche avant 3,0 6.1 mph 9.8 km/h Less
Marche arrière 1,0 2.5 mph 4.1 km/h Less
Marche arrière 1,5 3.4 mph 5.4 km/h Less
Marche arrière 2,0 4.4 mph 7.1 km/h Less
Marche arrière 2,5 5.9 mph 9.5 km/h Less
Marche arrière 3,0 7.6 mph 12.2 km/h Less
Marche avant 0,5 1.6 mph 2.5 km/h Less
Marche avant 0,5 (UE) 1.5 mph 2.4 km/h Less
Marche avant 0,7 1.7 mph 2.8 km/h Less
Marche avant 0,7 (UE) 1.6 mph 2.7 km/h Less
Marche avant 1,0 (UE) 1.9 mph 3.0 km/h Less
Marche avant 1,7 3.0 mph 4.9 km/h Less
Marche avant 2,7 5.2 mph 8.3 km/h Less
Marche arrière 0,5 1.9 mph 3.1 km/h Less
Marche arrière 0,5 (UE) 1.8 mph 2.9 km/h Less
Marche arrière 0,7 2.1 mph 3.4 km/h Less
Marche arrière 0,7 (UE) 1.9 mph 3.1 km/h Less
Marche arrière 1,0 (UE) 2.2 mph 3.5 km/h Less
Marche arrière 1,7 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche arrière 2,7 6.5 mph 10.5 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal – Marche avant 1,0 71939.0 lbf 320.0 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal – Marche avant 2,0 44512.0 lbf 198.0 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal – Marche avant 3,0 25403.0 lbf 113.0 kN Less

Contenances

Réservoir de carburant 73.2 gal 277.0 B Less
Circuit de refroidissement 10.6 gal 40.0 B Less
Carter moteur 4.5 gal 17.0 B Less
Groupe motopropulseur 42.3 gal 160.0 B Less
Réducteurs (chacun) 1.8 gal 7.0 B Less
Réservoir hydraulique 7.8 gal 29.5 B Less
Réservoir de DEF 5.0 gal 19.0 B Less
Châssis porteurs XL/LGP (de chaque côté) 20/17,5 l (4,3/4,6 gal) 20/17,5 l (4,3/4,6 gal) Less

Poids

Poids en ordre de marche 36943.0 lb 16757.0 kg Less
Lame VPAT LGP 2720.0 lb 1234.0 kg Less
Lame pliable VPAT LGP 3287.0 lb 1491.0 kg Less
Lame VPAT LGP pour décharge sanitaire 3166.0 lb 1436.0 kg Less
Ripper multident (avec 3 dents) 2959.0 lb 1342.0 kg Less
Lame SU XL 5732.0 lb 2600.0 kg Less
Lame VPAT XL 2341.0 lb 1062.0 kg Less
Lame pliable VPAT XL 2762.0 lb 1253.0 kg Less
Lame VPAT XL pour décharge sanitaire 2912.0 lb 1321.0 kg Less
Poids en ordre de marche : XL 36943.0 lb 16757.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : XL 36153.0 lb 16399.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 40446.0 lb 18346.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP 39339.0 lb 17844.0 kg Less

Châssis

Largeur des patins – XL 24.0 in 610.0 mm Less
Largeur des patins – LGP 33.1 in 840.0 mm Less
Patins/côté, XL 40 40 Less
Patins/côté, LGP 46 46 Less
Voie des chaînes, XL 74.4 in 1890.0 mm Less
Voie des chaînes, LGP 85.0 in 2160.0 mm Less
Chaîne au sol, XL 102.6 in 2605.0 mm Less
Chaîne au sol, LGP 122.4 in 3110.0 mm Less
Surface de contact au sol*, XL 5518.0 in2 3.56 m2 Less
Surface de contact au sol*, LGP 8928.0 in2 5.76 m2 Less
Galets inférieurs/côté, XL 7 7 Less
Galets inférieurs/côté, LGP 8 8 Less
Pression au sol*, LGP 4.5 PSI 31.2 kPa Less
Pression au sol* : XL 6.7 PSI 46.1 kPa Less
Hauteur d'arête, LGP 2.2 in 57.0 mm Less
Hauteur d'arête, XL 2.6 in 66.0 mm Less
Remarque *ISO 16754 *ISO 16754 Less
Remarque Toutes les dimensions sont calculées avec le train de roulement SystemOne. Toutes les dimensions sont calculées avec le train de roulement SystemOne. Less

Lames

Remarque *Europe uniquement ; la largeur ne comprend pas les embouts ; la largeur de lame avec les embouts est de 3 126 mm (10 ft). *Europe uniquement ; la largeur ne comprend pas les embouts ; la largeur de lame avec les embouts est de 3 126 mm (10 ft). Less
Capacité : VPAT LGP 5.1 yd3 3.9 m3 Less
Largeur : VPAT LGP, pliable 13.42 ft 4080.0 mm Less
Largeur : SU XL, étroite* 9.83 ft 3000.0 mm Less
Capacité : SU XL 5.6 yd3 4.3 m3 Less
Largeur : SU XL 10.33 ft 3154.0 mm Less
Capacité : VPAT XL 4.3 yd3 3.3 m3 Less
Largeur : VPAT XL 10.75 ft 3272.0 mm Less
Capacité : VPAT LGP, pliable 5.1 yd3 3.9 m3 Less
Largeur : VPAT LGP 13.42 ft 4080.0 mm Less

Ripper

Chaque dent supplémentaire 172.0 lb 78.0 kg Less
Hauteur de déversement maximale, en position relevée (pointe de dent) 24.5 in 622.0 mm Less
Force de pénétration maximale, LGP 9667.0 lbf 43.0 kN Less
Force de pénétration maximale, XL 11600.0 lbf 51.6 kN Less
Force d'extraction maximale, LGP 38217.0 lbf 170.0 kN Less
Force d'extraction maximale, XL 47480.0 lbf 211.2 kN Less
Espacement des poches 3.3 ft 1000.0 mm Less
Distance entre les dents 6.6 ft 2.0 m Less
Section de la dent 73 mm × 176 mm (2,9 in × 6,9 in) 73 mm × 176 mm (2,9 in × 6,9 in) Less
Poids avec trois dents 3444.0 lb 1562.0 kg Less
Pénétration maximale, XL 20.2 in 514.0 mm Less
Pénétration maximale, LGP 15.6 in 398.0 mm Less
Type À parallélogramme fixe À parallélogramme fixe Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 86.7 in 2202.0 mm Less
Section transversale de la traverse 216 mm × 254 mm (8,5 in × 10,0 in) 216 mm × 254 mm (8,5 in × 10,0 in) Less

Treuil

Dimension de l'embout ferré de câble (diam. ext. × longueur) 54 mm × 67 mm (2,13 in × 2,63 in) 54 mm × 67 mm (2,13 in × 2,63 in) Less
Commande Électrique Électrique Less
Traction maxi du câble du tambour nu* 69200.0 lb 31389.0 kg Less
Vitesse maxi du câble du tambour nu 141.0 ft/min 43.0 m/min Less
Traction maxi du câble du tambour plein* 44410.0 lb 20144.0 kg Less
Vitesse maxi du câble du tambour plein 217.0 ft/min 66.1 m/min Less
Largeur hors tout 38.4 in 975.0 mm Less
Diamètre du câble (recommandé) 0.875 in 22.0 mm Less
Entraînement de treuil Mécanique Mécanique Less
Modèle de treuil PA55 PA55 Less
Remarque *Poids : comprend la pompe, les commandes, l'huile, les supports de montage et les entretoises. *Poids : comprend la pompe, les commandes, l'huile, les supports de montage et les entretoises. Less
Largeur du carter de treuil 38.4 in 975.0 mm Less
Capacité du tambour – 22 mm (0,88 in) 288.7 ft 88.0 m Less
Remarque Des treuils à vitesse lente et standard sont disponibles. Des treuils à vitesse lente et standard sont disponibles. Less
Poids* 2814.0 lb 1276.5 kg Less
Contenance d'huile 19.55 gal 74.0 B Less
Longueur treuil et support 45.1 in 1145.0 mm Less
Diamètre du tambour 10.0 in 254.0 mm Less
Largeur du cylindre 12.4 in 315.0 mm Less
Diamètre de la bride 19.8 in 504.0 mm Less

Normes

FOPS Le cadre FOPS (Falling Object Protective Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Level II. Le cadre FOPS (Falling Object Protective Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Level II. Less
ROPS Le cadre ROPS (cadre de protection en cas de retournement) proposé par Caterpillar sur cette machine est conforme aux normes ROPS ISO 3471:2008. Le cadre ROPS (cadre de protection en cas de retournement) proposé par Caterpillar sur cette machine est conforme aux normes ROPS ISO 3471:2008. Less
Freins Les freins sont conformes à la norme ISO 10265:2008. Les freins sont conformes à la norme ISO 10265:2008. Less

Développement durable : niveaux sonores et vibrations

Remarque *Ces valeurs sont valables pour un conducteur expérimenté lors d'une opération de refoulement. Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. *Ces valeurs sont valables pour un conducteur expérimenté lors d'une opération de refoulement. Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. Less
Niveaux sonores : niveau de pression acoustique moyen – SAE J88:2006 85.5 dB (A) 85.5 dB (A) Less
Niveaux sonores : niveau de puissance acoustique maximal – 2000/14/CE 110.0 dB (A) 110.0 dB (A) Less
Niveaux sonores : niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur (LpA) – ISO 6396:2008 76.0 dB (A) 76.0 dB (A) Less
Niveaux de vibrations : vibrations maximales transmises aux mains et aux bras* – ISO 5349:2001 2,5 m/s2 (8,2 ft/s2) 2,5 m/s2 (8,2 ft/s2) Less
Niveaux de vibrations : vibrations maximales transmises à l'ensemble du corps* – ISO/TR 25398:2006 0,5 m/s2 (1,6 ft/s2) 0,5 m/s2 (1,6 ft/s2) Less
Niveaux de vibrations : facteur de transmissibilité du siège – ISO 7096:2000, classe spectrale EM6 Moins de 0,7 Moins de 0,7 Less

Commandes hydrauliques – Pressions

Pression en ordre de marche maximale de l'équipement 3640.0 PSI 25100.0 kPa Less
Pression en ordre de marche maximale de direction 6556.0 PSI 45200.0 kPa Less

Commandes hydrauliques – Pompe

Sortie de pompe : équipement 33.5 gal/min 127.0 l/min Less
Sortie de pompe : direction 36.2 gal/min 137.0 l/min Less
Débit du vérin de levage 33.5 gal/min 127.0 l/min Less
Débit du vérin d'inclinaison 23.8 gal/min 90.0 l/min Less
Débit du vérin de ripper 33.5 gal/min 127.0 l/min Less
Débit du vérin d'orientation – VPAT 33.5 gal/min 127.0 l/min Less

Puissance et performance

Conçu pour mener le travail à bien


Poste de conduite

Confort et productivité


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier


Technologie de réduction des émissions

Solutions éprouvées et intégrées


Des machines sur mesure

Optimisez votre machine


Sécurité

Une conception privilégiant la sécurité


Développement durable

Des générations d'avance


Versions spéciales

Spécialement conçues pour des performances optimales


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


D6N Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C7.1 ACERT Cat
  • Moteur certifié conforme à la norme Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 avec post-traitement (DPF [Diesel Particulate Filter, filtre à particules diesel] et SCR [Selective Catalytic Reduction, réduction catalytique sélective]) du liquide d'échappement diesel
  • Courroie à rainures multiples unique avec tendeur automatique
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage
  • Fonctionnement jusqu'à 3 000 m d'altitude sans détarage
  • Ventilateur à visco-coupleur entraîné par le moteur (ventilateur à vitesse variable contrôlée)
  • Circuits de refroidissement à lamelles d'aluminium (radiateur, groupe motopropulseur, refroidisseur d'admission, direction différentielle)
  • Filtre à air, préfiltre intégré avec éjecteur de poussière
  • Pompe de levage/d'amorçage électrique
  • Transmission Powershift à trains planétaires et 3 vitesses avec convertisseur de couple à embrayage de verrouillage
  • Auto Shift amélioré (EAS)
  • Réglage de la vitesse au sol (GSA, Ground Speed Adjustment) infini
  • Gestion des changements de rapports : – Directionnel et rétrogradation automatiques – Accélération contrôlée, compensation de charge
  • Changement de rapport bidirectionnel programmable/sélectionnable
  • Direction différentielle
  • Coupure de ralenti du moteur
  • Commande automatique du régime moteur
  • Liquide de refroidissement longue durée

TRAIN DE ROULEMENT
  • Train de roulement SystemOne
  • Roue libre à bande de roulement centrale
  • Galets inférieurs (7 XL et 8 LGP) et roues folles lubrifiés à vie
  • Galets supérieurs
  • Chaînes à 40 sections – 610 mm (24 in)
  • Service intensif pour XL
  • Chaînes à 46 sections – 840 mm (33 in)
  • Service modéré pour la version LGP
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Guide-protecteur de chaîne central (LGP uniquement)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique à trois distributeurs pour lame VPAT
  • Circuit hydraulique à load sensing

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur sonore
  • Avertisseur de recul
  • Convertisseur 12 V, 10 A
  • Connecteur de diagnostic
  • Batteries classe 31 de 950 A (démarrage à froid)
  • Feux intégrés (quatre à l'avant, deux à l'arrière)
  • Alternateur sans balai, 105 A extra-robuste 24 V
  • Démarreur électrique 24 V

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine ROPS/FOPS
  • Climatiseur intégré avec commande automatique de la température
  • Siège de cabine à suspension pneumatique avec revêtement en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Accoudoirs réglables
  • Repose-pieds pour travaux en pente
  • Écran couleur LCD de 178 mm (7 in)
  • Sélecteur de vitesse à programmation électronique
  • Indicateur électronique d'entretien pour filtre à air moteur
  • Indicateur électronique d'entretien du capteur de présence d'eau dans le carburant
  • Commandes d'équipement et de direction différentielle électrohydrauliques
  • Prééquipement Product Link - GSM ou satellite
  • Une prise d'alimentation de 12 V
  • Essuie-glace intermittent
  • Prééquipement radio 12 V (plug and play)
  • Compartiment de rangement
  • Porte-gobelet
  • Crochet à vêtements
  • Rétroviseur
  • Boîte à gants

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Assistance dans les pentes Cat
  • Indicateur de pente Cat
  • Stabilisation de la lame Cat
  • Product Link

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement antigel (-37 °C/-34,6 °F)
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Liquide hydraulique Cat HYDO™ Advanced 10

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Châssis en C, vérins (VPAT) et canalisations
  • Intervalles d'entretien rallongés (500 heures pour le moteur, 1 000 heures pour le groupe motopropulseur)
  • Blindages inférieurs sur charnières
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, liquide de refroidissement moteur, carter de groupe motopropulseur, circuit hydraulique)
  • Maillon réglable (VPAT)
  • Capotages moteur ajourés
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Prises de pression centralisées montées à distance
  • Dispositif de traction avant
  • Grille de radiateur sur charnière à évents
  • Capotages moteur verrouillables

D6N Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Préfiltre à effet centrifuge avec tamis

TRAIN DE ROULEMENT
  • XL - SystemOne
  • XL - À usage intensif
  • XL - À usage intensif, avec double bride
  • XL - Nivellement de précision SystemOne
  • XL - À usage intensif, nivellement de précision
  • LGP - SystemOne
  • LGP - Extra-robuste
  • LGP - Extra-robuste, avec double bride
  • LGP - Super LGP
  • XL - Extra-robuste - Traitement des déchets
  • LGP - Extra-robuste - Traitement des déchets

CHAÎNES
  • Paires de chaînes, XL, SystemOne (40 sections) : – 610 mm (24 in), service intensif – 560 mm (22 in), service intensif – 610 mm (24 in), service modéré (46 sections)
  • Paires de chaînes, XL, usage intensif (40 sections) : – 600 mm (24 in), service intensif – 600 mm (24 in), service modéré (46 sections)
  • Paires de chaînes, LGP, SystemOne (46 sections) : – 840 mm (33 in), service modéré – 840 mm (33 in), service intensif – 860 mm (33,8 in), service intensif – 610 mm (24 in), service intensif – 840 mm (33 in), service intensif, usage intensif – 860 mm (33,8 in), service intensif, usage intensif
  • Paires de chaînes, Super LGP, usage intensif (52 sections) : – 1 067 mm (42 in), autonettoyante à usage intensif – 1 067 mm (42 in), usage intensif à double arête

GUIDES-PROTECTEURS DE CHAÎNE
  • XL, SystemOne : – Guide-protecteur central – Guide-protecteur avant et arrière - Guide-protecteur sur toute la longueur
  • XL, à usage intensif : – Guide-protecteur central à usage intensif – Guide-protecteur, service intensif, sur toute la longueur à usage intensif
  • LGP, SystemOne : – Guide-protecteur central – Guide-protecteur avant et arrière – Guide-protecteur sur toute la longueur
  • LGP, à usage intensif : – Guide-protecteur central à usage intensif – Guide-protecteur, service intensif, sur toute la longueur à usage intensif

ENSEMBLES DE COMMANDE ARRIÈRE
  • Prééquipement pour ripper
  • Prééquipement pour treuil
  • Ensemble de commande jumelée
  • Ensemble de commande jumelée - SU

REFROIDISSEMENT
  • Radiateur résistant aux débris
  • Ventilateur à entraînement direct réversible

ENSEMBLES ET BATTERIES POUR TEMPS FROID
  • Ensemble de batteries standard
  • Ensemble de batteries extra-robustes
  • Ensemble de démarrage par temps froid, 120 V
  • Ensemble de démarrage par temps froid, 240 V

POSTE DE CONDUITE
  • Siège chauffant et ventilé

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • AccuGrade Cat
  • Commande de nivellement Cat 3D (disponible début 2016)
  • Installation ARO, VPAT
  • Aucune installation ARO, SU
  • Aucune installation ARO, VPAT
  • Product Link : – Product Link, satellite PLE 631 – Product Link, cellulaire PLE 641 – Product Link, double PLE 641 + PLE 631 – Aucun Product Link

CIRCUITS DE CARBURANT
  • Réservoir de carburant, standard
  • Réservoir de carburant, prééquipement pour remplissage rapide

PROTECTIONS
  • Ensembles de protection
  • Ensemble de protection, VPAT standard
  • Ensemble de protection, VPAT extra-robuste
  • Ensemble de protection, SU extra-robuste
  • Protection arrière standard
  • Protection arrière extra-robuste
  • Sans protection

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Équipements arrière
  • Ensemble pour ripper, dents droites
  • Ensemble pour ripper, dents incurvées
  • Ensemble de treuil PA55, vitesse standard
  • Ensemble de treuil PA55, vitesse lente
  • Barre d'attelage
  • Boîtier arrière avec barre de décrottage
  • Aucun équipement arrière

CIRCUIT HYDRAULIQUE ARRIÈRE
  • Filtre PDF, pas de treuil
  • Filtre PDF, treuil

CHÂSSIS EN C
  • Ensemble pour bulldozer, VPAT, XL, STD
  • Ensemble pour bulldozer, VPAT, LGP, STD
  • Ensemble pour bulldozer, VPAT XL, extra-robuste
  • Ensemble pour bulldozer, VPAT LGP, extra-robuste
  • Ensemble pour bulldozer, SU XL
  • Bulldozer Super LGP

LAMES
  • Lame, ARO, XL, VPAT
  • Lame, ARO, LGP, VPAT
  • Lame, ARO, XL pliable, VPAT
  • Lame, ARO, LGP pliable, VPAT
  • Lame pour décharge sanitaire XL
  • Lame pour décharge sanitaire LGP
  • Lame SU XL
  • Sans lame

HUILE HYDRAULIQUE
  • Huile hydraulique biodégradable

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS
  • Reniflard à isolation électrique
  • Gyrophare rotatif

POSTE DE CONDUITE
  • Équipement de visibilité, une seule caméra
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

PROTECTIONS - PROTECTION DE CABINE
  • Cabine, ensemble de protection
  • Grille, arrière
  • Grille de la calandre avant
  • Grille pare-sable
  • Protection, arrière, barre d'attelage et prééquipement pour treuil

LIQUIDES
  • Antigel (-37 °C/-34,6 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Options de treuil
  • Guide-câble, 3 rouleaux
  • Guide-câble, 4 rouleaux

ENTRETIEN ET AUTRES PIÈCES D'ÉQUIPEMENT
  • Porte-pelle
  • Remplissage de la pompe alimentation
  • Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse

VERSIONS SPÉCIALES
  • Ensemble forêt (XL ou LGP)
  • Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets (XL ou LGP)