D6T

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La nouvelle Chargeuse D6T facilite les travaux de refoulement. La nouvelle transmission Cat® à quatre rapports, souple et entièrement automatique, optimise le groupe motopropulseur pour l'application. Vous économisez du carburant et réduisez les efforts du conducteur, sans sacrifier la longévité, la puissance ou la productivité. Travaillez plus intelligemment avec une gamme complète de fonctionnalités technologiques Cat Connect GRADE qui s'adaptent à tous vos chantiers.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Cat Less
Puissance au volant 215.0 HP 161.0 kW Less
Cylindrée 567.0 in3 9.3 Longueur Less
Puissance nette (nominale) à 2 200 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 215.0 HP 161.0 kW Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 Final Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 Final Less
Puissance nette (nominale) à 2 200 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 HP 160.0 kW Less
Numéro de version 19 19 Less
Puissance nette (maximale) à 1 200 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 245.0 HP 183.0 kW Less
Puissance nette (maximale) à 1 200 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248.0 HP 182.0 kW Less
Remarque Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB et IV, ainsi qu'aux normes coréennes Tier 4, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15 ppm (norme EPA) / 10 ppm (normes européennes) (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations relatives à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB et IV, ainsi qu'aux normes coréennes Tier 4, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15 ppm (norme EPA) / 10 ppm (normes européennes) (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations relatives à la machine en matière de carburant. Less
Remarque Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Less
Remarque Le circuit de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonnes métriques. Le circuit de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonnes métriques. Less

Contenances

Réservoir de carburant 97.2 gal 368.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 4.5 gal 17.1 Longueur Less

Poids

Poids en ordre de marche 47139.0 lb 21382.0 kg Less

Poids en ordre de marche

SU XL 47139.0 lb 21382.0 kg Less
VPAT XL 53043.0 lb 24060.0 kg Less
Nivellement de précision XL 49935.0 lb 22650.0 kg Less
XL étroite 49780.0 lb 22580.0 kg Less
SU XW 48910.0 lb 22185.0 kg Less
VPAT XW 54046.0 lb 24515.0 kg Less
VPAT XW avec lame pliable 58852.0 lb 26695.0 kg Less
S LGP 51366.0 lb 23299.0 kg Less
VPAT LGP 54527.0 lb 24733.0 kg Less
VPAT LGP à lame pliable 59333.0 lb 26913.0 kg Less
Remarque Le poids en ordre de marche comprend la lame, les lubrifiants, le liquide de refroidissement, le plein de carburant, la chaîne standard, la cabine ROPS/FOPS, la barre d'attelage et le conducteur. Le poids en ordre de marche comprend la lame, les lubrifiants, le liquide de refroidissement, le plein de carburant, la chaîne standard, la cabine ROPS/FOPS, la barre d'attelage et le conducteur. Less

Lames : capacité

6 SU : XL 7.26 yd3 5.55 m3 Less
6 SU : XL étroite* 6.47 yd3 4.95 m3 Less
6 VPAT : XL 6.07 yd3 4.64 m3 Less
6 SU : XW 7.38 yd3 5.64 m3 Less
6 VPAT : XW 6.57 yd3 5.02 m3 Less
6 VPAT : XW pliable 7.83 yd3 5.99 m3 Less
6 S : LGP 4.96 yd3 3.79 m3 Less
6 VPAT : LGP 6.57 yd3 5.02 m3 Less
6 VPAT : LGP pliable 7.83 yd3 5.99 m3 Less
Remarque *Non disponible sur tous les marchés. *Non disponible sur tous les marchés. Less

Dimensions de la XL

Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 8.01 ft 2440.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 9.23 ft 2814.0 mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Garde au sol 14.8 in 375.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 8.7 PSI 59.7 kPa Less
Remarque (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. Less
Remarque (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions : XW

Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 9.16 ft 2792.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 9.23 ft 2814.0 mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Garde au sol 14.8 in 375.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 6.6 PSI 45.8 kPa Less
Remarque (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. Less
Remarque (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions : LGP

Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 10.5 ft 3201.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.84 ft 3303.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 10.65 ft 3245.0 mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 14.48 ft 4415.0 mm Less
Garde au sol 16.0 in 406.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 5.1 PSI 35.2 kPa Less
Remarque (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. Less
Remarque (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions : VPAT XL

Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 8.91 ft 2717.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 9.23 ft 2814.0 mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 16.06 ft 4894.0 mm Less
Garde au sol 14.8 in 375.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 9.8 PSI 67.4 kPa Less
Remarque (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. Less
Remarque (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Lames : largeur

6 SU : XL 10.7 ft 3261.0 mm Less
6 SU : XL étroite* 9.81 ft 2990.0 mm Less
6 VPAT : XL 12.75 ft 3880.0 mm Less
6 SU : XW 11.69 ft 3562.0 mm Less
6 VPAT : XW 13.65 ft 4160.0 mm Less
6 VPAT : XW pliable 12.65 ft 3856.0 mm Less
6 S : LGP 13.33 ft 4063.0 mm Less
6 VPAT : LGP 13.65 ft 4160.0 mm Less
6 VPAT : LGP pliable 12.65 ft 3856.0 mm Less
Remarque *Non disponible sur tous les marchés. *Non disponible sur tous les marchés. Less

Dimensions : VPAT XW

Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 9.83 ft 2996.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.84 ft 3303.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 10.65 ft 3245.0 mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 16.41 ft 5002.0 mm Less
Garde au sol 16.0 in 406.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 6.9 PSI 47.7 kPa Less
Remarque (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. Less
Remarque (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions : VPAT LGP

Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 10.31 ft 3143.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.84 ft 3303.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 10.65 ft 3245.0 mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 16.41 ft 5002.0 mm Less
Garde au sol 16.0 in 406.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 6.3 PSI 43.3 kPa Less
Remarque (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. Less
Remarque (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions : nivellement de précision XL

Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 8.01 ft 2440.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 9.23 ft 2814.0 mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Garde au sol 14.8 in 375.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 9.4 PSI 64.7 kPa Less
Remarque (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. Less
Remarque (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions : XL étroite

Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 8.01 ft 2440.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 9.23 ft 2814.0 mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Garde au sol 14.8 in 375.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 9.4 PSI 64.5 kPa Less
Remarque (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. Less
Remarque (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions : VPAT XW pliable

Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 9.83 ft 2996.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.84 ft 3303.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 10.65 ft 3245.0 mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 16.41 ft 5002.0 mm Less
Garde au sol 16.0 in 406.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 7.5 PSI 52.0 kPa Less
Remarque (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. Less
Remarque (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions : VPAT LGP pliable

Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 10.31 ft 3143.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.84 ft 3303.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 10.65 ft 3245.0 mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 16.41 ft 5002.0 mm Less
Garde au sol 16.0 in 406.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 6.8 PSI 47.2 kPa Less
Remarque (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm. Less
Remarque (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Performances

  • La nouvelle transmission à quatre rapports et embrayage de verrouillage entièrement automatique optimise en permanence le régime moteur et les rapports pour l'application sans intervention supplémentaire du conducteur.
  • Rapport ajouté entre la première et la deuxième et engagement d'embrayage à verrouillage souple pour un passage des rapports exceptionnellement fluide.
  • Maintient la puissance au sol malgré les changements de charge pour une sensation intensive dans la terre.
  • Déplacement de matériaux par heure jusqu'à 2,5 % plus productif.*
  • Temps de réponse plus rapide*, en particulier avec les technologies GRADE.
  • Polyvalence : la puissance nécessaire pour le refoulement intensif et des commandes précises pour le nivellement de finition, le tout dans une machine facile à transporter.
*Par rapport au modèle précédent.

Efficacité

  • Le changement automatique de rapport permanent permet une économie substantielle de carburant en réduisant les efforts du conducteur, sans sacrifier les performances.
  • Rendement énergétique 20 % supérieur*, jusqu'à 30 % pour les applications de nivellement de finition avec charges légères.
  • Durabilité : les économies de carburant réduisent les émissions de CO2 d'environ 16,6 tonnes métriques par an en moyenne.
*Par rapport au modèle précédent.

Technologie Cat Connect

  • Maintenez automatiquement la position de la lame définie avec Cat GRADE et Slope Assist (de série). Les tâches sont effectuées plus rapidement, avec une meilleure qualité de surface et beaucoup moins d'efforts de la part du conducteur. Aucun équipement supplémentaire requis.
  • Que ce soit pour le refoulement ou le nivellement de finition, utilisez des plans de conception en 3D plus efficacement grâce à Cat GRADE avec 3D (en option). Le système de commande de nivellement intégré en usine est doté d'antennes GNSS (Global Navigation Satellite System, système de navigation globale par satellite) montées sur le toit de la cabine afin d'éliminer les mâts et les câbles montés sur la lame. Inclut la fonction AutoCarry™ pour accroître davantage la productivité.
  • Cat AccuGrade™ (en option) est un système de commande de nivellement polyvalent et évolutif installé par le concessionnaire. Choix entre système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System), laser ou cellule de guidage (UTS, Universal Total Station), pour vous permettre de bénéficier du niveau de précision adapté aux exigences de votre chantier.
  • Équipez votre tracteur en usine pour installer facilement un système AccuGrade avec l'option de prééquipement AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option).
  • La surveillance à distance via Product Link™/VisionLink® vous aide à gérer votre parc de manière plus efficace et plus rentable.

Simplicité d'utilisation

  • Changez facilement de vitesse au sol, par incréments importants (demi-rapport) ou réduits (un dixième de rapport), grâce à la molette crantée.
  • Le nouvel affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) place les données de la machine, les menus de réglages, les données de commande de nivellement, etc. juste sous les yeux du conducteur.
  • L'affichage permet le démarrage codé et les profils de conducteur.
  • Retour de lame amélioré grâce au manipulateur d'équipement mis à jour.
  • Meilleures garde au sol et pénétration grâce au nouveau ripper multident à grande hauteur.
  • Transport plus aisé grâce aux bras de poussée à lame étroite sur le modèle D6T XL ou la lame pliable sur les tracteurs VPAT XW/LGP.