D5K2 Tier 4 Final/Stage IV

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Puissance : nette 104.0 HP 77.6 kW Less
Cylindrée 269.0 in3 4.4 B Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Puissance nette nominale à 2 200 tr/min - SAE J1349 104.0 HP 77.6 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 104.0 HP 77.6 kW Less
Remarque Le moteur est conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV/japonaise 2014 (Tier 4 Final) sur les émissions. Le moteur est conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV/japonaise 2014 (Tier 4 Final) sur les émissions. Less

Transmission

Pompes d'entraînement 1 1 Less
Moteurs de chaîne 2 2 Less
Réglages de clapet de décharge 7033.0 PSI 48500.0 kPa Less
Vitesse de translation maximale – marche avant 5.6 mph 9.0 km/h Less
Vitesse de translation maximale – marche arrière 6.2 mph 10.0 km/h Less

Poids

Poids en ordre de marche : XL 20313.0 lb 9214.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 20992.0 lb 9522.0 kg Less
Poids en ordre de marche – LGP, 762 mm/30 in 21442.0 lb 9726.0 kg Less
Remarque Les spécifications indiquées correspondent à celles d'une machine comprenant une lame de refoulement, un toit à cadre ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), un avertisseur de recul, un conducteur, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, ainsi qu'un réservoir de carburant plein. Les spécifications indiquées correspondent à celles d'une machine comprenant une lame de refoulement, un toit à cadre ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), un avertisseur de recul, un conducteur, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, ainsi qu'un réservoir de carburant plein. Less

Contenances

Réservoir de carburant 51.5 gal 195.0 B Less
Carter avec filtre 2.91 gal 11.0 B Less
Réducteurs, XL (de chaque côté) 2.6 gal 10.0 B Less
Réducteurs, LGP (de chaque côté) 2.6 gal 10.0 B Less
Circuit de refroidissement 5.92 gal 22.4 B Less
Transmission/réservoir hydraulique 15.7 gal 59.5 B Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 4.9 gal 19.0 B Less

Commandes hydrauliques

Sortie de pompe 17.7 gal/min 68.0 l/min Less
Réglages de clapet de décharge 2988.0 PSI 20600.0 kPa Less

Châssis

Largeur des patins – XL 20.0 in 510.0 mm Less
Largeur des patins – LGP 26.0 in 660.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol – XL 91.0 in 2310.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol – LGP 91.0 in 2310.0 mm Less
Voie des chaînes, XL 63.0 in 1600.0 mm Less
Voie des chaînes, LGP 69.0 in 1750.0 mm Less
Surface de contact au sol, XL 3652.0 in2 23562.0 cm2 Less
Surface de contact au sol, LGP 4726.0 in2 30492.0 cm2 Less
Pression au sol, XL 5.6 PSI 38.6 kPa Less
Pression au sol : LGP 4.5 PSI 31.1 kPa Less
Surface de contact au sol – LGP, 762 mm (30 in) 5514.0 in2 35574.0 cm2 Less
Pression au sol – LGP, 762 mm (30 in) 3.93 PSI 27.1 kPa Less
Largeur des patins – LGP, 762 mm (30 in) 30.0 in 762.0 mm Less
Voie des chaînes – LGP, 762 mm (30 in) 73.2 in 1860.0 mm Less
Nombre de galets (de chaque côté) 7 7 Less
Nombre de patins (par côté) – Train de roulement à chaîne étanche et prélubrifiée (SALT, Sealed And Lubricated Track) 40 40 Less
Nombre de patins (par côté) – Train de roulement SystemOne 36 36 Less
Longueur de chaîne au sol – LGP, 762 mm (30 in) 91.0 in 2310.0 mm Less

Ripper

Type Parallélogramme Parallélogramme Less
Nombre de dents 3 3 Less
Hauteur 6.5 in 165.0 mm Less
Poids 1222.0 lb 554.0 kg Less
Profondeur d'excavation maximale 13.3 in 337.5 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 21.9 in 555.0 mm Less
Garde au sol maximale sous la pointe 17.6 in 448.0 mm Less
Largeur hors tout 67.3 in 1710.0 mm Less

Treuil

Poids 1345.0 lb 610.0 kg Less
Entraînement de treuil Hydrostatique Hydrostatique Less
Commande Hydraulique Hydraulique Less
maximum Variable Variable Less
Longueur du treuil 27.76 in 705.0 mm Less
Largeur hors tout 29.2 in 741.0 mm Less
Diamètre du tambour 10.0 in 254.0 mm Less
Largeur du cylindre 10.8 in 274.0 mm Less
Garde entre lame et cercle 6.75 in 171.5 mm Less
Diamètre du câble – recommandé 0.63 in 16.0 mm Less
Diamètre du câble – en option 0.75 in 19.0 mm Less
Capacité du tambour – câble recommandé 371.0 ft 113.0 m Less
Capacité du tambour – câble en option 256.0 ft 78.0 m Less
Effort de traction maximal – tambour seul 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Effort de traction maximal – tambour complet 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Vitesse maximale du câble – tambour seul 131.0 ft/min 40.0 m/min Less
Vitesse maximale du câble – tambour complet 207.0 ft/min 63.0 m/min Less

Cabine

Niveaux sonores : ISO 6396:2008 77.0 dB (A) 77.0 dB (A) Less
Niveaux sonores : SAE J1166 FEB2008 78.0 dB (A) 78.0 dB (A) Less
ROPS SAE J397-OCT95, SAE J1040-May94, ISO 3471-94, ISO 3164 2008 SAE J397-OCT95, SAE J1040-May94, ISO 3471-94, ISO 3164 2008 Less
FOPS SAE J231-JAN81, ISO 3449 2005 Level III SAE J231-JAN81, ISO 3449 2005 Level III Less

Dimensions

Voie des chaînes, XL 63.0 in 1600.0 mm Less
Voie des chaînes, LGP 68.9 in 1750.0 mm Less
Voie des chaînes : LGP, patins de 770 mm (30 in) 73.2 in 1860.0 mm Less
Largeur du tracteur (patins standard, sans lame) – XL 83.1 in 2110.0 mm Less
Largeur du tracteur (patins standard, sans lame) – LGP 94.9 in 2410.0 mm Less
Largeur du tracteur (patins standard, sans lame) : LGP, patins de 770 mm (30 in) 103.5 in 2630.0 mm Less
Longueur hors tout (avec lame) – XL 170.1 in 4309.0 mm Less
Longueur hors tout (avec lame) – LGP 169.1 in 4309.0 mm Less
Longueur hors tout (avec lame) : LGP, patins de 770 mm (30 in) 169.1 in 4309.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (sans lame) – XL 128.5 in 3265.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (sans lame) – LGP 128.5 in 3265.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (sans lame) : LGP, patins de 770 mm (30 in) 128.5 in 3265.0 mm Less
Hauteur du tracteur – XL 109.0 in 2769.0 mm Less
Hauteur du tracteur – LGP 109.0 in 2769.0 mm Less
Hauteur du tracteur : LGP, patins de 770 mm (30 in) 109.0 in 2769.0 mm Less
Garde au sol – XL 13.0 in 332.0 mm Less
Garde au sol – LGP 13.0 in 332.0 mm Less
Garde au sol : LGP, patins de 770 mm (30 in) 13.0 in 332.0 mm Less
LAME : Largeur de la lame – XL 109.5 in 2782.0 mm Less
LAME : Largeur de la lame – intermédiaire 115.0 in 2921.0 mm Less
LAME : Largeur de la lame – LGP 126.7 in 3220.0 mm Less
LAME : Hauteur de la lame – XL 42.2 in 1073.0 mm Less
LAME : Hauteur de la lame – intermédiaire 39.8 in 1010.0 mm Less
LAME : Hauteur de la lame – LGP 39.8 in 1010.0 mm Less
LAME : Hauteur de levage de la lame – XL 30.2 in 767.0 mm Less
LAME : Hauteur de levage de la lame – intermédiaire 30.2 in 767.0 mm Less
LAME : Hauteur de levage de la lame – LGP 30.2 in 767.0 mm Less
LAME : Profondeur d'excavation – XL 23.1 in 586.0 mm Less
LAME : Profondeur d'excavation – intermédiaire 22.5 in 572.0 mm Less
LAME : Profondeur d'excavation – LGP 22.5 in 572.0 mm Less
LAME : Angle d'arête de coupe de la lame, réglable – XL 52° à 58° 52° à 58° Less
LAME : Angle d'arête de coupe de la lame, réglable – intermédiaire 52° à 58° 52° à 58° Less
LAME : Angle d'arête de coupe de la lame, réglable – LGP 52° à 58° 52° à 58° Less
LAME : Inclinaison maximale – XL 15.8 in 402.0 mm Less
LAME : Inclinaison maximale – intermédiaire 17.6 in 448.0 mm Less
LAME : Inclinaison maximale – LGP 17.6 in 448.0 mm Less
LAME : Angle maximal (de chaque côté) – XL 25° 25° Less
LAME : Angle maximal (de chaque côté) – intermédiaire 25° 25° Less
LAME : Angle maximal (de chaque côté) – LGP 25° 25° Less
LAME : Largeur de la lame à l'angle maximal – XL 103.8 in 2636.0 mm Less
LAME : Largeur de la lame à l'angle maximal – intermédiaire 105.1 in 2669.0 mm Less
LAME : Largeur de la lame à l'angle maximal – LGP 115.8 in 2940.0 mm Less
LAME : Capacité de la lame (SAE) – XL 2.86 yd3 2.19 m3 Less
LAME : Capacité de la lame (SAE) – intermédiaire 2.73 yd3 2.09 m3 Less
LAME : Capacité de la lame (SAE) – LGP 3.06 yd3 2.34 m3 Less

Caractéristiques :


D5K2 Tier 4 Final/Stage IV Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur, 12 V, 120 A, extra-robuste, sans balai
  • Avertisseur de recul
  • Batteries (2), extra-robuste, sans entretien, 2 000 CCA
  • Connecteur de diagnostic
  • Klaxon électrique
  • Feux, halogène, 2 à l'avant et 2 à l'arrière
  • Démarreur électrique, 12 V

POSTE DE CONDUITE
  • Toit ROPS/FOPS
  • Siège, suspension pneumatique, revêtement en tissu ou vinyle
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Centrale de surveillance électronique équipée des fonctions suivantes : – Indicateurs de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement moteur et d'huile hydraulique – Limiteur de vitesse de translation, électronique – Affichage du régime moteur et des rapports – Compteur d'entretien électrique – Indicateur de colmatage de filtre à air du moteur, électronique – Indicateur de présence d'eau dans le carburant, électronique
  • Indicateur de pente
  • Contacteur d'accélérateur, rotatif
  • Mode Éco
  • Commandes montées sur le siège, réglage de profondeur
  • Accoudoirs réglables
  • Rétroviseur intérieur
  • Pédale unique associant les fonctions de décélération et de freinage
  • Réglages de vitesse indépendants en marche avant/arrière
  • Prise d'alimentation, 12 V
  • Crochet à vêtements
  • Compartiment de rangement
  • Porte-gobelet
  • Tapis de sol, caoutchouc, extra-robuste

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Équipement hydraulique, 3 vannes
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Levier unique, commande de trois fonctions
  • Pompe et huile hydrauliques
  • Contrôle de la stabilité de la lame

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C4.4 ACERT Cat avec turbocompresseur, certifié conforme aux normes Tier 4 Final/Niveau IV/japonaise 2014 (Tier 4 Final) avec post-traitement
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Circuit de refroidissement à tôles à barres d'aluminium (radiateur, groupe motopropulseur)
  • Filtre à air avec préfiltre, éjection automatique de la poussière et admission sous le capot
  • Transmission hydrostatique bidirectionnelle à boucle fermée
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur eau/carburant
  • Commande de traction automatique

TRAIN DE ROULEMENT
  • Train de roulement SALT
  • Châssis porteur à sept galets
  • Galets inférieurs, lubrifiés à vie
  • Galets supérieurs
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Protections, guide-protecteur avant et arrière
  • Maillon de fermeture

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Product Link™ Cat PL631 satellite/PL641 cellulaire
  • Châssis en C, VPAT, vérins et conduites hydrauliques
  • Capots moteur verrouillables
  • Dispositif de traction avant
  • Barre d'attelage rigide
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, de groupe motopropulseur et d'équipement, et liquide de refroidissement moteur)
  • Orifices à prélèvement périodique d'échantillons d'huile (huile moteur, groupe motopropulseur et équipement)
  • Protection antivandalisme
  • Protection du carter, extra-robuste

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée –37 °C (–35 °F)

D5K2 Tier 4 Final/Stage IV Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Quatre projecteurs halogènes avant intégrés, deux projecteurs halogènes arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Entraînement, auxiliaire
  • Installation, treuil

TRAIN DE ROULEMENT
  • Paires de chaînes, XL : – Chaîne, 510 mm (20 in) MS SystemOne
  • Paires de chaînes, LGP : – Chaîne, 660 mm (26 in) MS SystemOne – Chaîne, 762 mm (30 in) MS SystemOne

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine avec climatisation
  • Cabine, vitres en polycarbonate et climatisation
  • Siège à suspension pneumatique, avec les choix suivants : – Siège chauffant, revêtement en vinyle et commandes chauffées – Siège chauffant, revêtement en tissu et commandes chauffées – Siège chauffant et ventilé, revêtement en tissu et commandes chauffées
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Insonorisation

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique à 4 distributeurs pour une utilisation avec un ripper
  • Circuit hydraulique à 4 distributeurs pour une utilisation avec un treuil

PROTECTIONS
  • Protection arrière extra-robuste
  • Grille de radiateur extra-robuste
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Protecteur, galet inférieur, sur toute la longueur
  • Pare-brise arrière de cabine
  • Vitre latérale
  • Pare-brise arrière, toit
  • Pare-brise avant et portes, toit
  • Arceaux, avant
  • Arceaux, arrière

LAMES
  • Lame VPAT XL
  • Lame VPAT LGP
  • Lame VPAT intermédiaire

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Barre d'attelage, remorquage
  • Montage, treuil
  • Ripper, parallélogramme, avec trois dents

COMMANDE DE L'ÉQUIPEMENT ARRIÈRE
  • Commande, ripper
  • Commande, treuil
  • Commande, ripper et treuil

COMMANDE ET GUIDAGE DE LA MACHINE
  • Installation, pré-équipement AccuGrade, inclut assistance de commande de nivellement dans les pentes Cat
  • Commande de lame Power Pitch

AIDES AU DÉMARRAGE
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 120 V
  • Aide au démarrage à l'éther

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Système de sécurité machine

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée –50 °C (–58 °F)

ÉQUIPEMENT MONTÉ SUR LE TERRAIN
  • Treuil, hydrostatique