Débroussailleuse-déchiqueteuse D3K2

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Puissance : nette 104.0 HP 77.6 kW Less
Cylindrée 269.0 in3 4.4 Longueur Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Puissance nette nominale à 2 200 tr/min - SAE J1349 104.0 HP 77.6 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 104.0 HP 77.6 kW Less
Remarque Moteur conforme aux normes Tier 4 Final sur les émissions. Moteur conforme aux normes Tier 4 Final sur les émissions. Less

Transmission

Pompes d'entraînement 1 1 Less
Moteurs de chaîne 2 2 Less
Réglages de clapet de décharge 7033.0 PSI 48500.0 kPa Less
Vitesse de translation maximale – marche avant 5.6 mph 9.0 km/h Less
Vitesse de translation maximale – marche arrière 6.2 mph 10.0 km/h Less

Poids

Poids en ordre de marche : XL 23746.0 lb 10771.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 24698.0 lb 11203.0 kg Less
Remarque Les spécifications indiquées correspondent à celles d'une machine équipée d'une débroussailleuse-déchiqueteuse, d'une cabine ROPS et d'une alarme de recul, avec conducteur, liquide de refroidissement, lubrifiants et réservoir de carburant plein. Les spécifications indiquées correspondent à celles d'une machine équipée d'une débroussailleuse-déchiqueteuse, d'une cabine ROPS et d'une alarme de recul, avec conducteur, liquide de refroidissement, lubrifiants et réservoir de carburant plein. Less

Contenances

Réservoir de carburant 51.5 gal 195.0 Longueur Less
Carter avec filtre 2.91 gal 11.0 Longueur Less
Réducteurs, XL (de chaque côté) 2.6 gal 10.0 Longueur Less
Réducteurs, LGP (de chaque côté) 2.6 gal 10.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 5.92 gal 22.4 Longueur Less
Transmission/réservoir hydraulique 15.7 gal 59.5 Longueur Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 4.9 gal 19.0 Longueur Less

Commandes hydrauliques

Sortie de pompe 17.7 gal/min 68.0 l/min Less
Réglages de clapet de décharge 2988.0 PSI 20600.0 kPa Less

Train de roulement

Largeur des patins – XL 16.0 in 406.0 mm Less
Largeur des patins – LGP 25.0 in 635.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol – XL 89.0 in 2248.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol – LGP 89.0 in 2248.0 mm Less
Voie des chaînes, XL 59.0 in 1495.0 mm Less
Voie des chaînes, LGP 68.0 in 1725.0 mm Less
Surface de contact au sol, XL 2829.0 in2 18254.0 cm2 Less
Surface de contact au sol, LGP 4425.0 in2 28550.0 cm2 Less
Pression au sol, XL 6.2 PSI 42.8 kPa Less
Pression au sol : LGP 4.2 PSI 30.0 kPa Less
Nombre de galets (de chaque côté) 6 6 Less
Nombre de patins (par côté) – Train de roulement à chaîne étanche et prélubrifiée (SALT, Sealed And Lubricated Track) 43 43 Less

Treuil de désembourbage

Poids 1684.0 lb 764.0 kg Less
Entraînement de treuil Hydraulique Hydraulique Less
Commande Hydraulique Hydraulique Less
Vitesse Variable Variable Less
Diamètre du câble – recommandé 0.5 in 13.0 mm Less
Diamètre du câble – en option 0.63 in 16.0 mm Less
Capacité du tambour – câble recommandé 279.0 ft 85.0 m Less
Capacité du tambour – câble en option 256.0 ft 78.0 m Less
Effort de traction maximal – tambour seul 32150.0 lb 14583.0 kg Less
Effort de traction maximal – tambour complet 20000.0 lb 9072.0 kg Less
Vitesse maximale du câble – tambour seul 50.0 ft/min 15.0 m/min Less
Vitesse maximale du câble – tambour complet 79.0 ft/min 24.0 m/min Less

Cabine

Niveaux sonores : ISO 6396:2008 77.0 dB (A) 77.0 dB (A) Less
Niveaux sonores : SAE J1166 FEB2008 78.0 dB (A) 78.0 dB (A) Less
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Dimensions

Voie des chaînes, XL 58.9 in 1495.0 mm Less
Voie des chaînes, LGP 67.9 in 1725.0 mm Less
Largeur du tracteur (patins standard, sans déchiqueteuse) – XL 74.8 in 1901.0 mm Less
Largeur du tracteur (patins standard, sans déchiqueteuse) – LGP 92.9 in 2360.0 mm Less
Longueur hors tout (avec lame) – XL 168.0 in 4266.0 mm Less
Longueur hors tout (avec lame) – LGP 167.6 in 4255.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (sans déchiqueteuse) – XL 128.9 in 3275.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (sans déchiqueteuse) – LGP 128.9 in 3275.0 mm Less
Hauteur du tracteur – XL 112.0 in 2845.0 mm Less
Hauteur du tracteur – LGP 108.8 in 2763.0 mm Less
Garde au sol – XL 13.0 in 332.0 mm Less
Garde au sol – LGP 13.0 in 332.0 mm Less

Spécifications : HM518

Largeur hors tout 84.0 in 2122.0 mm Less
Largeur de travail 72.0 in 1822.0 mm Less
Longueur 53.0 in 1354.0 mm Less
Hauteur hors tout 58.0 in 1480.0 mm Less
Hauteur de levage 31.0 in 787.0 mm Less
Cavage maximal 14.5 in 368.0 mm Less
Angle maximal (de chaque côté) 25° 25° Less
Poids 3197.0 lb 1450.0 kg Less
Mode de transmission Courroie Poly Chain Courroie Poly Chain Less
Moteur Circuit hydrostatique à boucle fermée Circuit hydrostatique à boucle fermée Less
Débit hydraulique optimal 30.0 US gal/min 114.0 l/min Less
Pression hydraulique optimale 5900.0 PSI 407.0 bar Less
Plage de régimes du tambour 2 150 à 2 450 tr/min 2 150 à 2 450 tr/min Less
Dents fixes par tambour 38 38 Less

Caractéristiques :


Débroussailleuse-déchiqueteuse D3K2 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur, 12 V, 120 A, extra-robuste, sans balai
  • Avertisseur de recul
  • Batteries, extra-robuste, sans entretien, 1 500 CCA
  • Connecteur de diagnostic
  • Klaxon électrique
  • Feux, halogène, 2 à l'avant et 2 à l'arrière
  • Démarreur électrique, 12 V

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine ROPS/FOPS
  • Cabine, vitres en polycarbonate et climatisation
  • Siège à suspension pneumatique, revêtement en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Centrale de surveillance électronique équipée des fonctions suivantes : – Indicateurs de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement moteur et d'huile hydraulique – Limiteur de vitesse de translation, électronique – Affichage du régime moteur et des rapports – Compteur d'entretien électrique – Indicateur de colmatage de filtre à air du moteur, électronique – Indicateur de présence d'eau dans le carburant, électronique – Barre de direction et d'accélération du tambour de la débroussailleuse-déchiqueteuse
  • Indicateur de pente
  • Contacteur d'accélérateur, rotatif
  • Commandes montées sur le siège, réglage de profondeur
  • Accoudoirs réglables
  • Rétroviseur intérieur
  • Pédale unique associant les fonctions de décélération et de freinage
  • Réglages de vitesse indépendants en marche avant/arrière
  • Prise d'alimentation, 12 V
  • Crochet à vêtements
  • Compartiment de rangement
  • Porte-gobelet
  • Tapis de sol, caoutchouc, extra-robuste

CIRCUIT HYDRAULIQUE DE DÉBROUSSAILLEUSE-DÉCHIQUETEUSE
  • Équipement hydraulique, 3 vannes
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Levier unique, commande de trois fonctions
  • Pompe et huile hydrauliques
  • Circuit hydrostatique à boucle fermée
  • Moteur et pompe à cylindrée variable et piston axial

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C4.4 ACERT Cat avec turbocompresseur, certifié conforme à la norme Tier 4 Final avec post-traitement
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Circuit de refroidissement à tôles à barres d'aluminium (radiateur, groupe motopropulseur)
  • Filtre à air avec préfiltre, éjection automatique de la poussière et admission sous le capot
  • Transmission hydrostatique bidirectionnelle à boucle fermée
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur eau/carburant

CHÂSSIS
  • Train de roulement SALT
  • Châssis porteur à six galets
  • Galets inférieurs, lubrifiés à vie
  • Galets supérieurs
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Protections, guide-protecteur avant et arrière
  • Maillon de fermeture

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Product Link™ PL641 Cat cellulaire
  • Châssis en C, VPAT, vérins et conduites hydrauliques
  • Capots moteur verrouillables
  • Dispositif de traction avant
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, de groupe motopropulseur et d'équipement, et liquide de refroidissement moteur)
  • Orifices à prélèvement périodique d'échantillons d'huile (huile moteur, groupe motopropulseur et équipement)
  • Protection antivandalisme
  • Grille de radiateur sur charnières
  • Caméra de vision arrière

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée –37 °C (–35 °F)

PROTECTIONS
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Pare-brise arrière de cabine
  • Vitre latérale
  • Arceaux, avant
  • Arceaux, arrière
  • Protection du carter, extra-robuste

Débroussailleuse-déchiqueteuse D3K2 Options

POSTE DE CONDUITE
  • Radio, AM/FM, Bluetooth

PROTECTIONS
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Pare-brise arrière de cabine
  • Vitre latérale
  • Arceaux, avant
  • Arceaux, arrière

LAMES
  • Lame VPAT XL
  • Lame VPAT LGP
  • Lame VPAT intermédiaire

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Contrepoids arrière
  • Treuil, désembourbage

AIDES AU DÉMARRAGE
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 120 V
  • Aide au démarrage à l'éther

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée –50 °C (–58 °F)

ÉQUIPEMENT MONTÉ SUR LE TERRAIN
  • Treuil, désembourbage