D7E WH

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 251.0 HP 187.0 kW Less
Alésage 4.5 in 115.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 567.0 in3 9.3 Longueur Less
Normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 (Corée) Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 (Corée) Less
Puissance moteur (maximale) – SAE J1995 270.0 HP 201.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 266.0 HP 198.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 270.0 HP 198.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 238.0 HP 178.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 241.0 HP 178.0 kW Less
Puissance nette (maximale) – ISO 9249/SAE J1349 251.0 HP 187.0 kW Less
Puissance nette (maximale) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 HP 187.0 kW Less
Remarque Puissance nominale à 1 700 tr/min. Puissance maximale à 1 600 tr/min Puissance nominale à 1 700 tr/min. Puissance maximale à 1 600 tr/min Less

Contenances

Circuit de refroidissement 22.5 gal 87.0 Longueur Less
Carter moteur 8.0 gal 30.0 Longueur Less
Réducteurs (chacun) 7.0 gal 28.0 Longueur Less
Compartiment de l'arbre de pivot 1.8 gal 7.0 Longueur Less
Groupe motopropulseur 16.0 gal 60.0 Longueur Less
Réservoir de carburant 113.5 gal 430.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 4.75 gal 18.0 Longueur Less
Châssis porteurs (chacun) 11.0 gal 42.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 20.0 gal 76.0 Longueur Less

Poids

Poids en ordre de marche 71455.0 lb 32411.0 kg Less
en ordre d'expédition 59456.0 lb 26968.0 kg Less
Poids en ordre de marche – LGP S WHA 69478.0 lb 31515.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP U WHA 71455.0 lb 32411.0 kg Less
Remarque Le poids en ordre d'expédition comprend les lubrifiants, le liquide de refroidissement, la cabine ROPS/FOPS, la chaîne standard et 10 % de carburant. Le poids en ordre d'expédition comprend les lubrifiants, le liquide de refroidissement, la cabine ROPS/FOPS, la chaîne standard et 10 % de carburant. Less
Remarque Le poids en ordre de marche comprend la lame, les lubrifiants, le liquide de refroidissement, le plein de carburant, la chaîne standard, le caisson de décrottage et le conducteur. Le poids en ordre de marche comprend la lame, les lubrifiants, le liquide de refroidissement, le plein de carburant, la chaîne standard, le caisson de décrottage et le conducteur. Less

Normes

ROPS Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3471:2008 Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3471:2008 Less
FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3449:2005 niveau II Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3449:2005 niveau II Less
Freins Les exigences en termes de freinage d'une machine à chaînes de roulement respectent les critères suivants : ISO 10265:2008 Les exigences en termes de freinage d'une machine à chaînes de roulement respectent les critères suivants : ISO 10265:2008 Less

Chaîne cinématique

Courant d'entrée maximum du compresseur de climatiseur 12.0 Ampères 12.0 Ampères Less
Tension d'entrée nominale du compresseur de climatiseur 320.0 Volts 320.0 Volts Less
Tension du générateur à courant alternatif et du module de propulsion 480.0 Volts 480.0 Volts Less
Remarque L'intensité nominale dépend de la charge de chaleur et d'humidité du système de chauffage/ventilation/climatisation. L'intensité nominale dépend de la charge de chaleur et d'humidité du système de chauffage/ventilation/climatisation. Less
Type Entraînement électrique Entraînement électrique Less

Spécifications du bulldozer - Lame 7S LGP

Capacité de la lame (SAE J1265) 25.0 yd3 19.1 m3 Less
Largeur (embouts inclus) 15.1 ft 4594.0 mm Less
Hauteur 8.0 ft 2425.0 mm Less
Profondeur d'excavation 24.8 in 631.0 mm Less
Garde au sol 50.9 in 1292.0 mm Less
Cavage maximal 30.9 in 785.0 mm Less
Poids* 8875.0 lb 4026.0 kg Less
Remarque *Le poids comprend les ancrages de vérin, le vérin de levage et les canalisations, la lame, les bras de poussée, les tourillons, la rehausse et les canalisations de vérin (d'inclinaison). *Le poids comprend les ancrages de vérin, le vérin de levage et les canalisations, la lame, les bras de poussée, les tourillons, la rehausse et les canalisations de vérin (d'inclinaison). Less

Caractéristiques du bulldozer - Lame 7U LGP

Capacité de la lame (SAE J1265) 30.0 yd3 22.9 m3 Less
Largeur (embouts inclus) 15.4 ft 4698.0 mm Less
Hauteur 8.0 ft 2432.0 mm Less
Profondeur d'excavation 27.3 in 693.0 mm Less
Garde au sol 52.6 in 1336.0 mm Less
Cavage maximal 30.9 in 784.0 mm Less
Poids* 11645.0 lb 5282.0 kg Less
Remarque *Le poids comprend les ancrages de vérin, le vérin de levage et les canalisations, la lame, les bras de poussée, les tourillons, la rehausse et les canalisations de vérin (d'inclinaison). *Le poids comprend les ancrages de vérin, le vérin de levage et les canalisations, la lame, les bras de poussée, les tourillons, la rehausse et les canalisations de vérin (d'inclinaison). Less

Train de roulement

Voie des chaînes 90.0 in 2286.0 mm Less
Type Train de roulement extra-robuste Train de roulement extra-robuste Less
Configuration LGP LGP Less
Nombre de galets (de chaque côté) 8 8 Less
Nombre de patins (de chaque côté) 44 44 Less
max. 8.5 in 216.0 mm Less
Largeur des patins 36.0 in 915.0 mm Less
Hauteur d'arête (MS) 2.75 in 70.0 mm Less
Longueur de la chaîne au sol (extra-robuste) 136.0 in 3450.0 mm Less
Surface de contact au sol (extra-robuste) 9792.0 in2 6.31 m2 Less
Pression au sol (extra-robuste) - ISO 16754 6.4 PSI 44.4 kPa Less
Garde au sol 18.6 in 472.0 mm Less

Dimensions : LGP (approximatives)

Voie des chaînes 90.0 in 2286.0 mm Less
Largeur du tracteur, tourillons inclus 135.0 in 3423.0 mm Less
Largeur du tracteur sans tourillons (patins standard) 126.0 in 3200.0 mm Less
Hauteur de la machine depuis le sommet de l'arête – Sommet de la cheminée d'échappement 132.0 in 3365.0 mm Less
Hauteur de la machine depuis le sommet de l'arête – Sommet de la cabine standard 134.0 in 3392.0 mm Less
Hauteur de la machine depuis le sommet de l'arête – Depuis la semelle du patin 131.0 in 3322.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 136.0 in 3450.0 mm Less
Longueur du tracteur de base 181.0 in 4608.0 mm Less
Longueur du tracteur de base : pour les équipements suivants, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur du tracteur de base : Ripper (pointe au sol) S.O. S.O. Less
Longueur du tracteur de base : pour les équipements suivants, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur du tracteur de base : Ripper (pointe entièrement relevée) S.O. S.O. Less
Longueur du tracteur de base : pour les équipements suivants, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur du tracteur de base : barre d'attelage 10.6 in 270.0 mm Less
Longueur du tracteur de base : pour les équipements suivants, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur du tracteur de base : lame S 53.5 in 1360.0 mm Less
Longueur du tracteur de base : pour les équipements suivants, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur du tracteur de base : lame U 76.6 in 1947.0 mm Less
Hauteur de l'arête 2.75 in 70.0 mm Less
Garde au sol 18.6 in 472.0 mm Less
Surface de contact au sol (patins standard) 9792.0 in2 6.31 m2 Less
Nombre de patins par côté 44 44 Less
Largeur de patin standard (service modéré) 36.0 in 915.0 mm Less
Pression au sol 6.4 PSI 44.3 kPa Less
max. 8.5 in 215.9 mm Less
Galets inférieurs/côté 8 8 Less
Nombre de galets supérieurs 2 2 Less
Hauteur de la barre d'attelage (entre le sommet de l'arête et l'axe de la chape) 28.0 in 719.0 mm Less

CARACTÉRISTIQUES


D7E WH Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Convertisseur auxiliaire (APC, Accessory Power Converter)
  • Avertisseur de recul
  • Batteries à usage intensif
  • Convertisseur, 24 V/12 V, 10 A
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120 V
  • Klaxon avant
  • Product Link

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine à nettoyage facile
  • Siège à suspension pneumatique
  • Écrans des portes de cabine
  • Accoudoir réglable
  • Contacteur de changement de vitesse bidirectionnel
  • Cabine à montant central, à cadre ROPS/FOPS
  • Commande de vitesse variable en continu
  • Direction différentielle
  • Commandes électrohydrauliques
  • Centrale de surveillance électronique
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Compteur d'entretien électronique
  • Isolation machine, absence du conducteur
  • Rétroviseur
  • Chauffage/ventilation/climatisation modulaire monté sur cabine
  • Prééquipement radio 12 V
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Bouton de rappel de vitesse
  • Cadran de commande d'accélération électronique
  • Cabine inclinable et cric d'inclinaison de cabine
  • Pédale de commande de translation
  • Essuie-glaces à balayage intermittent

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Protections des flasques d'entraînement des réducteurs
  • Coquilles de protection des réducteurs
  • Écrans thermiques du moteur
  • Protections extra-robustes des brides des réducteurs
  • Refroidisseur d'admission
  • Filtre à air, préfiltre avec tube éjecteur de poussière Strata
  • Moteur C9.3 ACERT : conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage IV/coréenne Tier 4
  • Transmission à vitesse variable en continu
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Robinets de vidange écologiques, groupe motopropulseur
  • Indicateur électronique d'entretien du filtre à air
  • Ventilateur à entraînement hydraulique et vitesse variable
  • Réducteurs à double réduction
  • Pompe d'amorçage de carburant électronique
  • Frein de stationnement électronique
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Turbocompresseur refroidi par eau, avec limiteur de pression
  • Séparateur d'eau
  • Ventilateur à sens de marche inversé

CHÂSSIS
  • Chaîne extra-robuste (660 mm/26" MS, collecteur)
  • Chaîne extra-robuste (914 mm/36" MS, collecteur)
  • Guides protecteurs de chaînes
  • Protections de roues libres
  • Maillon de fermeture
  • Protections des joints de roues libres, modèle Kevlar
  • Protection du châssis porteur contre les débris
  • Galets et roues libres lubrifiés à vie
  • Segments de jante de roue d'entraînement remplaçables
  • Tendeurs de chaîne, amortisseur à gaz
  • Réglage des chaînes par graisse
  • Ensemble de protections des guides-protecteurs de chaîne

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Garde-boue à usage intensif
  • Protections du châssis principal
  • Ensemble de protection des joints
  • Ensemble de protection du carter
  • Protections du réservoir de carburant
  • Protections des lignes hydrauliques de lame
  • Capot et vérin de levage de lame noirs
  • Écran de la calandre
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Capotages moteur ajourés
  • Crochet de remorquage avant
  • Prééquipement pour commande de nivellement
  • Blindages inférieurs sur charnières
  • Capot ajouré
  • Circuit hydraulique à détection de charge, levage et inclinaison de lame
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Orifices de prélèvement d'échantillons S·O·SSM
  • Portes pour l'entretien du radiateur, à évents, sur charnières doubles
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide et coffre de batterie
  • Module d'émissions propres isolé

D7E WH Options

Installation pour prééquipement AccuGrade

Version

Partie arrière de la lame, noire

Accessoires pour temps froid

Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur, 240 V

Dispositif de remplissage rapide de carburant

Protections extra-robustes des brides des réducteurs

Pare-brise arrière

Siège chauffant

Éclairage
  • Éclairage de base (6)
  • Projecteurs à décharge haute intensité Premium (10) et halogènes

Dispositif de vidange d'huile du groupe motopropulseur

Caméra de vision arrière

Caisson de décrottage arrière ou ripper multident avec barre de décrottage et circuit hydraulique du ripper

Insonorisation (Europe)

Guides-protecteurs de chaîne

Lames de bulldozer pour décharges sanitaires, avec rehausse
  • S LGP
  • LGP U

Chaîne extra-robuste (660 mm/26" ES, collecteur)

Chaîne extra-robuste (914 mm/36" ES, collecteur)