D8T WH

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Que ce soit pour la poussée des déchets, l'épandage de matériaux de couverture ou encore la préparation d'une conception cellulaire et la fermeture, les chargeuses à chaînes pour le traitement des déchets Cat® sont conçues et construites pour répondre aux exigences des travaux en décharge sanitaire.

Moteur

Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Cat Less
Puissance au volant 335.0 HP 252.0 kW Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.75 in 172.0 mm Less
Cylindrée 928.0 in3 15.2 Longueur Less
Normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 (Corée) Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 (Corée) Less
Puissance nette (nominale) à 1 900 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 312.0 HP 233.0 kW Less
Puissance nette (nominale) à 1 900 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 HP 233.0 kW Less
Puissance nette (maximale) à 1 700 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 335.0 HP 252.0 kW Less
Puissance nette (maximale) à 1 700 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 DIN 343.0 HP 252.0 kW Less
Remarque Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB et IV, ainsi qu'à la norme coréenne Tier 4, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15 ppm (norme EPA), 10 ppm (normes européennes) (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % par volume) sont acceptables avec du diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (EPA)/10 ppm (UE) (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations relatives à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB et IV, ainsi qu'à la norme coréenne Tier 4, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15 ppm (norme EPA), 10 ppm (normes européennes) (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % par volume) sont acceptables avec du diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (EPA)/10 ppm (UE) (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations relatives à la machine en matière de carburant. Less
Remarque Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Less

Poids

Poids en ordre de marche 86710.0 lb 39366.0 kg Less

Poids en ordre de marche

Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets standard 86710.0 lb 39366.0 kg Less
Tracteur à chaînes pour le traitement des déchets LGP 91600.0 lb 41586.0 kg Less

en ordre d'expédition

Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets standard 73400.0 lb 33324.0 kg Less
Tracteur à chaînes pour le traitement des déchets LGP 77900.0 lb 35367.0 kg Less

Dimensions pour le modèle standard

Hauteur (au sommet du préfiltre monté sur toit) 145.2 in 3706.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (avec barres de décrottage et deux contrepoids)* 206.4 in 5256.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (du tourillon du bras de centrage jusqu'au sommet de l'arête arrière)* 183.0 in 4647.0 mm Less
Hauteur de l'arête 3.1 in 78.0 mm Less
Voie des chaînes 82.0 in 2083.0 mm Less
Largeur du tracteur (tourillons inclus) 120.4 in 3057.0 mm Less
Sans tourillons (largeur des patins standard) 106.0 in 2693.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : tuyau d'échappement 136.7 in 3472.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : cadre EROPS (jusqu'au sommet de la rampe) 140.4 in 3566.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : longueur de chaîne au sol 126.2 in 3206.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : garde au sol 24.1 in 613.0 mm Less
Remarque *Avec les équipements suivants, ajoutez la valeur indiquée : lame SU 1 844 mm/72,6 in, lame U 2 241 mm/88,2 in, barre d'attelage 406 mm/16,0 in. *Avec les équipements suivants, ajoutez la valeur indiquée : lame SU 1 844 mm/72,6 in, lame U 2 241 mm/88,2 in, barre d'attelage 406 mm/16,0 in. Less

Dimensions pour le modèle non suspendu

Hauteur (au sommet du préfiltre monté sur toit) 145.2 in 3706.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (avec barres de décrottage et deux contrepoids)* 206.4 in 5256.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (du tourillon du bras de centrage jusqu'au sommet de l'arête arrière)* 183.0 in 4647.0 mm Less
Hauteur de l'arête 3.1 in 78.0 mm Less
Voie des chaînes 82.0 in 2083.0 mm Less
Largeur du tracteur (tourillons inclus) 120.4 in 3057.0 mm Less
Sans tourillons (largeur des patins standard) 106.0 in 2693.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : tuyau d'échappement 136.3 in 3463.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : cadre EROPS (jusqu'au sommet de la rampe) 140.7 in 3575.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : longueur de chaîne au sol 128.3 in 3258.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : garde au sol 23.8 in 606.0 mm Less
Remarque *Avec les équipements suivants, ajoutez la valeur indiquée : lame SU 1 844 mm/72,6 in, lame U 2 241 mm/88,2 in, barre d'attelage 406 mm/16,0 in. *Avec les équipements suivants, ajoutez la valeur indiquée : lame SU 1 844 mm/72,6 in, lame U 2 241 mm/88,2 in, barre d'attelage 406 mm/16,0 in. Less

Dimensions : LGP

Hauteur (au sommet du préfiltre monté sur toit) 145.2 in 3706.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (avec barres de décrottage et deux contrepoids)* 206.4 in 5256.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (du tourillon du bras de centrage jusqu'au sommet de l'arête arrière)* 183.0 in 4647.0 mm Less
Hauteur de l'arête 3.1 in 78.0 mm Less
Voie des chaînes 92.0 in 2337.0 mm Less
Largeur du tracteur (tourillons inclus) 130.4 in 3311.0 mm Less
Sans tourillons (largeur des patins standard) 130.0 in 3302.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : tuyau d'échappement 129.7 in 3295.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : cadre EROPS (jusqu'au sommet de la rampe) 140.4 in 3566.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : longueur de chaîne au sol 126.2 in 3206.0 mm Less
Hauteur de la machine (depuis le sommet de l'arête) : garde au sol 24.1 in 613.0 mm Less
Remarque *Avec les équipements suivants, ajoutez la valeur indiquée : lame SU 1 844 mm/72,6 in, lame U 2 241 mm/88,2 in, barre d'attelage 406 mm/16,0 in. *Avec les équipements suivants, ajoutez la valeur indiquée : lame SU 1 844 mm/72,6 in, lame U 2 241 mm/88,2 in, barre d'attelage 406 mm/16,0 in. Less

Capacité des lames (SAE J1265)

Décharge sanitaire 8 SU 25.6 yd3 19.6 m3 Less
Décharge sanitaire 8 U 27.7 yd3 21.2 m3 Less
Décharge sanitaire 8 SU LGP 28.9 yd3 22.1 m3 Less

Largeur des lames (embout inclus)

Décharge sanitaire 8 SU 12.9 ft 3931.0 mm Less
Décharge sanitaire 8 U 13.9 ft 4251.0 mm Less
Décharge sanitaire 8 SU LGP 14.9 ft 4531.0 mm Less

Transmission

Marche avant 1 2.1 mph 3.4 km/h Less
Marche avant 2 3.8 mph 6.1 km/h Less
Marche avant 3 6.6 mph 10.6 km/h Less
Marche arrière 1 2.8 mph 4.5 km/h Less
Marche arrière 2 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche arrière 3 8.8 mph 14.2 km/h Less

Caractéristiques principales

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.

Durabilité

  • Grâce aux protections spéciales sur l'ensemble de la machine, les principaux composants (châssis, réservoir de carburant, réservoir hydraulique, etc.) sont mieux protégés contre les impacts et les débris présents dans l'air.
  • Les protections du réducteur empêchent l'emmêlement des fils et évitent la pénétration de terre et de débris au niveau des joints Duo-Cone™.
  • Les protections des joints de l'arbre de pivot empêchent les débris de pénétrer dans les joints et de les endommager.
  • Les barres de décrottage empêchent les débris d'endommager la machine. Des joints supplémentaires permettent de réduire la quantité de matériaux pénétrant dans les compartiments moteur et de transmission.
  • Les bagues rotatives des vérins d'inclinaison empêchent les matériaux de se fixer autour des flexibles.
  • La protection de radiateur extra-robuste sur charnières protège le radiateur et le ventilateur contre la pénétration de matériaux directement ou par-dessous la lame.
  • Circuit de refroidissement conçu pour les environnements contenant une grande quantité de débris, avec un ventilateur à sens de marche inversé automatique et un système pivotant afin de faciliter l'accès pour le nettoyage au souffleur d'air.
  • Écrans thermiques laminés et module d'émissions propres isolé.
  • Blindages inférieurs à charnières pour un nettoyage facile.
  • Les lames pour décharge sanitaire et les patins de chaîne à évidement central vous aident à optimiser votre chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets en fonction de la tâche à accomplir.
  • Les projecteurs sont montés en hauteur, loin des principales zones de débris. Cela garantit leur protection tout en offrant un excellent éclairage de la zone de travail.

Simplicité d'utilisation

  • Poste de conduite confortable et calme, offrant une excellente visibilité et des fonctionnalités de traitement de l'air pour empêcher la pénétration de poussière et filtrer l'air.
  • La transmission AutoShift optimisée permet au conducteur de sélectionner la vitesse au sol la mieux adaptée à l'application et d'économiser du carburant en choisissant automatiquement le rapport le plus efficace en fonction de la charge.
  • Efforts réduits, commandes réactives pour une précision optimale et une grande simplicité d'utilisation.
  • Les programmes sélectionnables du système électrohydraulique permettent de définir la réponse de l'équipement en fonction de l'application et des préférences du conducteur.
  • Caméra arrière disponible pour améliorer la visibilité derrière la machine.
  • Conformité à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 sur les émissions, avec une technologie de réduction des émissions transparente : aucune action requise de la part du conducteur, aucun arrêt en vue de la régénération.

Technologie

  • Cat Slope Indicate (de série) affiche les pentes transversales et longitudinales sur le module d'affichage principal de la machine pour aider les conducteurs à travailler en toute confiance.
  • Cat GRADE 3D (en option) est un système de commande de nivellement intégré qui permet aux conducteurs de niveler avec plus de précision et d'efficacité. Des antennes sont montées sur la partie supérieure de la cabine (et non sur la lame). Elles sont ainsi à l'écart des débris des décharges sanitaires.
  • Cat AccuGrade™ (en option) est un système de commande de nivellement installé par le concessionnaire. Il permet d'améliorer la polyvalence en termes de nivellement et d'adapter la capacité aux différents besoins. Il propose une sélection de lasers pour les travaux en 2D à plan plat ou en pente, un système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System) pour la réalisation de coupes et contours complexes en  3D, ou encore des systèmes utilisant une cellule de guidage (UTS, Universal Total Station) pour le nivellement de précision et de finition.
  • Avec l'option de prééquipement AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option) Cat (en option), vous pouvez facilement installer ou mettre à niveau les systèmes de commande de nivellement 2D et 3D AccuGrade Cat. Vous bénéficiez ainsi d'une machine plus polyvalente, avec une meilleure valeur de revente.
  • La surveillance à distance via Product Link™*/VisionLink® vous aide à gérer votre parc de manière plus efficace et plus rentable.
*Licence Product Link non disponible dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour obtenir de plus amples informations.