D6N WH

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Que ce soit pour la poussée des déchets, l'épandage de matériaux de couverture ou encore la préparation d'une conception cellulaire et la fermeture, les chargeuses à chaînes pour le traitement des déchets Cat® sont conçues et construites pour répondre aux exigences des travaux en décharge sanitaire.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Cat Less
Puissance au volant 182.0 HP 136.0 kW Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.3 in 135.0 mm Less
Cylindrée 433.0 in3 7.1 Longueur Less
Normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage IV/coréenne Tier 4 Final Tier 4 Final/Stage IV/coréenne Tier 4 Final Less
Puissance nette (nominale à 1 800 tr/min) : ISO 9249/SAE J1349 166.0 HP 124.0 kW Less
Puissance nette (nominale à 1 800 tr/min) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 HP 124.0 kW Less
Puissance nette (maximale à 2 200 tr/min) : SAE J1995 182.0 HP 136.0 kW Less
Puissance nette (maximale à 2 200 tr/min) : ISO 14396 178.0 HP 133.0 kW Less
Remarque Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4, Stage IIIB et IV, ainsi qu'à la norme coréenne Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15 ppm (norme EPA), 10 ppm (normes européennes) (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations relatives à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4, Stage IIIB et IV, ainsi qu'à la norme coréenne Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15 ppm (norme EPA), 10 ppm (normes européennes) (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations relatives à la machine en matière de carburant. Less
Remarque Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Less
Puissance nette (maximale à 2 200 tr/min) : ISO 14396 (DIN) 180.0 HP 133.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 40818.0 lb 18515.0 kg Less
Poids en ordre de marche de la chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets XL 40818.0 lb 18515.0 kg Less
Poids en ordre de marche de la chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets LGP 44749.0 lb 20298.0 kg Less
Poids d'expédition de la chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets XL 40029.0 lb 18157.0 kg Less
Poids d'expédition de la chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets LGP 43642.0 lb 19796.0 kg Less

Dimensions de la XL

Voie des chaînes 74.4 in 1890.0 mm Less
Largeur de la chargeuse (sans tourillons) 98.4 in 2500.0 mm Less
Hauteur de la machine du sommet de l'arête au tuyau d'échappement 122.4 in 3108.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 101.6 in 2581.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (avec barre d'attelage)* 157.3 in 3995.0 mm Less
Hauteur de l'arête 2.6 in 66.0 mm Less
Garde au sol 14.3 in 364.0 mm Less
Pression au sol 6.7 PSI 46.1 kPa Less
Remarque *Lorsque la lame SU est montée, ajoutez 1 185 mm (46,7 in) à la longueur du tracteur de base (barre d'attelage comprise). Lorsque le ripper (pointe au sol) est monté, ajoutez 957 mm (37,7 in) à la longueur du tracteur de base (barre d'attelage comprise). *Lorsque la lame SU est montée, ajoutez 1 185 mm (46,7 in) à la longueur du tracteur de base (barre d'attelage comprise). Lorsque le ripper (pointe au sol) est monté, ajoutez 957 mm (37,7 in) à la longueur du tracteur de base (barre d'attelage comprise). Less

Dimensions : LGP

Voie des chaînes 85.0 in 2160.0 mm Less
Largeur de la chargeuse (sans tourillons) 118.0 in 3000.0 mm Less
Hauteur de la machine du sommet de l'arête au tuyau d'échappement 126.9 in 3222.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 122.7 in 3110.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (avec barre d'attelage)* 166.2 in 4222.0 mm Less
Hauteur de l'arête 2.2 in 57.0 mm Less
Garde au sol 18.8 in 477.0 mm Less
Pression au sol 4.5 PSI 31.2 kPa Less
Remarque *Lorsque le ripper (pointe au sol) est monté, ajoutez 957 mm (37,7 in) à la longueur du tracteur de base (barre d'attelage comprise). *Lorsque le ripper (pointe au sol) est monté, ajoutez 957 mm (37,7 in) à la longueur du tracteur de base (barre d'attelage comprise). Less

Capacité des lames (SAE J1265)

Lame VPAT XL pour décharge sanitaire* 8.29 yd3 6.34 m3 Less
VPAT XL 4.3 yd3 3.3 m3 Less
SU XL 5.6 yd3 4.3 m3 Less
Lame VPAT LGP pour décharge sanitaire* 7.39 yd3 5.65 m3 Less
VPAT LGP 5.1 yd3 3.9 m3 Less
Remarque *Capacité de la lame avec rehausse. *Capacité de la lame avec rehausse. Less

Transmission

Marche avant 0,5 1.6 mph 2.5 km/h Less
Marche avant 0,7 1.7 mph 2.8 km/h Less
Marche avant 1,5 2.7 mph 4.4 km/h Less
Marche avant 1,7 3.0 mph 4.9 km/h Less
Marche avant 2,5 4.7 mph 7.5 km/h Less
Marche avant 2,7 5.2 mph 8.3 km/h Less
Marche arrière 0,5 1.9 mph 3.1 km/h Less
Marche arrière 0,7 2.1 mph 3.4 km/h Less
Marche arrière 1,5 3.4 mph 5.4 km/h Less
Marche arrière 1,7 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche arrière 2,5 5.9 mph 9.5 km/h Less
Marche arrière 2,7 6.5 mph 10.5 km/h Less
Marche avant 1,0 2.1 mph 3.3 km/h Less
Marche avant 2,0 3.6 mph 5.8 km/h Less
Marche avant 3,0 6.1 mph 9.8 km/h Less
Marche arrière 1,0 2.5 mph 4.1 km/h Less
Marche arrière 2,0 4.4 mph 7.1 km/h Less
Marche arrière 3,0 7.6 mph 12.2 km/h Less

Largeur des lames (embout inclus)

Lame VPAT XL pour décharge sanitaire* 10.23 ft 3120.0 mm Less
VPAT XL 10.75 ft 3272.0 mm Less
SU XL 10.33 ft 3154.0 mm Less
Lame VPAT LGP pour décharge sanitaire* 12.89 ft 3929.0 mm Less
VPAT LGP 13.38 ft 4080.0 mm Less
Remarque *Capacité de la lame avec rehausse. *Capacité de la lame avec rehausse. Less

Caractéristiques principales

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.

Durabilité

  • Grâce aux protections spéciales sur l'ensemble de la machine, les principaux composants (châssis, réservoir de carburant, réservoir hydraulique, etc.) sont mieux protégés contre les impacts et les débris présents dans l'air.
  • Les protections multicouches du réducteur évitent la pénétration de terre et de débris au niveau du joint Duo-Cone™ pour protéger l'huile du réducteur.
  • Les protections des joints de l'arbre de pivot empêchent les débris de pénétrer dans les joints et de les endommager.
  • Les barres de décrottage empêchent les débris d'endommager la machine. Des joints supplémentaires permettent de réduire la quantité de matériaux pénétrant dans les compartiments moteur et de transmission.
  • Le vérin d'inclinaison avec bague rotative empêche les matériaux de se fixer autour des flexibles.
  • La protection de radiateur extra-robuste sur charnières protège le radiateur et le ventilateur contre la pénétration de matériaux directement ou par-dessous la lame.
  • Circuit de refroidissement conçu pour les environnements contenant une grande quantité de débris, avec un ventilateur à sens de marche inversé automatique et un système pivotant afin de faciliter l'accès pour le nettoyage.
  • Écrans thermiques laminés et module d'émissions propres isolé.
  • Blindages inférieurs à charnières pour un nettoyage facile.
  • Les lames pour décharge sanitaire et les patins de chaîne à évidement central vous aident à optimiser votre chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets en fonction de la tâche à accomplir.
  • Les projecteurs sont montés en hauteur, loin des principales zones de débris. Cela garantit leur protection tout en offrant un excellent éclairage de la zone de travail.

Performances

  • La nouvelle transmission avec un convertisseur de couple à embrayage de verrouillage sélectionne facilement le mode d'entraînement le mieux adapté à l'application.
  • Jusqu'à 15 % de rendement énergétique et 10 % de productivité supplémentaires* dans la plupart des applications.
  • L'Autoshift avancé (de série) permet d'économiser du carburant en passant automatiquement au rapport le plus efficace selon la charge. Trois configurations différentes sont disponibles : mode 3 vitesses, 6 vitesses et réglage précis. Elles vous permettent d'optimiser les performances du tracteur pour les applications de traitement des déchets.
  • Poste de conduite confortable et calme, offrant une excellente visibilité et des fonctionnalités de traitement de l'air pour empêcher la pénétration de poussière et filtrer l'air.
  • Commandes réactives et demandant peu d'efforts, pour une précision optimale et une grande simplicité d'utilisation.
  • Les programmes sélectionnables du système électrohydraulique permettent de définir la réponse de l'équipement en fonction de l'application et des préférences du conducteur.
  • Caméra arrière disponible pour améliorer la visibilité derrière la machine.
  • Conformité aux normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV et coréenne Tier 4 sur les émissions, avec une technologie de réduction des émissions transparente : aucune action requise de la part du conducteur, aucun arrêt en vue de la régénération.
*Par rapport au précédent modèle D6N.

Technologie Cat Connect

  • Cat GRADE avec Slope Assist (de série) maintient automatiquement les angles de lame prédéfinis pour gagner du temps, améliorer la qualité de finition et réduire les efforts du conducteur, en particulier pour les travaux de recouvrement. Les conducteurs expérimentés bénéficient d'une productivité accrue, tandis que les moins expérimentés peuvent obtenir une meilleure qualité plus rapidement.
  • Cat Slope Indicate (de série) affiche les pentes transversales et longitudinales sur le module d'affichage principal de la machine pour aider les conducteurs à travailler en toute confiance.
  • Cat GRADE 3D (en option, disponible fin 2016) est un système de commande de nivellement intégré qui permet aux conducteurs de niveler avec plus de précision et d'efficacité. Des antennes sont montées sur la partie supérieure de la cabine (et non sur la lame). Elles sont ainsi à l'écart des débris des décharges sanitaires.
  • L'option de commande et de guidage de la machine AccuGrade™ Cat (en option) permet aux conducteurs d'améliorer la productivité et la précision de la machine à hauteur de 50 % par rapport aux méthodes conventionnelles.
  • Avec l'option de prééquipement AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option) Cat (en option), vous pouvez facilement installer ou mettre à niveau les systèmes de commande de nivellement 2D et 3D AccuGrade Cat. Vous bénéficiez ainsi d'une machine plus polyvalente, avec une meilleure valeur de revente.
  • La surveillance à distance via Product Link™/VisionLink® vous aide à gérer votre parc de manière plus efficace et plus rentable.