8 000

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Draglines Cat® : les machines les plus productives et polyvalentes du marché.

Spécifications

Capacité du godet 24 à 34 m3 (31 à 44 yd3) 24 à 34 m3 (31 à 44 yd3) Less
Longueur de la flèche 75 à 101 m (246 à 331 ft) 75 à 101 m (246 à 331 ft) Less
Poids de travail (approximatif) 1 770 000 à 1 988 000 kg (3 902 000 à 4 382 000 lb) 1 770 000 à 1 988 000 kg (3 902 000 à 4 382 000 lb) Less
Charge suspendue nominale 71 000 à 102 100 kg (156 500 à 225 000 lb) 71 000 à 102 100 kg (156 500 à 225 000 lb) Less

Poids

Longueur de la flèche : 76,2 m (250 ft) – Poids du ballast, fourni par le client 660000.0 lb 300000.0 kg Less
Longueur de la flèche : 76,2 m (250 ft) – Poids net, national, approximatif avec godet 3200000.0 lb 1451000.0 kg Less
Longueur de la flèche : 76,2 m (250 ft) – Poids de travail, approximatif avec godet 3860000.0 lb 1751000.0 kg Less
Longueur de la flèche : 83,8 m (275 ft) – Poids du ballast, fourni par le client 700000.0 lb 318000.0 kg Less
Longueur de la flèche : 83,8 m (275 ft) – Poids net, national, approximatif avec godet 3250000.0 lb 1474000.0 kg Less
Longueur de la flèche : 83,8 m (275 ft) – Poids de travail, approximatif avec godet 3950000.0 lb 1792000.0 kg Less
Longueur de la flèche : 96 m (315 ft) – Poids du ballast, fourni par le client 850000.0 lb 385554.0 kg Less
Longueur de la flèche : 96 m (315 ft) – Poids net, national, approximatif avec godet 3500000.0 lb 1587573.0 kg Less
Longueur de la flèche : 96 m (315 ft) – Poids de travail, approximatif avec godet 4350000.0 lb 1973127.0 kg Less
Remarque Les exigences relatives au ballast et le poids net de la machine varient en fonction de la longueur de la flèche ainsi que de la charge de suspension nominale. Les exigences relatives au ballast et le poids net de la machine varient en fonction de la longueur de la flèche ainsi que de la charge de suspension nominale. Less
Remarque Le poids en ordre d'expédition peut varier de ±5 % Le poids en ordre d'expédition peut varier de ±5 % Less

Circuit électrique : base 15,24 m (50 ft)

Moteurs d'entraînement 2 × 1 230 kW (2 × 1 650 hp) 2 × 1 230 kW (2 × 1 650 hp) Less
Moteurs de levage 2 × 1 230 kW (2 × 1 650 hp) 2 × 1 230 kW (2 × 1 650 hp) Less
Moteurs d'orientation 2 × 477 kW (2 × 640 hp) 2 × 477 kW (2 × 640 hp) Less
Moteurs de déplacement Un moteur d'entraînement à arbre classique débrayé Un moteur d'entraînement à arbre classique débrayé Less

Circuit électrique : base 15,6 m (51 ft)

Moteurs d'entraînement 2 × 1 230 kW (2 × 1 650 hp) 2 × 1 230 kW (2 × 1 650 hp) Less
Moteurs de levage 2 × 1 230 kW (2 × 1 650 hp) 2 × 1 230 kW (2 × 1 650 hp) Less
Moteurs d'orientation 4 × 373 kW (4 × 500 HP) 4 × 373 kW (4 × 500 HP) Less
Moteurs de déplacement Un moteur d'entraînement à arbre classique débrayé Un moteur d'entraînement à arbre classique débrayé Less

Base : 15,24 m (50 ft)

Zone de roulement 1963.0 ft2 182.37 m2 Less
Diamètre du rail circulaire 50.0 ft 15.24 m Less
Diamètre extérieur 50.0 ft 15.24 m Less
Rouleaux (diamètre moyen) 10.0 in 254.0 mm Less
Couronne d'orientation (diamètre du pas) 42.5 ft 12.95 m Less

Base : 15,6 m (51 ft)

Zone de roulement 2043.0 ft2 189.8 m2 Less
Diamètre du rail circulaire 50.0 ft 15.24 m Less
Diamètre extérieur 51.0 ft 15.6 m Less
Rouleaux (diamètre moyen) 10.25 in 260.0 mm Less
Couronne d'orientation (diamètre du pas) 42.5 ft 12.95 m Less

Ancrage : base 15,24 m (50 ft)

Zone de roulement combinée 864.0 ft2 80.3 m2 Less
Longueur de marche (approximative) 7.0 ft 2.1 m Less
Largeur hors tout patins inclus 71.0 ft 21.6 m Less
Largeur et longueur des patins 2,7 m × 14,6 m (9 ft × 48 ft) 2,7 m × 14,6 m (9 ft × 48 ft) Less

Ancrage : base 15,6 m (51 ft)

Zone de roulement combinée 990.0 ft2 92.0 m2 Less
Longueur de marche (approximative) 7.0 ft 2.1 m Less
Largeur hors tout patins inclus 71.0 ft 21.6 m Less
Largeur et longueur des patins 2,7 m × 16,8 m (9 ft × 55 ft) 2,7 m × 16,8 m (9 ft × 55 ft) Less

Châssis pivotant : base 15,24 m (50 ft)

Profondeur des poutres 6.56 ft 2.0 m Less
Châssis de tourelle de la machine (largeur × longueur) 13,1 m × 22,9 m (43 ft × 75 ft) 13,1 m × 22,9 m (43 ft × 75 ft) Less

Châssis pivotant : base 15,6 m (51 ft)

Profondeur des poutres 6.56 ft 2.0 m Less
Châssis de tourelle de la machine (largeur × longueur) 13,1 m × 23,39 m (43 ft × 76 ft 9 in) 13,1 m × 23,39 m (43 ft × 76 ft 9 in) Less

Dimensions (approximatives) : base 15,24 m (50 ft)

Hauteur du pied de la flèche 13.45 ft 4.1 m Less
Rayon au pied de la flèche 20.34 ft 6.2 m Less
Hauteur de dégagement 5.74 ft 1.75 m Less
Rayon de dégagement 53.48 ft 16.3 m Less
Diamètre du pas de poulie de la pointe 90.0 in 228.6 cm Less

Dimensions (approximatives) : base 15,6 m (51 ft)

Hauteur du pied de la flèche 13.45 ft 4.1 m Less
Rayon au pied de la flèche 20.34 ft 6.2 m Less
Hauteur de dégagement 7.55 ft 2.3 m Less
Rayon de dégagement 55.45 ft 16.9 m Less
Diamètre du pas de poulie de la pointe 90.0 in 228.6 cm Less

Un siècle de leadership

De la plus grande dragline jamais fabriquée aux premières draglines CA et à entraînement direct au monde, Bucyrus a fait figure de pionnier du secteur en développant des innovations révolutionnaires pour les draglines.


Sécurité

Notre objectif est de vous proposer un environnement de travail sûr et des produits dépassant les attentes de nos clients et de nos actionnaires. En qualité d'entreprise citoyenne responsable, nous poursuivons sans relâche notre objectif de sécurité Zéro blessure à travers la fabrication, l'installation et l'utilisation de nos produits.


Service et assistance pour les draglines dans le monde

Fabriquer les pelles hydrauliques les plus grandes au monde n'est pas une mince affaire – en assurer le service après-vente est encore plus difficile.


Ingénierie d'applications

Pour garantir que les investissements d'un client dans des draglines produisent le rendement escompté, Caterpillar emploie des ingénieurs d'applications spécialisés dans l'analyse des environnements miniers et la mise en œuvre de ces résultats pour formuler des recommandations sur de nouvelles draglines configurées spécifiquement pour les objectifs de productivité du client, ainsi que sur l'amélioration de parcs de draglines existants.


Améliorations mécaniques

Caterpillar propose des mises à niveau intégrales pour les composants mécaniques des draglines existantes. Nous avons recours à une analyse par éléments finis, en interne ou en externe, pour garantir que les performances des pièces de rechange sont supérieures à celles des composants d'origine.


Améliorations électriques

Caterpillar développe et met en œuvre des solutions de mise à niveau électrique pour draglines qui permettent au circuit électrique de fonctionner en harmonie avec les systèmes mécaniques embarqués. Que le client ait besoin d'un entretien pour système électrique CA ou CC, une équipe Caterpillar spécialisée implantée localement est en mesure d'offrir des solutions sur mesure répondant à ses besoins. En mettant en œuvre des solutions de mise à niveau électrique, les propriétaires d'anciennes draglines peuvent profiter des toutes dernières technologies tout en réduisant leurs charges d'exploitation et en renforçant la productivité et la fiabilité de leurs machines.


Transfert et montage sur site des draglines

La prestation de services de révision et de transfert hors pair est une composante essentielle du portefeuille de draglines Cat. Malgré l'aptitude des draglines à enlever le mort-terrain pour un très faible coût par tonne, Caterpillar est conscient que la mise de fonds initiale et le temps nécessaire à la fabrication d'une nouvelle dragline peut amener les propriétaires de mine à étudier d'autres solutions, notamment l'achat et le transfert de draglines d'occasion.


Formation personnalisée

Caterpillar propose des formations personnalisées sur site et/ou en classe qui s'adressent aux conducteurs de draglines et aux superviseurs d'exploitation minière. Ces dernières visent à développer des compétences de formation en interne chez le client. L'ensemble complet de la formation est divisé en modules ciblant les problèmes de production spécifiques à chaque client.


Plusieurs configurations disponibles

Les draglines Cat® sont un outil d'excavation essentiel pour de nombreuses exploitations minières à ciel ouvert à travers le monde. Hautement productives, elles offrent le coût par tonne de matériaux le plus bas du marché.