MD6250

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Spécifications

Charge d'outil 32 655 kg (71 993 lb) 32 655 kg (71 993 lb) Less
Diamètre du trou Jusqu'à 152-250 mm (6-9,8 in) Jusqu'à 152-250 mm (6-9,8 in) Less
Moteur C27 ACERT™ à 1 800 tr/min C27 ACERT™ à 1 800 tr/min Less

Table de forage et plate-forme de travail

Composants Rouleaux de guidage du chargement des tiges Rouleaux de guidage du chargement des tiges Less
Composants Coffre de rangement pour outils rotatifs sur le pont avec couvercle à charnières Coffre de rangement pour outils rotatifs sur le pont avec couvercle à charnières Less
Composants Rangement pour marteau DTH Rangement pour marteau DTH Less
Composants Trappe de contrôle hydraulique avec projecteur Trappe de contrôle hydraulique avec projecteur Less

Spécifications de base

Mât de 11,2 m (36,7 ft) : plage de diamètres de trou Jusqu'à 152-250 mm (6-9,8 in) Jusqu'à 152-250 mm (6-9,8 in) Less
Mât de 11,2 m (36,7 ft) : plage de diamètres de trou - profondeur du trou en un seul passage 36.7 ft 11.2 m Less
Mât de 11,2 m (36,7 ft) : plage de diamètres de trou - profondeur du trou après plusieurs passages Jusqu'à 53,6 m (176,7 ft) Jusqu'à 53,6 m (176,7 ft) Less
Mât de 11,2 m (36,7 ft) : capacité d'extraction Jusqu'à 20 411 kg (45 000 lb) Jusqu'à 20 411 kg (45 000 lb) Less
Mât de 11,2 m (36,7 ft) : capacité du vérin Jusqu'à 20 411 kg (45 000 lb) Jusqu'à 20 411 kg (45 000 lb) Less
Mât de 11,2 m (36,7 ft) : vitesse du vérin 2.67 ft/s 0.81 m/s Less
Mât de 11,2 m (36,7 ft) : charge d'outils 49210.0 lb 22321.0 kg Less
Mât de 13,6 m (44,6 ft) : plage de diamètres de trou Jusqu'à 152-250 mm (6-9,8 in) Jusqu'à 152-250 mm (6-9,8 in) Less
Mât de 13,6 m (44,6 ft) : plage de diamètres de trou - profondeur du trou en un seul passage 44.6 ft 13.6 m Less
Mât de 13,6 m (44,6 ft) : plage de diamètres de trou - profondeur du trou après plusieurs passages Jusqu'à 37,9 m (124,6 ft) Jusqu'à 37,9 m (124,6 ft) Less
Mât de 13,6 m (44,6 ft) : capacité d'extraction Jusqu'à 29 483 kg (65 000 lb) Jusqu'à 29 483 kg (65 000 lb) Less
Mât de 13,6 m (44,6 ft) : capacité du vérin Jusqu'à 22 113 kg (48 750 lb) Jusqu'à 22 113 kg (48 750 lb) Less
Mât de 13,6 m (44,6 ft) : vitesse du vérin 2.16 ft/s 0.66 m/s Less
Mât de 13,6 m (44,6 ft) : charge d'outils 71993.0 lb 32655.0 kg Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2 : moteur C27 ACERT à 1 800 tr/min C27 ACERT à 1 800 tr/min Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2 : émissions Normes équivalentes à la norme américaine Tier 2 de l'EPA (équivalent) Normes équivalentes à la norme américaine Tier 2 de l'EPA (équivalent) Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2 : puissance nominale 875.0 HP 652.0 kW Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2 : capacité d'élévation 15000.0 ft 4750.0 m Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final : moteur C27 ACERT à 1 800 tr/min C27 ACERT à 1 800 tr/min Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final : émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final : puissance nominale 879.0 HP 655.0 kW Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final : capacité d'élévation 12000.0 ft 3658.0 m Less
Compresseur, forage rotatif 56,6 m3/min (2 000 ft3/min) à 8,6 bar (125 psi) 56,6 m3/min (2 000 ft3/min) à 8,6 bar (125 psi) Less
Compresseurs, forage DTH 38,2 m3/min (1 350 ft3/min) à 34,4 bar (500 psi) 38,2 m3/min (1 350 ft3/min) à 34,4 bar (500 psi) Less
Compresseurs, forage DTH 42,2 m3/min (1 500 ft3/min) à 24,1 bar (350 psi) 42,2 m3/min (1 500 ft3/min) à 24,1 bar (350 psi) Less
Forage d'angle 30° (par incréments de 5°) 30° (par incréments de 5°) Less

Refroidissement

Composants Capteur de niveau de liquide de refroidissement bas Capteur de niveau de liquide de refroidissement bas Less
Composants Refroidisseurs offrant un accès facilité pour le nettoyage Refroidisseurs offrant un accès facilité pour le nettoyage Less
Composants Faisceaux de refroidisseur remplaçables Faisceaux de refroidisseur remplaçables Less
Caractéristiques Fonctionnel pour des températures ambiantes jusqu'à 52 °C (125 °F) Fonctionnel pour des températures ambiantes jusqu'à 52 °C (125 °F) Less
Composants Commande de ventilateur à vitesse variable Commande de ventilateur à vitesse variable Less

Circuit hydraulique

Composants Pompe de circuit auxiliaire Pompe de circuit auxiliaire Less
Composants Deux pompes de ventilateur Deux pompes de ventilateur Less
Composants Deux pompes principales Deux pompes principales Less
Composants Clapets de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S) Clapets de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S) Less
Composants Orifices de test Cat à connexion rapide pour contrôler tous les systèmes Orifices de test Cat à connexion rapide pour contrôler tous les systèmes Less

Options de climatisation

Climatisation de niveau 1 (standard) -1 °C (30 °F) -1 °C (30 °F) Less
Climatisation de niveau 1 (standard) Résiste aux températures élevées jusqu'à 52 °C (125 °F) Résiste aux températures élevées jusqu'à 52 °C (125 °F) Less
Climatisation de niveau 1 (standard) Liquides et lubrifiants standard Liquides et lubrifiants standard Less
Climatisation de niveau 2 -18 °C (-0,4 °F) climat polaire, niveau 2 ; liquides pour climat polaire, nécessitent des batteries supplémentaires -18 °C (-0,4 °F) climat polaire, niveau 2 ; liquides pour climat polaire, nécessitent des batteries supplémentaires Less
Climatisation de niveau 2 Liquides pour climat polaire Liquides pour climat polaire Less
Climatisation de niveau 2 Nécessite deux batteries supplémentaires Nécessite deux batteries supplémentaires Less
Climatisation de niveau 4 -40 °C (-40 °F) climat polaire, niveau 4 ; pré-équipement d'un groupe électrogène, réchauffeurs de réservoirs, conduites ; couvertures, batteries supplémentaires -40 °C (-40 °F) climat polaire, niveau 4 ; pré-équipement d'un groupe électrogène, réchauffeurs de réservoirs, conduites ; couvertures, batteries supplémentaires Less
Climatisation de niveau 4 Liquides pour climat polaire Liquides pour climat polaire Less
Climatisation de niveau 4 Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur et de réservoir d'eau ; alimenté par diesel Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur et de réservoir d'eau ; alimenté par diesel Less
Climatisation de niveau 4 Les canalisations d'aspiration d'eau sont chauffées Les canalisations d'aspiration d'eau sont chauffées Less
Climatisation de niveau 4 Couvertures de chauffage du réservoir du compresseur Couvertures de chauffage du réservoir du compresseur Less
Climatisation de niveau 4 Enceinte du boîtier de commande du compresseur avec purge automatique des conduites d'air Enceinte du boîtier de commande du compresseur avec purge automatique des conduites d'air Less
Climatisation de niveau 4 Le boîtier de connexion d'alimentation à quai prend en charge une connexion étanche de 240-600 V, 50 A commutable Le boîtier de connexion d'alimentation à quai prend en charge une connexion étanche de 240-600 V, 50 A commutable Less

Poids

Plage de poids de travail De 56 468 kg à 64 154 kg (124 490 lb à 141 436 lb) De 56 468 kg à 64 154 kg (124 490 lb à 141 436 lb) Less

Sélection du moteur

Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2 : moteur C27 ACERT à 1 800 tr/min C27 ACERT à 1 800 tr/min Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2 : émissions Normes équivalentes à la norme américaine Tier 2 de l'EPA (équivalent) Normes équivalentes à la norme américaine Tier 2 de l'EPA (équivalent) Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2 : puissance nominale 875.0 HP 652.0 kW Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final : moteur C27 ACERT à 1 800 tr/min C27 ACERT à 1 800 tr/min Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final : émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final Less
Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final : puissance nominale 879.0 HP 655.0 kW Less
Composants Moteurs de démarreur double Moteurs de démarreur double Less
Caractéristiques Intervalle d'entretien de 500 heures Intervalle d'entretien de 500 heures Less
Composants Protections du collecteur d'échappement et du turbo Protections du collecteur d'échappement et du turbo Less
Caractéristiques Prélèvements périodiques d'échantillons d'huile (S∙O∙SSM) Prélèvements périodiques d'échantillons d'huile (S∙O∙SSM) Less
Composants Les filtres d'admission d'air offrent un intervalle d'entretien de +500 heures dans des conditions normales de fonctionnement Les filtres d'admission d'air offrent un intervalle d'entretien de +500 heures dans des conditions normales de fonctionnement Less
Composants Aide au démarrage à l'éther Aide au démarrage à l'éther Less

Sélection du compresseur

Forage DTH Comprend un produit de lubrification pour outils et un rangement pour le marteau Comprend un produit de lubrification pour outils et un rangement pour le marteau Less
Forage DTH : 1 350 cfm/500 psi 38,2 m3/min (1 350 ft3/min) à 34,4 bar (500 psi), comprend 113 l (30 gal) 38,2 m3/min (1 350 ft3/min) à 34,4 bar (500 psi), comprend 113 l (30 gal) Less
Forage DTH : 1 500 cfm/350 psi 42,2 m3/min (1 500 ft3/min) à 24,1 bar (350 psi), comprend 113 l (30 gal) 42,2 m3/min (1 500 ft3/min) à 24,1 bar (350 psi), comprend 113 l (30 gal) Less
Forage rotatif Comprend un système de lubrification Comprend un système de lubrification Less
Forage rotatif : 2 000 cfm/125 psi 56,6 m3/min (2 000 ft3/min) à 8,6 bar (125 psi), outil en option 113 l (30 gal) 56,6 m3/min (2 000 ft3/min) à 8,6 bar (125 psi), outil en option 113 l (30 gal) Less
Remarque Commande de volume variable pour tous les modèles de compresseur Commande de volume variable pour tous les modèles de compresseur Less

Sélection du récepteur de réservoir

Choix Basse pression 8,6 bar (125 psi) pour ASME/CRN/AU ou CE Basse pression 8,6 bar (125 psi) pour ASME/CRN/AU ou CE Less
Choix Haute pression 24,1 ou 34,4 bar (350 ou 500 psi) pour ASME/CRN/AU ou CE Haute pression 24,1 ou 34,4 bar (350 ou 500 psi) pour ASME/CRN/AU ou CE Less

Conformité aux réglementations en vigueur

Caractéristiques Conforme aux normes CE Conforme aux normes CE Less
Caractéristiques Certifié GOST Certifié GOST Less
Caractéristiques Conforme aux normes AUS Conforme aux normes AUS Less
Caractéristiques Homologué CSA Homologué CSA Less
Caractéristiques Configurations Tier 2 et Tier 4 Final Configurations Tier 2 et Tier 4 Final Less
Caractéristiques MDG15 et MGD41 alignés MDG15 et MGD41 alignés Less
Caractéristiques Conforme à plus de 30 normes ISO Conforme à plus de 30 normes ISO Less

Châssis

Caractéristiques Les crics, le pivot du mât et la plate-forme sont intégralement soudés au châssis principal pour offrir une plus longue durée de vie Les crics, le pivot du mât et la plate-forme sont intégralement soudés au châssis principal pour offrir une plus longue durée de vie Less
Caractéristiques La plate-forme de forage stationnaire est accessible des deux côtés La plate-forme de forage stationnaire est accessible des deux côtés Less
Composants Quatre crics de niveau Quatre crics de niveau Less
Caractéristiques Ensemble de rouleaux de guidage montés sur la plate-forme de forage (plate-forme arrière) pour charger la tige de forage Ensemble de rouleaux de guidage montés sur la plate-forme de forage (plate-forme arrière) pour charger la tige de forage Less
Caractéristiques Surface antidérapante sur tous les ponts et toutes les passerelles Surface antidérapante sur tous les ponts et toutes les passerelles Less
Caractéristiques Contenance en carburant prévue pour 14 heures de fonctionnement normal Contenance en carburant prévue pour 14 heures de fonctionnement normal Less
Caractéristiques Contenance en carburant augmentée pour un intervalle de 26 heures entre les ravitaillements en carburant Contenance en carburant augmentée pour un intervalle de 26 heures entre les ravitaillements en carburant Less
Caractéristiques Le circuit de lubrification est centralisé Le circuit de lubrification est centralisé Less
Composants Crochets de remorquage extra-robustes (à l'avant) Crochets de remorquage extra-robustes (à l'avant) Less
Composants Quatre oreilles de levage Quatre oreilles de levage Less
Composants Passerelle, avec blindages et rampes, de la cabine jusqu'à la plate-forme de forage Passerelle, avec blindages et rampes, de la cabine jusqu'à la plate-forme de forage Less
Composants Plate-forme pour les extincteurs d'incendie Plate-forme pour les extincteurs d'incendie Less
Composants Boîte à outils Boîte à outils Less
Composants Grue à flèche montée sur plate-forme de 750 kg (1 653 lb) Grue à flèche montée sur plate-forme de 750 kg (1 653 lb) Less

Sélection d'accès

Choix Échelle d'accès à la zone de la cabine avec une porte à fermeture automatique montée sur ressort Échelle d'accès à la zone de la cabine avec une porte à fermeture automatique montée sur ressort Less
Choix Échelle d'accès à commande hydraulique vers la zone de la cabine avec une porte à fermeture automatique montée sur ressort. Inclut l'interverrouillage de déplacement lorsque l'échelle est dépliée et qu'une passerelle se trouve autour de la cabine. Échelle d'accès à commande hydraulique vers la zone de la cabine avec une porte à fermeture automatique montée sur ressort. Inclut l'interverrouillage de déplacement lorsque l'échelle est dépliée et qu'une passerelle se trouve autour de la cabine. Less

Train de roulement

Modèle Pelle hydraulique de type EL 336E Cat® Pelle hydraulique de type EL 336E Cat® Less
Garde au sol 24.0 in 618.0 mm Less
Galets supérieurs Trois galets à simple bride Trois galets à simple bride Less
Guides-protecteurs de chaîne Deux Deux Less
Performances en pente 48 % (26°) 48 % (26°) Less
Affichage de la vitesse de translation 1.2 mph 2.0 km/h Less
Triple arête 600 mm (25,6 in) ; pour la roche dure 600 mm (25,6 in) ; pour la roche dure Less
Triple arête 750 mm (29,5 in) ; pour la roche tendre 750 mm (29,5 in) ; pour la roche tendre Less

Caractéristiques du mât et du carrousel à tiges

Caractéristiques Mât de 11,2 m (36,7 ft) de carrousel à tiges ; quatre tiges de 10,6 m (35 ft) pour une profondeur du trou totale de 53,6 m (176,7 ft) Mât de 11,2 m (36,7 ft) de carrousel à tiges ; quatre tiges de 10,6 m (35 ft) pour une profondeur du trou totale de 53,6 m (176,7 ft) Less
Caractéristiques Mât de 13,6 m (44,6 ft) de carrousel à tiges ; quatre tiges de 7,6 m (20 ft) pour une profondeur du trou totale de 37,9 m (124,6 ft) Mât de 13,6 m (44,6 ft) de carrousel à tiges ; quatre tiges de 7,6 m (20 ft) pour une profondeur du trou totale de 37,9 m (124,6 ft) Less
Caractéristiques Forage vertical ou à un angle de 0° à 30° par incréments de 5° Forage vertical ou à un angle de 0° à 30° par incréments de 5° Less
Caractéristiques Le changement d'outil se fait au-dessus de la plate-forme Le changement d'outil se fait au-dessus de la plate-forme Less
Caractéristiques Le système de levage/tirage est à vérin unique Le système de levage/tirage est à vérin unique Less
Caractéristiques Système de tension automatique des câbles de levage et de tirage Système de tension automatique des câbles de levage et de tirage Less
Caractéristiques Le système d'alimentation s'adapte à des tiges de 127 mm (5 in) à 194 mm (7,625 in) de diamètre Le système d'alimentation s'adapte à des tiges de 127 mm (5 in) à 194 mm (7,625 in) de diamètre Less
Caractéristiques Les bagues de la plaque de base s'adaptent à des outils de 152 mm (6 in) à 251 mm (9,8 in) de diamètre Les bagues de la plaque de base s'adaptent à des outils de 152 mm (6 in) à 251 mm (9,8 in) de diamètre Less
Caractéristiques Circuit hydraulique, auto-indexation, carrousel à tiges Circuit hydraulique, auto-indexation, carrousel à tiges Less
Caractéristiques La gamme de choix de la clé d'arrachage à commande hydraulique à préhension variable s'étend de 114 mm à 152 mm (4,5 à 6,0 in) ou de 152 mm à 216 mm (6,0 à 8,5 in) La gamme de choix de la clé d'arrachage à commande hydraulique à préhension variable s'étend de 114 mm à 152 mm (4,5 à 6,0 in) ou de 152 mm à 216 mm (6,0 à 8,5 in) Less
Caractéristiques La caméra sur le mât est en circuit fermé et permet de voir le carrousel à tiges/l'entraînement supérieur en action La caméra sur le mât est en circuit fermé et permet de voir le carrousel à tiges/l'entraînement supérieur en action Less
Caractéristiques Positionnement des tiges pour le forage à angle, manutention des tiges à plusieurs passages Positionnement des tiges pour le forage à angle, manutention des tiges à plusieurs passages Less
Caractéristiques Graisseur du filet avec réservoir rechargeable ou godet jetable Graisseur du filet avec réservoir rechargeable ou godet jetable Less
Caractéristiques Treuil : entraînement à vitesse variable avec une capacité de ≥ 1 587 kg (3 500 lb) Treuil : entraînement à vitesse variable avec une capacité de ≥ 1 587 kg (3 500 lb) Less
Caractéristiques Boîte de vitesses de rotation à moteur unique, jusqu'à 160 tr/min, couple jusqu'à 11 600 Nm (8 555 lbf-ft) Boîte de vitesses de rotation à moteur unique, jusqu'à 160 tr/min, couple jusqu'à 11 600 Nm (8 555 lbf-ft) Less
Caractéristiques Capteur de tiges : hydraulique ou câblé Capteur de tiges : hydraulique ou câblé Less

Ensembles de mât : choix entre standard ou haut de gamme

Mât de 11,2 m : profondeur du trou en un seul passage 36.7 ft 11.2 m Less
Mât de 11,2 m : profondeur du trou après plusieurs passages Jusqu'à 53,6 m (176,7 ft) Jusqu'à 53,6 m (176,7 ft) Less
Mât de 11,2 m : extraction - système de levage/tirage à vérin unique Jusqu'à 20 411 kg (45 000 lb) Jusqu'à 20 411 kg (45 000 lb) Less
Mât de 11,2 m : vérin Jusqu'à 20 411 kg (45 000 lb) Jusqu'à 20 411 kg (45 000 lb) Less
Mât de 11,2 m : accessoires du mât Un capteur de tiges câblé, un dispositif de positionnement des tiges, un panier d'outils manuels Un capteur de tiges câblé, un dispositif de positionnement des tiges, un panier d'outils manuels Less
Mât de 11,2 m : accessoires du mât Un capteur de tiges hydrauliques, un dispositif de positionnement des tiges, un panier d'outils à commande hydraulique (HOBB, Hydraulic Operated Bit Basket) Un capteur de tiges hydrauliques, un dispositif de positionnement des tiges, un panier d'outils à commande hydraulique (HOBB, Hydraulic Operated Bit Basket) Less
Mât de 13,6 m : profondeur du trou en un seul passage 44.6 ft 13.6 m Less
Mât de 13,6 m : profondeur du trou après plusieurs passages Jusqu'à 37,9 m (124,6 ft) Jusqu'à 37,9 m (124,6 ft) Less
Mât de 13,6 m : tirage Jusqu'à 29 483 kg (65 000 lb) Jusqu'à 29 483 kg (65 000 lb) Less
Mât de 13,6 m : vérin Jusqu'à 22 113 kg (48 750 lb) Jusqu'à 22 113 kg (48 750 lb) Less
Mât de 13,6 m : accessoires du mât Deux capteurs de tiges câblés, un dispositif de positionnement des tiges, un panier d'outils manuels Deux capteurs de tiges câblés, un dispositif de positionnement des tiges, un panier d'outils manuels Less
Mât de 13,6 m : accessoires du mât Un câble, un capteur de tiges hydraulique, un dispositif de positionnement des tiges, un panier d'outils à commande hydraulique (HOBB) Un câble, un capteur de tiges hydraulique, un dispositif de positionnement des tiges, un panier d'outils à commande hydraulique (HOBB) Less
Forage d'angle Disponible pour tous les mâts Disponible pour tous les mâts Less

Carrousel et tiges (selon la taille du mât)

Quantité de tiges : Mât de 11,2 m (36,7 ft) ; carrousel avec 4 tiges de 10,6 m (35 ft) (profondeur totale du trou de 53,6 m (176 ft)) Mât de 11,2 m (36,7 ft) ; carrousel avec 4 tiges de 10,6 m (35 ft) (profondeur totale du trou de 53,6 m (176 ft)) Less
Quantité de tiges : Mât de 13,6 m (44,6 ft) ; carrousel avec 4 tiges de 7,6 m (20 ft) (profondeur totale du trou de 37,9 m (124,6 ft)) Mât de 13,6 m (44,6 ft) ; carrousel avec 4 tiges de 7,6 m (20 ft) (profondeur totale du trou de 37,9 m (124,6 ft)) Less
Diamètres des tiges, forage rotatif : rotatif 5.0 in 127.0 mm Less
Diamètres des tiges, forage rotatif : rotatif 6.0 in 152.0 mm Less
Diamètres des tiges, forage rotatif : rotatif 6.5 in 165.0 mm Less
Diamètres des tiges, forage rotatif : rotatif ou DTH 7.0 in 178.0 mm Less
Diamètres des tiges, forage rotatif : rotatif 7.625 in 193.0 mm Less
Diamètres des tiges, forage DTH : DTH 5.5 in 139.0 mm Less
Diamètres des tiges, forage DTH : DTH 6.5 in 165.0 mm Less
Diamètres des tiges, forage DTH : DTH ou rotatif 7.0 in 178.0 mm Less

Ensemble d'outils rotatifs

Composants Bague de plate-forme à rouleaux monobloc Bague de plate-forme à rouleaux monobloc Less
Composants Rouleau du dispositif de positionnement des tiges Rouleau du dispositif de positionnement des tiges Less
Composants Clé à pont Clé à pont Less
Composants Surplats de serrage Surplats de serrage Less
Composants Clé d'arrachage à commande hydraulique à préhension variable Clé d'arrachage à commande hydraulique à préhension variable Less
Composants Raccords croisés (porte-tige supérieur et porte-outils) Raccords croisés (porte-tige supérieur et porte-outils) Less
Composants Outil pour bague de retenue Outil pour bague de retenue Less
Composants Graisseur pour les outils de forage Graisseur pour les outils de forage Less
Composants Système d'injection d'huile pour outils de 113 l (30 gal) Système d'injection d'huile pour outils de 113 l (30 gal) Less
Composants Étriers de levage (disponibles sur demande ; requis pour la mise en service) Étriers de levage (disponibles sur demande ; requis pour la mise en service) Less

Ensemble d'outils DTH

Composants Bague en deux parties Bague en deux parties Less
Composants Rouleau du dispositif de positionnement des tiges Rouleau du dispositif de positionnement des tiges Less
Composants Clé à pont Clé à pont Less
Composants Surplats de serrage Surplats de serrage Less
Composants Clé d'arrachage à commande hydraulique à préhension variable Clé d'arrachage à commande hydraulique à préhension variable Less
Composants Raccords croisés (porte-tige supérieur et marteau) Raccords croisés (porte-tige supérieur et marteau) Less
Composants Outil pour bague de retenue Outil pour bague de retenue Less
Composants Étriers de levage (disponibles sur demande ; requis pour la mise en service) Étriers de levage (disponibles sur demande ; requis pour la mise en service) Less

Système de treuil suspendu

Capacité nominale 3500.0 lb 1587.0 kg Less
Diamètre des câbles 0.5 in 13.0 mm Less
Régime à vitesse variable : au-delà de la plate-forme de forage 20.0 ft 6.1 m Less

Système d'entraînement supérieur à tête rotative

Couple, moteur unique 8555.0 lbf-ft 11600.0 Nm Less
Vitesse de rotation 0 à 160 tr/min 0 à 160 tr/min Less

Poste de conduite

Composants Cabine FOPS spacieuse, pouvant accueillir deux personnes, avec un espace au sol de 3 m2 (32,4 ft2) avec poste de conduite intégré Cabine FOPS spacieuse, pouvant accueillir deux personnes, avec un espace au sol de 3 m2 (32,4 ft2) avec poste de conduite intégré Less
Composants La cabine est montée sur des amortisseurs en caoutchouc pour absorber les vibrations mécaniques et réduire le bruit extérieur La cabine est montée sur des amortisseurs en caoutchouc pour absorber les vibrations mécaniques et réduire le bruit extérieur Less
Composants Le poste de conduite comprend un siège ergonomique, des commandes par manipulateur avec tous les instruments, un double écran couleur haute définition de 254 mm (10 in) et une prise d'alimentation de 12 V Le poste de conduite comprend un siège ergonomique, des commandes par manipulateur avec tous les instruments, un double écran couleur haute définition de 254 mm (10 in) et une prise d'alimentation de 12 V Less
Composants Écran couleur haute définition 254 mm (10 in) supplémentaire pour les caméras cc Écran couleur haute définition 254 mm (10 in) supplémentaire pour les caméras cc Less
Composants Convertisseur de tension de 24 V à 12 V Convertisseur de tension de 24 V à 12 V Less
Composants Pré-équipement radio pour la communication et le divertissement audio Pré-équipement radio pour la communication et le divertissement audio Less
Composants Échelle d'accès au sommet de la cabine Échelle d'accès au sommet de la cabine Less
Composants Disjoncteurs indépendants Disjoncteurs indépendants Less
Composants Deux portes pivotantes équipées de dispositifs de verrouillage à clavette Cat Deux portes pivotantes équipées de dispositifs de verrouillage à clavette Cat Less
Siège : – Dessus du siège en tissu, ou, en option, en cuir avec chauffage et refroidissement – Le siège pivote, se bloque et comporte une ceinture de sécurité deux points/76 mm (3 in). Il est également inclinable (réglage de 5°), soutient les lombaires, et permet un réglage avant/arrière de 80 mm (3,1 in) – Siège instructeur avec ceinture de sécurité – Dessus du siège en tissu, ou, en option, en cuir avec chauffage et refroidissement – Le siège pivote, se bloque et comporte une ceinture de sécurité deux points/76 mm (3 in). Il est également inclinable (réglage de 5°), soutient les lombaires, et permet un réglage avant/arrière de 80 mm (3,1 in) – Siège instructeur avec ceinture de sécurité Less
Vitres : – Vitres sur tous les pans, fenêtre pleine longueur offrant une vue sur la plate-forme de forage, protection de vitre à charnières en acier, simple ou double vitrage – Pare-soleil pour les vitres principales – Essuie-glaces avec réservoir de lave-glace – Volets d'aération pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et le désembuage – Vitres sur tous les pans, fenêtre pleine longueur offrant une vue sur la plate-forme de forage, protection de vitre à charnières en acier, simple ou double vitrage – Pare-soleil pour les vitres principales – Essuie-glaces avec réservoir de lave-glace – Volets d'aération pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et le désembuage Less
Éclairage : – Éclairage de la cabine au-dessus du siège ; lumière de lecture séparée, manipulateurs et claviers rétroéclairés – Éclairage par projecteurs du périmètre de la sondeuse – Projecteurs éclairant le groupe motopropulseur, la plate-forme de forage, le carrousel/mât, l'échelle d'accès et les passerelles – Éclairage par projecteurs standard de 2 100 lumens sur le périmètre, les projecteurs de site produisent 1 950 lumens – Éclairage amélioré de 4 200 lumens par projecteur sur le périmètre – Feux de gabarit du mât, lampe stroboscopique montée sur la cabine, gyrophare monté à l'avant (en option) – Éclairage de la cabine au-dessus du siège ; lumière de lecture séparée, manipulateurs et claviers rétroéclairés – Éclairage par projecteurs du périmètre de la sondeuse – Projecteurs éclairant le groupe motopropulseur, la plate-forme de forage, le carrousel/mât, l'échelle d'accès et les passerelles – Éclairage par projecteurs standard de 2 100 lumens sur le périmètre, les projecteurs de site produisent 1 950 lumens – Éclairage amélioré de 4 200 lumens par projecteur sur le périmètre – Feux de gabarit du mât, lampe stroboscopique montée sur la cabine, gyrophare monté à l'avant (en option) Less
Chauffage/ventilation/climatisation : – Ventilation du plancher au niveau de la zone du repose-pied – Unité de climatisation/chauffage/pressurisation montée sur le toit – Accès aux filtres depuis la plate-forme, intervalle d'entretien de 500 h, filtres HEPA disponibles – Ventilation du plancher au niveau de la zone du repose-pied – Unité de climatisation/chauffage/pressurisation montée sur le toit – Accès aux filtres depuis la plate-forme, intervalle d'entretien de 500 h, filtres HEPA disponibles Less
Caméras : – Caméras montées sur le côté gauche et à l'avant pour offrir une visibilité à 360° depuis le siège du conducteur – Caméra montée sur le mât pour voir le carrousel à tiges/l'entraînement supérieur en action – Caméras montées sur le côté gauche et à l'avant pour offrir une visibilité à 360° depuis le siège du conducteur – Caméra montée sur le mât pour voir le carrousel à tiges/l'entraînement supérieur en action Less

Commandes du système d'exploitation (standard)

Composants Toutes les commandes électriques pour le forage, le déplacement, le nivellement et les fonctions auxiliaires Toutes les commandes électriques pour le forage, le déplacement, le nivellement et les fonctions auxiliaires Less
Composants Contrôle du couple rotatif Contrôle du couple rotatif Less
Composants Arrêts de déplacement de la tête rotative virtuelle Arrêts de déplacement de la tête rotative virtuelle Less
Composants Indicateur du dispositif de positionnement des tiges engagé/désengagé Indicateur du dispositif de positionnement des tiges engagé/désengagé Less
Composants Compteur de profondeur de forage Compteur de profondeur de forage Less
Composants Performances de forage et système d'affichage Performances de forage et système d'affichage Less
Composants Minuterie d'arrêt du moteur de base Minuterie d'arrêt du moteur de base Less
Composants Indicateur de régime de la tête rotative Indicateur de régime de la tête rotative Less
Composants Indicateurs des filtres du circuit hydraulique, du carburant, du compresseur et du moteur Indicateurs des filtres du circuit hydraulique, du carburant, du compresseur et du moteur Less
Composants Capteurs de pression du cric Capteurs de pression du cric Less
Composants Consignation des données de l'état de la machine, enregistrement des avertissements et des codes d'erreur et capacité d'exportation Consignation des données de l'état de la machine, enregistrement des avertissements et des codes d'erreur et capacité d'exportation Less
Composants Élimination de la poussière et commande de l'injection de mousse Élimination de la poussière et commande de l'injection de mousse Less
Composants Indicateur de verrouillage du mât Indicateur de verrouillage du mât Less
Composants Système de commande de vitesse de ventilateur proportionnel par ECM Système de commande de vitesse de ventilateur proportionnel par ECM Less
Composants Interverrouillage du déplacement, limites de stabilité de la machine Interverrouillage du déplacement, limites de stabilité de la machine Less
Composants Interverrouillage du déplacement, tige dans le trou Interverrouillage du déplacement, tige dans le trou Less
Composants Interverrouillage du déplacement, mât levé et verrouillé ou abaissé et posé Interverrouillage du déplacement, mât levé et verrouillé ou abaissé et posé Less
Composants Interverrouillage du déplacement, cric rentré Interverrouillage du déplacement, cric rentré Less
Composants Interverrouillage du déplacement, treuil en stationnement Interverrouillage du déplacement, treuil en stationnement Less
Composants Commandes d'environnement de la cabine (climatisation, filtre, chaleur, vitesse du ventilateur), y compris manomètre avec indicateur Commandes d'environnement de la cabine (climatisation, filtre, chaleur, vitesse du ventilateur), y compris manomètre avec indicateur Less
Composants Système de relevage automatique des rideaux anti-poussière avant et arrière avec la gravité vers le bas. Système de relevage automatique des rideaux anti-poussière avant et arrière avec la gravité vers le bas. Less
Composants Commande du treuil à distance suspendu (commande hors de la cabine) Commande du treuil à distance suspendu (commande hors de la cabine) Less

Sélection de l'ensemble de commandes

Ensemble de commandes 2 L'ensemble de commandes 2 inclut les commandes standard plus : 1) Correction automatique et rappel, mât, forage automatique en un seul passage 2) Interverrouillage de la fonction forage, carrousel en position de charge, mât monté et verrouillé 3) Interverrouillage de l'entraînement rotatif 4) Système de commande améliorée du mouvement pour l'aide à la conduite, angle automatique du mât 5) Product Link™ Elite par satellite, cellulaire ou double L'ensemble de commandes 2 inclut les commandes standard plus : 1) Correction automatique et rappel, mât, forage automatique en un seul passage 2) Interverrouillage de la fonction forage, carrousel en position de charge, mât monté et verrouillé 3) Interverrouillage de l'entraînement rotatif 4) Système de commande améliorée du mouvement pour l'aide à la conduite, angle automatique du mât 5) Product Link™ Elite par satellite, cellulaire ou double Less
Ensemble de commandes 3 L'ensemble de commandes 3 inclut l'ensemble 2 plus : 1) Forage automatique, à plusieurs passages 2) Commandes auxiliaires 3) Commande à distance du déplacement et de la configuration de la sondeuse ainsi que des opérations de forage L'ensemble de commandes 3 inclut l'ensemble 2 plus : 1) Forage automatique, à plusieurs passages 2) Commandes auxiliaires 3) Commande à distance du déplacement et de la configuration de la sondeuse ainsi que des opérations de forage Less

Technologie d'automatisation

Type Pré-équipement ADS ; pré-câblé pour un fonctionnement automatique avec boulon ADS de l'ensemble Pré-équipement ADS ; pré-câblé pour un fonctionnement automatique avec boulon ADS de l'ensemble Less
Type Mode semi-automatique activé pour des missions à rang unique Mode semi-automatique activé pour des missions à rang unique Less
Type Le mode entièrement automatique permet des missions à rangs multiples et motifs complets, et inclut la vision et la perception Le mode entièrement automatique permet des missions à rangs multiples et motifs complets, et inclut la vision et la perception Less
Commande de forage La commande de forage permet à chaque conducteur de gérer plusieurs machines La commande de forage permet à chaque conducteur de gérer plusieurs machines Less
Interface du système Cat Terrain pour forage - secteur minier – Production – Strates – Navigation – Production – Strates – Navigation Less
Type L'ensemble de solutions autonomes pour le forage ADS (livré avec foret) nécessite un second réservoir de carburant L'ensemble de solutions autonomes pour le forage ADS (livré avec foret) nécessite un second réservoir de carburant Less
Composant Câblage pour interface de systèmes tiers Câblage pour interface de systèmes tiers Less

Options de système de contrôle de la poussière

Injection d'eau – réservoir monté sous la plate-forme avant 336.0 gal 127.0 Longueur Less
Choix Purge automatique pour entretien préhivernal Purge automatique pour entretien préhivernal Less
Choix Débitmètre d'eau, commande de volume, indicateur de niveau de remplissage du réservoir Débitmètre d'eau, commande de volume, indicateur de niveau de remplissage du réservoir Less
Injection d'eau et récupérateur de poussière Récupérateur de poussière de 127 m3/min (4 500 ft3/min), doté d'une injection d'eau standard Récupérateur de poussière de 127 m3/min (4 500 ft3/min), doté d'une injection d'eau standard Less
Injection d'eau et récupérateur de poussière Caisson de récupérateur de poussière avec accès au niveau du sol Caisson de récupérateur de poussière avec accès au niveau du sol Less
Injection d'eau et récupérateur de poussière Filtres auto-nettoyants, porte de nettoyage sur la goulotte de poussière Filtres auto-nettoyants, porte de nettoyage sur la goulotte de poussière Less
Injection d'eau grand volume (maximum) – contenance totale des réservoirs 736.0 gal 2786.0 Longueur Less
Réservoir au-dessus de la plate-forme – capacité (isolation pour froid extrême) 400.0 gal 1514.0 Longueur Less
Réservoir sous la plate-forme – capacité 336.0 gal 1271.0 Longueur Less
Choix Système d'injection de mousse Système d'injection de mousse Less
Choix Rideaux antipoussière statiques, fermés sur quatre côtés Rideaux antipoussière statiques, fermés sur quatre côtés Less
Choix Levage hydraulique pour rideaux antipoussière avant et arrière Levage hydraulique pour rideaux antipoussière avant et arrière Less
Choix Interverrouillage de la pompe à eau Interverrouillage de la pompe à eau Less

Sécurité et protection

Caractéristique Angle d'approche de 15 degrés qui facilite le chargement et le déchargement sur une plate-forme surbaissée Angle d'approche de 15 degrés qui facilite le chargement et le déchargement sur une plate-forme surbaissée Less
Composants Couvercles de la plate-forme en alliage pour l'entretien lorsque mât est à l'horizontale Couvercles de la plate-forme en alliage pour l'entretien lorsque mât est à l'horizontale Less
Composants Sept (7) boutons d'arrêt moteur, au niveau de chaque point d'entrée/de sortie de la sondeuse, dans la cabine et à proximité du moteur sur la plate-forme Sept (7) boutons d'arrêt moteur, au niveau de chaque point d'entrée/de sortie de la sondeuse, dans la cabine et à proximité du moteur sur la plate-forme Less
Composants Gyrophare stroboscopique sur la cabine et sur le côté gauche avant de la sondeuse Gyrophare stroboscopique sur la cabine et sur le côté gauche avant de la sondeuse Less
Composants Protection à charnière pour vitre sur toute la surface avant de la sondeuse Protection à charnière pour vitre sur toute la surface avant de la sondeuse Less
Manuel Copie papier du guide d'utilisation et d'entretien Copie papier du guide d'utilisation et d'entretien Less
Composants Protection d'échappement et de turbocompresseur Protection d'échappement et de turbocompresseur Less
Composants Trois (3) points de sortie sur les zones de pont en plus de l'accès principal Trois (3) points de sortie sur les zones de pont en plus de l'accès principal Less
Composants Des portes à ressort et fermeture automatique sécurisent les emplacements de l'échelle de sortie Des portes à ressort et fermeture automatique sécurisent les emplacements de l'échelle de sortie Less
Composants Klaxon électrique activé par bouton-poussoir dans la cabine Klaxon électrique activé par bouton-poussoir dans la cabine Less
Composants Alarme de déplacement automatique Alarme de déplacement automatique Less
Composants Coffre de batterie monté sous la plate-forme avec coupe-batterie à clé/verrouillage de démarreur/bornes pour démarrage avec câbles volants Coffre de batterie monté sous la plate-forme avec coupe-batterie à clé/verrouillage de démarreur/bornes pour démarrage avec câbles volants Less
Composants Dispositif de retenue du flexible d'air Dispositif de retenue du flexible d'air Less
Composants Surfaces antidérapantes Surfaces antidérapantes Less
Composants Crochets d'attelage Crochets d'attelage Less
Composants Oreilles de levage Oreilles de levage Less

Packs d'entretien

Ensemble Lubrification manuelle centralisée, remplissage du circuit de carburant et d'eau par gravité Lubrification manuelle centralisée, remplissage du circuit de carburant et d'eau par gravité Less
Ensemble Remplissage rapide de carburant et d'eau, fonction de lubrification automatique Remplissage rapide de carburant et d'eau, fonction de lubrification automatique Less
Ensemble Centrale d'entretien pour la vidange et le remplissage des lubrifiants, le remplissage rapide de carburant et de l'eau, fonction de lubrification automatique et flexible de purge Centrale d'entretien pour la vidange et le remplissage des lubrifiants, le remplissage rapide de carburant et de l'eau, fonction de lubrification automatique et flexible de purge Less

Dimensions (approximatives) : mât de 11,2 m (36,7 ft)

Largeur avant 18.45 ft 5.624 m Less
Largeur arrière 15.81 ft 4.819 m Less
Hauteur du mât levé 55.81 ft 17.011 m Less
Longueur de la benne 38.41 ft 11.708 m Less
Longueur du mât abaissé 58.13 ft 17.721 m Less

Dimensions (approximatives) : mât de 13,6 m (44,6 ft)

Largeur avant 18.45 ft 5.624 m Less
Largeur arrière 15.81 ft 4.819 m Less
Hauteur du mât levé 63.84 ft 19.46 m Less
Longueur de la benne 38.41 ft 11.708 m Less
Longueur du mât abaissé 66.17 ft 20.17 m Less

Description

La Sondeuse MD6250 montée sur chenilles est conçue pour forer des trous de 152 à 250 mm (6 à 9,8 in) de diamètre. La MD6250 est optimisée pour un forage en un seul passage ou en plusieurs passages, en mode de forage rotatif et DHT.

MD6250 Options

CHÂSSIS
  • Forage d'angle de 0 à 30 degrés
  • Contenance en carburant augmentée pour permettre un délai de 26 heures entre les ravitaillements en carburant
  • Passerelle autour de la cabine vers la plate-forme de forage

MÂT/RÂTELIER À TIGES
  • Carrousel à tiges pour un mât de 11,2 m (36,7 ft) ; nécessite 4 tiges de 10,6 m (35 ft) pour une profondeur totale de 53,6 m (176,7 ft).
  • Carrousel à tiges pour un mât de 13,6 m (44,6 ft) ; nécessite 4 tiges de 7,6 m (20 ft) pour une profondeur totale de 37,9 m (124,6 ft).
  • Prévu pour contenir les diamètres de tiges suivants : - 127 mm (5 in) - 139 mm (5,5 in) - 152 mm (6 in) - 165 mm (6,5 in) - 178 mm (7 in) - 193 mm (7,625 in)

MÂT DIVERS
  • Étriers de levage (disponibles sur demande, nécessaires pour la mise en service)
  • Feux de gabarit du mât
  • Treuil à distance
  • Huile pour marteau
  • Lubrifiant pour le filet des outils
  • Clé à commande hydraulique à préhension variable : - de 114 mm à 152 mm (de 4,5 à 6,0 in) - de 152 mm à 216 mm (de 6,0 à 8,5 in)
  • Panier d'outils : manuels ou hydrauliques
  • Outil pour bague de retenue

POSTE DE CONDUITE ET COMMANDES
  • Siège instructeur rabattable équipé d'une ceinture de sécurité
  • Manomètre
  • Protection de vitre
  • Stores
  • Grilles
  • L'ensemble de commandes 2 inclut l'ensemble de base plus : - Correction automatique et rappel - Forage par simple pression - SP - Commande améliorée du mouvement, angle de mât automatique
  • L'ensemble de commandes 3 inclut l'ensemble 2 plus : - Forage automatique à plusieurs passages

TECHNOLOGIE ET AUTONOMIE DES PRODUITS
  • Command
  • Éclairage Terrain
  • Terrain pour le forage
  • Pré-équipement pour solution de forage automatique (ADS, Autonomous Drilling Solution)
  • Product Link Elite ; par satellite, cellulaire ou double

AUTRES OPTIONS
  • Déplacement arrêté du système de pulvérisation
  • Déplacement du gyrophare
  • Lampe stroboscopique à l'avant gauche de la sondeuse
  • Prééquipement pour système d'extinction des incendies
  • Ligne de purge pour le nettoyage de la machine

COMMANDES AUXILIAIRES
  • Commande du treuil à suspension à distance
  • Commande à distance du déplacement à suspension