< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

CONFIGURATION PRÉVISIONNELLE : Machine de démolition de grande hauteur conçue et fabriquée par Caterpillar, distribuée dans le réseau de concessionnaires Cat®, offrant la même garantie et le même service après-vente inégalé que tout autre produit Cat. Nota : toutes les fonctions et valeurs sont prévisionnelles et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Puissance nette 306.0 HP 228.0 kW Less
Puissance brute, SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Puissance – ISO 14396 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Puissance nette, ISO 9249 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Alésage 4.5 in 115.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 567.5 in3 9.3 Longueur Less

Poids

Poids en ordre de marche 99428.0 lb 45100.0 kg Less

de la machine

340F L, équipements avant UHD, chaînes TG (Triple Grouser, triple arête) HD (Heavy Duty, extra-robuste) de 600 mm 99428.0 lb 45100.0 kg Less
340F L HVG (Hydraulic Variable Gauge, à voie variable hydraulique), équipements avant UHD, chaînes TG HD de 600 mm 111113.0 lb 50400.0 kg Less
340F L, bras de 3,2 m, chaînes TG (Triple Grouser, triple arête) HD (Heavy Duty, extra-robuste) de 600 mm 97224.0 lb 44100.0 kg Less
340F L HVG, bras de 3,2 m, chaînes TG HD de 600 mm 108908.0 lb 49400.0 kg Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 150.6 gal/min 570.0 l/min Less
Circuit d'orientation : débit maximal 36.7 gal/min 139.0 l/min Less
Pression maximale – équipement normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale – équipement de levage pour charges lourdes 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 64071.0 lbf 285.0 kN Less

Orientation

Vitesse d'orientation 4.4 tr/min 4.4 tr/min Less
Couple d'orientation 80394.0 lbf-ft 109.0 kN·m Less

Performances acoustiques

Niveau de puissance acoustique extérieur ISO 6395:2008* 106 dB(A)* 106 dB(A)* Less
Niveau de pression acoustique pour le conducteur, ISO 6396:2008 73.0 dB (A) 73.0 dB (A) Less
Remarque *Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. *Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. Less

Dimensions : UHD : train de roulement long

Flèche UHD UHD Less
Bras UHD UHD Less
Hauteur d'expédition 11.55 ft 3520.0 mm Less
Longueur d'expédition 49.8 ft 15180.0 mm Less
Hauteur de cabine avec FOG (Falling Object Guard, protection contre les chutes d'objet) 11.55 ft 3520.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 11.48 ft 3500.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 13.25 ft 4040.0 mm Less
Longueur des chaînes 16.54 ft 5040.0 mm Less
Garde au sol 1.69 ft 515.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 4.04 ft 1230.0 mm Less
Voie des chaînes – position rentrée 8.5 ft 2590.0 mm Less
Voie des chaînes – position sortie 8.5 ft 2590.0 mm Less
Largeur de chaîne : 600 mm – position rentrée 10.47 ft 3190.0 mm Less
Largeur de chaîne : 600 mm – position sortie 10.47 ft 3190.0 mm Less

Dimensions : UHD : train de roulement long HVG

Flèche UHD UHD Less
Bras UHD UHD Less
Hauteur d'expédition 11.71 ft 3570.0 mm Less
Longueur d'expédition 49.8 ft 15180.0 mm Less
Hauteur de cabine avec FOG (Falling Object Guard, protection contre les chutes d'objet) 11.71 ft 3570.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 11.48 ft 3500.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 13.25 ft 4040.0 mm Less
Longueur des chaînes 16.54 ft 5040.0 mm Less
Garde au sol 1.59 ft 485.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 4.17 ft 1270.0 mm Less
Voie des chaînes – position rentrée 7.84 ft 2390.0 mm Less
Voie des chaînes – position sortie 9.25 ft 2820.0 mm Less
Largeur de chaîne : 600 mm – position rentrée 9.81 ft 2990.0 mm Less
Largeur de chaîne : 600 mm – position sortie 11.22 ft 3420.0 mm Less

Dimensions : Adaptable : train de roulement long

Flèche Adaptation – incurvée Adaptation – incurvée Less
Bras 10.5 ft 3.2 m Less
Godet 74.87 ft3 2.12 m3 Less
Hauteur d'expédition 12.34 ft 3760.0 mm Less
Longueur d'expédition 39.73 ft 12110.0 mm Less

Dimensions : Adaptable : train de roulement long HVG

Flèche Adaptation – incurvée Adaptation – incurvée Less
Bras 10.5 ft 3.2 m Less
Godet 74.87 ft3 2.12 m3 Less
Hauteur d'expédition 12.4 ft 3780.0 mm Less
Longueur d'expédition 39.73 ft 12110.0 mm Less

Plages de travail : UHD : train de roulement long

Flèche UHD UHD Less
Bras UHD UHD Less
Poids maximal à l'extrémité du bras 3.6 t 3.7 t Less
Hauteur maximale de goupille, à la verticale 72.38 ft 22060.0 mm Less
Portée horizontale de goupille maximale/hauteur à l'avant 14 570 mm/11 910 mm (47,80 ft/39,07 ft) 14 570 mm/11 910 mm (47,80 ft/39,07 ft) Less
Portée horizontale de goupille maximale/hauteur sur le côté 12 000 mm/11 910 mm (39,37 ft/39,07 ft) 12 000 mm/11 910 mm (39,37 ft/39,07 ft) Less

Plages de travail, UHD : train de roulement long HVG

Flèche UHD UHD Less
Bras UHD UHD Less
Poids maximal à l'extrémité du bras 3.6 t 3.7 t Less
Hauteur maximale de goupille, à la verticale 72.54 ft 22110.0 mm Less
Portée horizontale de goupille maximale/hauteur à l'avant 15 350 mm/11 490 mm (50,36 ft/37,70 ft) 15 350 mm/11 490 mm (50,36 ft/37,70 ft) Less
Portée horizontale de goupille maximale/hauteur sur le côté 13 000 mm/11 490 mm (42,65 ft/37,70 ft) 13 000 mm/11 490 mm (42,65 ft/37,70 ft) Less

Caractéristiques principales

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace

Performances

  • Les équipements avant UHD peuvent atteindre une hauteur de goupille verticale allant jusqu'à 22 m et peuvent transporter 3,6 t jusqu'à une portée horizontale de 15 m.
  • Le Moteur C9.3 ACERT™ est conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions. La commande de régime moteur réduit automatiquement le régime en fonction des besoins de la machine pour économiser du carburant.
  • L'arrêt automatique du moteur au ralenti permet de réduire la consommation de carburant.
  • Les trois modes de puissance (élevée, standard et éco) et la commande automatique du régime moteur permettent de mieux gérer la consommation de carburant.

Technologie et sécurité

  • La centrale de surveillance active de la stabilité Cat informe le conducteur en permanence de la position de l'outil de travail dans la plage de travail sécurisée et l'avertit lorsque la limite de stabilité est bientôt atteinte.
  • La caméra de vision arrière offre une vue dégagée sur le moniteur.
  • Product Link™ Cat et VisionLink® permettent aux propriétaires d'accéder aux données relatives à l'emplacement de la machine, aux heures de service, à la consommation de carburant, au temps d'inactivité, aux incidents survenus ainsi qu'aux codes de diagnostic.

Polyvalence

  • Le nouveau système de raccord de flèche permet au conducteur de poser ou de déposer facilement et rapidement des équipements avant courts et de grande hauteur. Le nouveau système de goupille hydraulique verrouille en toute sécurité les équipements avant.
  • La pointe de flèche courte peut être placée en position inclinée ou droite. Elle peut être équipée d'un bras, disponible en trois longueurs différentes.
  • Plusieurs outils de travail Cat, conçus spécialement pour les machines Cat, sont disponibles pour une large gamme d'applications.
  • Les attaches rapides Cat vous permettent de passer d'un outil à l'autre en quelques minutes seulement.
  • La commande d'outils Cat peut mémoriser les pressions et les débits de 10 outils. Vous pouvez ainsi vous mettre rapidement au travail après chaque changement d'outil.

Confort

  • La cabine de démolition est équipée d'un pare-brise et d'une vitre supérieure renforcés avec du verre P5A, d'essuie-glaces parallèles et d'un système de protection contre les chutes d'objets à l'avant et en haut.
  • La grande vitre supérieure offre une visibilité optimale vers le haut.
  • Dans les applications à grande hauteur, la cabine peut être inclinée vers l’arrière pour offrir au conducteur une position plus ergonomique.
  • Le circuit de commande de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Options de siège chauffant et ventilé.
  • Les manipulateurs et les accoudoirs peuvent être réglés en fonction des préférences du conducteur.
  • Moniteur LCD programmable en 42 langues.

Facilité d'entretien

  • Des grilles métalliques fixées aux portes latérales empêchent le colmatage des refroidisseurs.
  • Le diagnostic et le contrôle de la qualité des liquides sont facilités grâce aux orifices de prélèvement S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, prélèvement périodique d'échantillons d'huile) pour le circuit hydraulique, l'huile moteur et le liquide de refroidissement.
  • L'huile hydraulique et l'huile moteur peuvent être vidangées rapidement grâce aux dispositifs de vidange QuickEvac™ se trouvant dans le compartiment de la pompe.
  • Les éléments relatifs à l'entretien de routine (points de graissage, robinets à liquide, filtres et tubes de vidange, par exemple) sont accessibles au niveau du sol. Accès sécurisé grâce à de grandes mains courantes, plaques antidérapantes sur les marchepieds et la plateforme supérieure.

Durabilité

  • Les structures sont spécialement conçues pour garantir une longue durée de vie dans les applications de démolition.
  • Les patins de chaîne, les maillons, les galets, les roues folles et les réducteurs sont fabriqués en acier hautement résistant à la traction.
  • Le maillon de chaîne lubrifiée par graisse empêche la pénétration de terre et de débris.

Nota : toutes les fonctions et valeurs ci-dessus sont prévisionnelles et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.