340F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La 340F a été conçue pour augmenter votre productivité et réduire vos coûts d'exploitation. Conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions, le Moteur C9.3 ACERT de la machine vous apporte en outre toute la puissance, le rendement énergétique et la fiabilité dont vous avez besoin pour réussir. La 340F est équipée d'un train de roulement extra-robuste haut et large (HDHW, Heavy Duty High Wide) qui absorbe les contraintes tout en procurant une stabilité et une longévité excellentes. De plus, la grande garde au sol est idéale dans les environnements rocheux puisqu'elle surélève le châssis de tourelle pour plus de sécurité. La puissance réelle est assurée par le circuit hydraulique. Vous pouvez ainsi déplacer des tonnes de matériau tout au long de la journée avec une vitesse et une précision impressionnantes. Lorsque l'on ajoute à cela un poste de conduite silencieux assurant confort et productivité, des points d'entretien au niveau du sol facilitant l'entretien courant et les nombreux outils de travail Cat capables de s'adapter à un grand nombre de travaux différents, difficile de trouver une machine de 40 tonnes plus performante.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 306.0 HP 228.0 kW Less
Alésage 4.5 in 115.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 567.5 in3 9.3 Longueur Less
Puissance - ISO 9249 (unité métrique) 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Puissance brute, SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Puissance - ISO 14396 (unité métrique) 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less

Poids

Poids en ordre de marche 94358.0 lb 42800.0 kg Less
Poids maximal 94358.0 lb 42800.0 kg Less
Poids minimal 88405.0 lb 40100.0 kg Less

Chaîne

Nombre de galets supérieurs (de chaque côté) 2 pièces 2 pièces Less
Nombre de patins (de chaque côté) 49 pièces 49 pièces Less
Nombre de galets inférieurs (de chaque côté) 9 pièces 9 pièces Less
Options de chaînes 850 mm/700 mm/600 mm (33,5 in/27,6 in/23,6 in) 850 mm/700 mm/600 mm (33,5 in/27,6 in/23,6 in) Less

Orientation

Vitesse d'orientation 8.8 tr/min 8.8 tr/min Less
Couple d'orientation 80394.0 lbf-ft 109.0 kN·m Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 3.0 mph 4.8 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 65419.0 lbf 291.0 kN Less
Pente maximale franchissable 30°/70 % 30°/70 % Less

Circuit hydraulique

Débit maximal : circuit principal 150.6 gal/min 570.0 l/min Less
Débit maximal : mécanisme d'orientation 73.7 gal/min 279.0 l/min Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Débit maximal : circuit pilote 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Pression maximale : circuit pilote 595.0 PSI 4100.0 kPa Less
Vérin de flèche : alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Vérin de flèche : course 56.7 in 1440.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Vérin de bras : course 68.4 in 1738.0 mm Less
Vérin de godet B1, alésage 6.3 in 160.0 mm Less
Vérin de godet B1, course 53.4 in 1356.0 mm Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement (levage de charges lourdes) 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Débit maximal : Circuit auxiliaire - Haute pression 7.7 gal/min 29.0 l/min Less
Débit maximal : Circuit auxiliaire - Moyenne pression 1083.1 gal/min 4100.0 l/min Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 163.8 gal 620.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 11.4 gal 43.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 5.0 gal 19.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 100.4 gal 380.0 Longueur Less
Huile de réservoir hydraulique 46.2 gal 175.0 Longueur Less
Huile moteur (avec filtre) 8.5 gal 32.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 10.8 gal 41.0 Longueur Less

Performances acoustiques

Niveau de puissance acoustique extérieur ISO 6395:2008* 106.0 dB (A) 106.0 dB (A) Less
Niveau de pression acoustique pour le conducteur, ISO 6396:2008 73.0 dB (A) 73.0 dB (A) Less
Remarque * Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. * Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. Less

Normes

Freins ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabine/FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Cabine/ROPS ISO 12117-2 ; ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2 ; ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241 ISO 22241 Less

Caractéristiques principales

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace


340F L (2017) Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C9.3 ACERT Cat
  • Compatible avec le biodiesel, jusqu'au B20
  • Conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions
  • Altitude jusqu'à 2 300 m
  • Pompe d'amorçage électrique avec contacteur
  • Commande automatique du régime moteur
  • Modes Standard, Économie et Puissance élevée
  • Séparateur d'eau dans la canalisation de carburant intégrant un capteur et un indicateur de niveau d'eau
  • Filtre à air
  • Filtre à air à joint radial
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et contacteur indicateur du séparateur d'eau
  • Contacteur indicateur de différentiel de carburant dans la canalisation de carburant

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Soupape d'amortissement de tourelle à sens de marche inversé
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Préinstallation pour circuits auxiliaires supplémentaires
  • Capacité : huile hydraulique bio jusqu'à B20

CONTREPOIDS
  • 7,0 tm

CABINE
  • Essuie-glace en parallèle et lave-glace
  • Rétroviseurs
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Vitre supérieure avant en verre feuilleté ; autres vitres en verre trempé
  • Vitre supérieure de la porte coulissante (porte gauche de la cabine)
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Toit plein-ciel ouvrant
  • Intérieur : – Marteau de secours brise-vitre – Patère - Porte-gobelet – Porte-documents – Éclairage intérieur – Support de radio AM/FM (format DIN) – Deux haut-parleurs stéréo de 12 V – Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils – Alimentation 12 V, deux sorties électriques (10 A) – Manipulateur de modulation à molette, à utiliser avec une commande auxiliaire combinée – Pare-soleil – Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande de la température
  • Siège : - Ceinture de sécurité de 51 mm - Accoudoir réglable - Consoles de manipulateurs réglables en hauteur - Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes - Pédales de commande de translation avec manettes amovibles - Préinstallation pour deux pédales supplémentaires - Translation à deux vitesses - Tapis de sol lavable
  • Moniteur : - Horloge - Prééquipement vidéo - Écran couleur LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides) avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement - Langue d'affichage (affichage graphique couleur) - État de la machine, code d'erreur et réglage du mode outil - Contrôle au démarrage des niveaux d'huile moteur, de liquide de refroidissement moteur et d'huile hydraulique - Indicateurs, indications de changement de filtre/liquide, compteur de temps de fonctionnement - Jauge de consommation de carburant

CHÂSSIS
  • Long train de roulement extra-robuste, surélevé et large
  • Chaîne lubrifiée par graisse avec PPR2
  • Galets inférieurs et roues folles extra-robustes
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Protection de pivot
  • Protection du moteur de translation extra-robuste
  • Blindage inférieur extra-robuste

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Batterie standard

ÉCLAIRAGES
  • Projecteurs montés sur la cabine et la flèche avec temporisation
  • Éclairages extérieurs intégrés au coffre de rangement

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portes
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Rétroviseurs
  • Caméra de vision arrière
  • Précâblage pour gyrophare
  • Préinstallation pour cadre FOGS (protection contre les chutes d'objets) à boulonner
  • Marteau de sécurité pour briser les vitres de la cabine

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
  • Product Link
  • Caméra de vision arrière

340F L (2017) Options

TIMONERIE AVANT
  • Flèche normale extra-robuste de 6,5 m (avec BLCV [Boom Lowering Check Valve, clapet antiretour d'abaissement de flèche] / SLCV [Stick Lowering Check Valve, clapet antiretour d'abaissement de bras] / SmartBoom) : – Bras R3.2DB – Bras R2.8DB
  • Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (avec BLCV/SLCV/SmartBoom) : – Bras M2.55TB
  • Timonerie de godet : – Famille DB (avec œilleton de levage) – Famille TB (avec œilleton de levage)
  • Attache rapide dédiée CW

CHAÎNES
  • 850 mm, à triple arête
  • 700 mm, à triple arête
  • 600 mm, extra-robuste (HD) à triple arête
  • 600 mm, à double arête

PROTECTIONS
  • Guides-protecteurs de chaîne : – Sur toute la longueur – Section centrale

ÉCLAIRAGES
  • Projecteurs de travail halogènes montés sur la cabine

CABINE
  • Protections contre la pluie à l'avant de la cabine
  • Pare-brise : – Pare-brise inférieur amovible, divisé en deux parties 70-30, coulissant, avec support de rangement dans la cabine – monobloc, fixe

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Canalisations hydrauliques haute pression pour la flèche et le bras
  • Canalisations hydrauliques moyenne pression pour la flèche et le bras
  • Canalisations hydrauliques à attache rapide pour la flèche et le bras
  • Commande d'attache rapide
  • Huile hydraulique bio jusqu'à B20

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Ensemble de démarrage par temps froid, 240 V, -32 °C
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique et coffre de rangement

MOTEUR
  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique (QuickEvac™)
  • Orifice de remplissage rapide de carburant