336F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 336F L a été conçu pour augmenter votre productivité et réduire vos coûts d'exploitation tout en vous apportant toute la puissance, le rendement énergétique et la fiabilité dont vous avez besoin pour réussir.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 303.0 HP 226.0 kW Less
Alésage 4.53 in 115.0 mm Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less
Cylindrée 568.0 in3 9.3 Longueur Less
Puissance brute, SAE J1995 240 kW/322 HP/326 PS 240 kW/322 HP/326 PS Less
Puissance moteur, ISO 14396 236 kW/316 HP/321 PS 236 kW/316 HP/321 PS Less
Puissance nette, SAE J1349/ISO 9249 226 kW/303 HP/307 PS 226 kW/303 HP/307 PS Less

Poids

Poids en ordre de marche 80900.0 lb 37200.0 kg Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche* 80900.0 lb 37200.0 kg Less
Remarque *Modèle 336F L avec contrepoids de 6,0 t (6,6 US t), flèche normale HD, bras R3.2DB (10'6"), godet GP de 2,28 m3 (2,98 yd3), patins TG de 800 mm (32"). *Modèle 336F L avec contrepoids de 6,0 t (6,6 US t), flèche normale HD, bras R3.2DB (10'6"), godet GP de 2,28 m3 (2,98 yd3), patins TG de 800 mm (32"). Less

Orientation

Vitesse d'orientation 8.9 tr/min 8.9 tr/min Less
Couple d'orientation 80144.0 lbf-ft 109.0 kN·m Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 3.0 mph 4.8 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 66139.0 lbf 294.0 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 151.0 gal/min 570.0 l/min Less
Circuit d'orientation : débit maximal 74.0 gal/min 279.0 l/min Less
Pression maximale : équipement de levage pour charges lourdes 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 8.0 gal/min 29.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 595.0 PSI 4100.0 kPa Less

Performances acoustiques

À l'extérieur de la cabine – ISO 6395 106.0 dB (A) 106.0 dB (A) Less
À l'intérieur de la cabine – SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB (A) 73.0 dB (A) Less

Dimensions : flèche normale HD : 6,50 m (21'4") ; bras R3.2DB (10'6")

Hauteur d'expédition (avec hauteur de crampons de patins) 11.5 ft 3510.0 mm Less
Longueur d'expédition 36.58 ft 11160.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 11.33 ft 3460.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 13.25 ft 4040.0 mm Less
Longueur des chaînes 16.5 ft 5030.0 mm Less
Garde au sol, hauteur de crampons de patin incluse 1.67 ft 510.0 mm Less
Garde au sol, hors hauteur de crampons de patin 1.58 ft 480.0 mm Less
Voie des chaînes 8.5 ft 2590.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 700 mm (28") 10.83 ft 3290.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 800 mm (32") 11.08 ft 3390.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 850 mm (33") 11.25 ft 3440.0 mm Less
Hauteur de la cabine 10.33 ft 3150.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 11.0 ft 3360.0 mm Less
Garde au sol de contrepoids (hors hauteur de crampons de patins) 4.0 ft 1220.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 164.0 gal 620.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 15.0 gal 56.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 5.0 gal 19.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 2.0 gal 8.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 100.0 gal 380.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 46.0 gal 175.0 Longueur Less
Huile moteur (avec filtre) 8.0 gal 31.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 11.0 gal 41.0 Longueur Less

Plages de travail : flèche normale HD : 6,50 m (21'4") ; bras R3.2DB (10'6")

Profondeur d'excavation maximale 24.58 ft 7490.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 36.17 ft 11020.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 33.83 ft 10320.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 23.33 ft 7110.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 8.58 ft 2610.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 22.42 ft 6820.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.08 ft 5500.0 mm Less

Performances

  • Le Moteur C9.3 ACERT™ est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final, coréennes Tier 4 et européennes Stage IV sur les émissions.
  • La commande automatique du régime moteur réduit le régime en fonction de la charge pour limiter la consommation de carburant.
  • Les modes de puissance vous aident à gérer de manière plus active la consommation de carburant.

Technologie Cat® Connect

  • Les solutions technologiques Cat Connect telles que LINK, GRADE et DETECT augmentent la production, réduisent les coûts d'exploitation et optimisent le retour sur investissement.
  • VisionLink® offre un accès sans fil aux données d'exploitation de la machine comme la position, les heures de service, le temps d'inactivité, la consommation de carburant, la productivité et les codes de diagnostic afin d'optimiser ses performances.
  • Grâce à la commande de nivellement et au système AccuGrade™ de Cat, les données de déblai/remblai sont disponibles en temps réel, ce qui permet aux conducteurs d'atteindre les niveaux souhaités plus rapidement et avec davantage de précision.

Entretien

  • Les éléments relatifs à l'entretien de routine tels que les points de graissage et les robinets à liquide sont accessibles au niveau du sol.
  • Le circuit de refroidissement côte à côte est facile à nettoyer.
  • Les multiples orifices S∙O∙SSM et prises de pression permettent de réduire les immobilisations.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables. Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et de ventilation en option.
  • Le moniteur LCD, programmable en 44 langues, est simple d'utilisation.

Polyvalence

  • Les travaux de démolition sont faciles avec les cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • L'exploitation de carrières ne pose aucun problème avec un marteau et un godet Cat fabriqués spécifiquement.
  • Les attaches Cat vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • La commande d'outils en option peut mémoriser les pressions et les débits de 20 outils pour améliorer le temps productif.

Durabilité

  • Les flèches et les bras garantissent une longue durée de service.
  • Les structures caissonnées dotées de pièces multiplaques épaisses, de pièces moulées et de pièces forgées sont utilisées sur les zones de fortes contraintes. Les patins de chaîne, les maillons, les rouleaux, les roues folles et les réducteurs sont fabriqués en acier hautement résistant à la traction.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Sécurité

  • Le système de ravitaillement intelligent refait le plein de la machine rapidement à partir d'une source de carburant externe et s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein ou que la source est vide, évitant ainsi toute approximation et toute usure prématurée de la pompe.
  • Les caméras de vision arrière et de vision latérale améliorent la visibilité, pour une meilleure efficacité.
  • Des mains courantes et des garde-corps prolongés permettent de monter en toute sécurité sur la plate-forme. Quant aux plaques antidérapantes, elles réduisent les risques de glissade par tous les temps.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.