< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Pelle hydraulique 340F LRE longue portée Cat est conçue pour augmenter votre productivité et réduire vos coûts d'exploitation. Conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions, le moteur ACERT de la machine vous apporte en outre toute la puissance, le rendement énergétique et la fiabilité dont vous avez besoin pour réussir. La puissance réelle est assurée par le circuit hydraulique. Vous pouvez ainsi déplacer des tonnes de matériau tout au long de la journée avec une vitesse et une précision impressionnantes. Lorsque l'on ajoute à cela un poste de conduite silencieux assurant confort et productivité, des points d'entretien pratiques facilitant l'entretien courant et les nombreux outils de travail Cat capables de s'adapter à un grand nombre de travaux différents, difficile de trouver des machines excavatrices longue portée plus performantes.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette 306.0 HP 228.0 kW Less
Puissance - ISO 9249 (unité métrique) 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Puissance - ISO 14396 (unité métrique) 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Puissance brute, SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Alésage 4.5 in 115.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 567.5 in3 9.3 B Less

Poids

Poids en ordre de marche 96122.0 lb 43600.0 kg Less
Poids maximal 96122.0 lb 43600.0 kg Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 3.0 mph 4.8 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 65419.0 lbf 291.0 kN Less
Pente maximale franchissable 30°/70 % 30°/70 % Less

Circuit hydraulique

Débit maximal : circuit principal 150.6 gal/min 570.0 l/min Less
Débit maximal : mécanisme d'orientation 73.7 gal/min 279.0 l/min Less
Débit maximal : circuit pilote 7.7 gal/min 29.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement (levage de charges lourdes) 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Pression maximale : circuit pilote 595.0 PSI 4100.0 kPa Less
Vérin de flèche : alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Vérin de flèche : course 56.7 in 1440.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Vérin de bras : course 68.4 in 1738.0 mm Less
Vérin de godet B1 : alésage 6.3 in 160.0 mm Less
Vérin de godet B1 : course 53.4 in 1356.0 mm Less

Chaîne

Nombre de patins (de chaque côté) 49 pièces 49 pièces Less
Nombre de galets inférieurs (par côté) 9 pièces 9 pièces Less
Nombre de galets supérieurs (par côté) 2 pièces 2 pièces Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 8.8 tr/min 8.8 tr/min Less
Couple d'orientation 80394.0 lbf-ft 109.0 kNm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 163.8 gal 620.0 B Less
Circuit de refroidissement 11.4 gal 43.0 B Less
Huile moteur (avec filtre) 8.5 gal 32.0 B Less
Réducteur d'orientation (chacun) 5.0 gal 19.0 B Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal 8.0 B Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 100.4 gal 380.0 B Less
Huile de réservoir hydraulique 46.2 gal 175.0 B Less
Réservoir de DEF 10.8 gal 41.0 B Less

Performances acoustiques

Niveau de puissance acoustique extérieur ISO 6395:2008* 106.0 dB (A) 106.0 dB (A) Less
Niveau de pression acoustique pour le conducteur, ISO 6396:2008 73.0 dB (A) 73.0 dB (A) Less
Remarque *Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE *Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE Less
Remarque Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Less

Normes

Freins ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabine/FOGS SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 Less
Cabine/ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241-1:2006 ISO 22241-1:2006 Less

Rendement énergétique

Puissant et peu gourmand en carburant afin de répondre à vos attentes


Facilité d'utilisation

Confort et commodité pour une productivité accrue tout au long de la journée.


Fiabilité et productivité

De la puissance pour déplacer vos matériaux avec rapidité et précision.


Équipements Cat

En faire plus avec une seule machine.


Structures durables

Conçues pour fonctionner dans vos applications les plus difficiles.


Facilité d'entretien

Conçues pour un entretien sûr, facile et rapide.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.


Assistance client complète

Une assistance incomparable qui fait toute la différence.