325F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Imaginez-vous aux manettes de l'une des meilleures pelles hydrauliques à faible rayon du monde : la Cat® 325F L. Cette machine est dotée d'un moteur C4.4 ACERT conforme Moteur C4.4 ACERT™ conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage IV et consommant très peu de carburant, combiné à un circuit hydraulique de pointe réactif à vos moindres interventions.

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 161.0 HP 120.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.5 in3 4.4 B Less
Puissance : ISO 9249 (unité métrique) 120 kW (163 PS/161 HP) 120 kW (163 PS/161 HP) Less
Puissance, ISO 14396 (unité métrique) 122 kW (166 PS/164 HP) 122 kW (166 PS/164 HP) Less

Poids

Poids en ordre de marche 60032.0 lb 27230.0 kg Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche minimal 56460.0 lb 25610.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 60032.0 lb 27230.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 86.6 gal 328.0 B Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal 30.0 B Less
Huile moteur 6.6 gal 25.0 B Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal 8.0 B Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.1 gal 8.0 B Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 74.0 gal 280.0 B Less
Huile de réservoir hydraulique 33.8 gal 128.0 B Less
Réservoir de DEF 5.0 gal 19.0 B Less

Orientation

Vitesse d'orientation 11.2 tr/min 11.2 tr/min Less
Couple d'orientation 45729.0 lbf-ft 62.0 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 45636.0 lbf 203.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.5 mph 5.6 km/h Less
Performances en pente 30°/70 % 30°/70 % Less

Circuit hydraulique

Débit maximal du circuit principal 429 l/min [214,4 × 2 pompes] (113,3 US gal/min [56,7 × 2 pompes]) 429 l/min [214,4 × 2 pompes] (113,3 US gal/min [56,7 × 2 pompes]) Less
Pression maximale : équipement normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement, mode levage 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3698.0 PSI 25500.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 4.8 gal/min 18.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 595.0 PSI 4100.0 kPa Less

Performances acoustiques

Niveau de puissance acoustique extérieur ISO 6395:2008 99 dB(A)* 99 dB(A)* Less
Niveau de pression acoustique pour le conducteur, ISO 6396:2008 69.0 dB (A) 69.0 dB (A) Less
Remarque *Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. *Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. Less

Dimensions : Flèche normale : 5,7 m ; bras R2.9

Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 10.04 ft 3060.0 mm Less
Hauteur d'expédition : sommet de la flèche 10.43 ft 3180.0 mm Less
Longueur d'expédition 29.27 ft 8920.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 5.64 ft 1720.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 11.98 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.63 ft 4460.0 mm Less
Garde au sol 1.48 ft 450.0 mm Less
Voie des chaînes 7.81 ft 2380.0 mm Less
Largeur du train de roulement avec patins de 600 mm 9.78 ft 2980.0 mm Less
Largeur du train de roulement avec patins de 700 mm 10.1 ft 3080.0 mm Less
Largeur de train de roulement avec patins de 790 mm 10.4 ft 3170.0 mm Less
Largeur de la tourelle 9.78 ft 2980.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 10.43 ft 3180.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.15 ft 960.0 mm Less
Capacité du godet 1.56 yd3 1.19 m3 Less

Plages de travail : Flèche normale 5,7 m ; bras R2.9

Profondeur d'excavation maximale 22.01 ft 6710.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 32.12 ft 9790.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 25.89 ft 7890.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 9.71 ft 2960.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm 21.46 ft 6540.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.4 ft 5000.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 35.96 ft 10960.0 mm Less
Capacité du godet 1.56 yd3 1.19 m3 Less
Force d'excavation du godet (ISO) 33721.0 lbf 150.0 kN Less
Force d'excavation du bras (ISO) 23830.0 lbf 106.0 kN Less

Dimensions : Flèche VA* 2,4 m (pied)/3,3 m (avant) ; bras R2.9

Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 10.04 ft 3060.0 mm Less
Hauteur d'expédition : sommet de la flèche 10.3 ft 3140.0 mm Less
Longueur d'expédition 30.12 ft 9180.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 5.64 ft 1720.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 11.98 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.63 ft 4460.0 mm Less
Garde au sol 1.48 ft 450.0 mm Less
Voie des chaînes 7.81 ft 2380.0 mm Less
Largeur du train de roulement avec patins de 600 mm 9.78 ft 2980.0 mm Less
Largeur du train de roulement avec patins de 700 mm 10.1 ft 3080.0 mm Less
Largeur de train de roulement avec patins de 790 mm 10.4 ft 3170.0 mm Less
Largeur de la tourelle 9.78 ft 2980.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 10.43 ft 3180.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.15 ft 960.0 mm Less
Capacité du godet 1.7 yd3 1.3 m3 Less
Remarque *Pour l'Europe uniquement. *Pour l'Europe uniquement. Less

Plages de travail : Flèche VA* 2,4 m (pied)/3,3 m (avant) ; bras R2.9

Profondeur d'excavation maximale 21.36 ft 6510.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 33.23 ft 10130.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 28.02 ft 8540.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 11.22 ft 3420.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm 21.06 ft 6420.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.96 ft 5170.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 38.22 ft 11650.0 mm Less
Capacité du godet 1.7 yd3 1.3 m3 Less
Force d'excavation du godet (ISO) 31473.0 lbf 140.0 kN Less
Force d'excavation du bras (ISO) 24055.0 lbf 107.0 kN Less
Remarque *Pour l'Europe uniquement. *Pour l'Europe uniquement. Less

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.

Performances

  • Le Moteur C4.4 ACERT Cat conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV consomme jusqu'à 22 % de carburant en moins que le Moteur Tier 3/Stage IIIA qu'il remplace et peut fonctionner au biodiesel jusqu'au carburant B20.
  • La capacité de levage maximale est de 12 650 kg à 4,5 m sur l'avant au niveau du sol, c'est-à-dire une capacité de levage pouvant atteindre 8 % de plus que le modèle qu'il remplace.
  • Sa capacité de refroidissement à température ambiante élevée vous permet de travailler par très forte chaleur.
  • La machine peut fonctionner jusqu'à une altitude de 3 000 m sans détarage du moteur.

Polyvalence

  • Le faible rayon vous permet de travailler dans des espaces exigus.
  • Les travaux de démolition sont faciles avec les marteaux, grappins, cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les compacteurs, pinces, godets de finition ou godets inclinables Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'accessoires sur www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Le siège à suspension pneumatique entièrement réglable offre un confort maximum sur le long terme.
  • Le moniteur LCD, programmable en 44 langues, est simple d'utilisation.
  • La caméra de vision arrière et les caméras latérales de droite de série améliorent la visibilité.

Technologie

  • La commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat Grade Control Depth and Slope permet aux conducteurs de travailler plus efficacement et précisément avec moins de retouche.
  • Le système Product Link™/VisionLink® permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus ainsi que les codes de diagnostic.

Entretien

  • La plupart des points d'entretien de routine se situent au niveau du sol.
  • Les filtres sont regroupés dans le compartiment de la pompe pour plus de commodité.
  • Les grandes portes de visite et le capot moteur en deux parties avec vérin à gaz facilitent l'accès.
  • La pompe électrique d'amorçage de carburant accélère les démarrages et l'entretien du circuit de carburant.

Sécurité

  • Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est sûr, confortable et aussi silencieux que les meilleurs camions routiers actuels.
  • Les mains courantes, le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée permettent d'éviter de glisser et de trébucher.
  • Les quatre rétroviseurs, la caméra de vision arrière et la caméra de vision latérale améliorent la visibilité, ce qui garantit une meilleure efficacité.
  • Le pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe de celui du moteur.
  • Un contacteur d'alimentation situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.