320F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le nouveau modèle 320F L Cat® est conçu pour les professionnels ayant besoin de performances élevées et fiables à un faible coût horaire. La machine est équipée d'un Moteur C4.4 ACERT™ efficace et économe en carburant. Elle est également dotée d'un circuit hydraulique qui vous permettra d'effectuer de nombreuses tâches diverses. Contrairement aux modèles d'autres marques dans sa catégorie, la machine présente des caractéristiques uniques. Structures robustes, train de roulement résistant et stable, cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) silencieuse et confortable et points d'entretien facile accessibles n'en sont que quelques exemples. En résumé, si vous recherchez une pelle hydraulique fiable et à faibles coûts horaires, bénéficiant de l'assistance inégalée d'une marque de confiance, n'allez pas plus loin. Vous venez de la trouver, c'est la 320F L. C'est du simple bon sens commercial.

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Puissance nette au volant 161.0 HP 120.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 269.0 in3 4.4 B Less
Puissance moteur, ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Puissance moteur, ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Régime moteur (tr/min) 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Poids

Poids en ordre de marche 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche minimal 47399.0 lb 21500.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Dimensions : Flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 m (9'6") ; godet de 1,19 m3 (1,56 yd3)

Hauteur d'expédition 10.25 ft 3130.0 mm Less
Longueur d'expédition 31.33 ft 9540.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.25 ft 2830.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.67 ft 4460.0 mm Less
Garde au sol 1.5 ft 450.0 mm Less
Voie des chaînes 7.83 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 700 mm (28") 10.08 ft 3080.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 9.92 ft 3010.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.33 ft 1020.0 mm Less

Orientation

Vitesse d'orientation 11.2 tr/min 11.2 tr/min Less
Couple d'orientation 45581.0 lbf-ft 61.8 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 46086.0 lbf 205.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.5 mph 5.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 113.0 gal/min 428.0 l/min Less
Pression maximale : équipement de levage pour charges lourdes 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3626.0 PSI 25000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 6.4 gal/min 24.3 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 569.0 PSI 3920.0 kPa Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 108.0 gal 410.0 B Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal 30.0 B Less
Huile moteur 6.6 gal 25.0 B Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal 8.0 B Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal 8.0 B Less
Capacité du réservoir de DEF 5.5 gal 21.0 B Less
Huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 68.7 gal 260.0 B Less
Huile de réservoir hydraulique 30.4 gal 115.0 B Less

Performances acoustiques

ISO 6396 - Niveau de pression acoustique pour le conducteur 68.0 dB (A) 68.0 dB (A) Less
ISO 6395 - Niveau de puissance acoustique externe 99.0 dB (A) 99.0 dB (A) Less

Dimensions : Flèche VA ; bras R2.9 m (9'6") ; godet de 1,3 m3 (1,70 yd3)

Hauteur d'expédition 9.92 ft 3010.0 mm Less
Longueur d'expédition 32.08 ft 9780.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.25 ft 2830.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.67 ft 4460.0 mm Less
Garde au sol 1.5 ft 450.0 mm Less
Voie des chaînes 7.83 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 700 mm (28") 10.08 ft 3080.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 9.92 ft 3010.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.33 ft 1020.0 mm Less

Plages de travail : Flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 m (9'6") ; godet de 1,19 m3 (1,56 yd3)

Profondeur d'excavation maximale 22.0 ft 6710.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 32.33 ft 9850.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 31.0 ft 9450.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 21.33 ft 6500.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.17 ft 2180.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.42 ft 6540.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.42 ft 5610.0 mm Less

Plages de travail : Flèche VA : bras R2.9 m (9'6") ; godet de 1,3 m3 (1,70 yd3)

Profondeur d'excavation maximale 21.92 ft 6680.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 33.5 ft 10200.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 37.83 ft 11520.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 27.58 ft 8410.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 10.75 ft 3270.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.58 ft 6580.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.33 ft 5290.0 mm Less

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.

Performances

  • Le Moteur C4.4 ACERT Cat répond aux normes européennes sur les émissions Stage IV et consomme jusqu'à 8,5 % de carburant de moins que le modèle 320 conforme aux normes Stage IIIB, à capacité de levage et de stabilité similaire.
  • La commande de régime moteur constant gère le régime de la pompe et du moteur en vue d'améliorer le rendement énergétique.
  • Recirculation de l'huile dans la flèche et le bras, pour une consommation de carburant réduite et des temps de cycle plus rapides.
  • Dispositif de levage de charges lourdes pour un levage souple et contrôlé, sans limitation de durée.
  • La force d'arrachage maximale du godet est disponible en permanence et ce, sans limitation de durée.

Polyvalence

  • Les équipements Cat vous ouvrent de nombreuses possibilités.
  • Les attaches vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Les godets sont spécialement conçus pour le travail à réaliser, ce qui améliore considérablement la productivité et la rentabilité.
  • Les travaux de démolition sont faciles avec les marteaux, grappins, cisailles ou cisailles universelles Cat.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et de ventilation en option.
  • Le moniteur LCD, programmable en 42 langues, est simple d'utilisation.

Facilité d'entretien

  • La plupart des points d'entretien, tels que les points de graissage et les robinets à liquide, sont accessibles au niveau du sol.
  • Larges portes de visite et capot monobloc facilitant l'accès pour l'entretien.
  • Prises de pression et orifices S∙O∙SSM plus accessibles pour optimiser le temps productif.
  • La pompe électrique d'amorçage de carburant accélère les démarrages et l'entretien du circuit de carburant.

Durabilité

  • La flèche et les bras garantissent une longue durée de service.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement.
  • Le circuit de carburant haute pression équipé d'une pompe haute pression et d'injecteurs est conçu pour une longévité et une fiabilité sans faille.
  • Le grand roulement de tourelle est fixé à l'aide de vis d'allongement pour vous aider à résister aux conditions d'orientation les plus intensives.

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille toutes les fonctions hydrauliques.
  • Les mains courantes, le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée permettent d'éviter de glisser et de trébucher.
  • Le pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe de celui du moteur.
  • Contacteur de coupure du carburant situé au niveau du sol pour couper le moteur.
  • Meilleure visibilité grâce aux rétroviseurs et aux caméras de vision arrière et latérale droite installés de série.

Technologie

  • La technologie Cat Connect améliore l'efficacité sur le chantier
  • Product Link™/VisionLink® permettent aux propriétaires de se connecter à leurs machines et d'accéder aux informations importantes comme leur emplacement, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus et les codes de diagnostic.