326F L/326F LN (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La 326F L/F LN a été conçue pour augmenter votre productivité et réduire vos coûts d'exploitation. Le Moteur C7.1 ACERT™ et le circuit hydraulique de pointe de la machine s'allient en toute transparence. Vous pouvez ainsi déplacer des tonnes de matériel tout au long de la journée avec rapidité, précision et efficacité.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 200.0 HP 149.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 in3 7.01 Longueur Less
Puissance - ISO 9249 (unité métrique) 149 kW/200 HP/203 PS 149 kW/200 HP/203 PS Less
Puissance - ISO 14396 (unité métrique) 152 kW/204 HP/207 PS 152 kW/204 HP/207 PS Less
Régime moteur (puissance nominale) 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Poids

en ordre de marche 59325.0 lb 26910.0 kg Less

Poids de la machine

Fourchette de poids (flèche normale) 25 660-26 910 kg (56 570-59 325 lb) 25 660-26 910 kg (56 570-59 325 lb) Less
Fourchette de poids (flèche à géométrie variable) 26 710-27 960 kg (58 885-61 640 lb) 26 710-27 960 kg (58 885-61 640 lb) Less
Fourchette de poids (flèche super longue portée) 29 290-30 370 kg (64 575-66 955 lb) 29 290-30 370 kg (64 575-66 955 lb) Less

Dimensions : Flèche normale de 5,9 m (19'4") ; bras R2.95 m (9'8") ; godet de 1,33 m3 (1,74 yd3)

Hauteur d'expédition 10.58 ft 3220.0 mm Less
Longueur d'expédition 33.0 ft 10060.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.83 ft 3000.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 12.58 ft 3830.0 mm Less
Longueur des chaînes 15.25 ft 4640.0 mm Less
Garde au sol 1.42 ft 440.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 8.5 ft 2590.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long et étroit 7.83 ft 2390.0 mm Less
Largeur du train de roulement : train de roulement long, patins de 600 mm (24'') 10.5 ft 3190.0 mm Less
Largeur du train de roulement : train de roulement long, patins de 900 mm (35'') 11.42 ft 3490.0 mm Less
Largeur du train de roulement : train de roulement long et étroit, patins de 600 mm (24'') 9.83 ft 2990.0 mm Less
Hauteur de la cabine 9.83 ft 3000.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.5 ft 1060.0 mm Less
Remarque *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. Less

Orientation

Vitesse d'orientation 9.0 tr/min 9.0 tr/min Less
Couple d'orientation 54137.0 lbf-ft 73.4 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 50807.0 lbf 226.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.3 mph 5.3 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 508 l/min (254 × 2 pompes) [134 US gal/min (67 × 2 pompes)] 508 l/min (254 × 2 pompes) [134 US gal/min (67 × 2 pompes)] Less
Pression maximale du circuit principal : équipement, normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale du circuit principal : équipement, levage de charges lourdes 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale du circuit principal : translation 5366.0 PSI 37000.0 kPa Less
Pression maximale du circuit principal : orientation 3973.0 PSI 27400.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 7.9 gal/min 30.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 595.0 PSI 4100.0 kPa Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 137.4 gal 520.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal 30.0 Longueur Less
Huile moteur 6.3 gal 24.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 1.6 gal 6.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.3 gal 9.0 Longueur Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 75.3 gal 285.0 Longueur Less
Huile de réservoir hydraulique 46.2 gal 175.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 10.8 gal 41.0 Longueur Less

Performances acoustiques

ISO 6395 (à l'extérieur)* 103.0 dB (A) 103.0 dB (A) Less
ISO 6396 (à l'intérieur de la cabine) 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less
Remarque *Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. *Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. Less

Dimensions : Flèche VA, pied 2,8 m (9'2")/avant 3,3 m (10'10") ; bras R2.95 m (9'8") ; godet de 1,33 m3 (1,74 yd3)*

Hauteur d'expédition 10.25 ft 3120.0 mm Less
Longueur d'expédition 33.5 ft 10200.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.83 ft 3000.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 12.58 ft 3830.0 mm Less
Longueur des chaînes 15.25 ft 4640.0 mm Less
Garde au sol 1.42 ft 440.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 8.5 ft 2590.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long et étroit 7.83 ft 2390.0 mm Less
Largeur du train de roulement : train de roulement long, patins de 600 mm (24'') 10.5 ft 3190.0 mm Less
Largeur du train de roulement : train de roulement long, patins de 900 mm (35'') 11.42 ft 3490.0 mm Less
Largeur du train de roulement : train de roulement long et étroit, patins de 600 mm (24'') 9.83 ft 2990.0 mm Less
Hauteur de la cabine 9.83 ft 3000.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.5 ft 1060.0 mm Less
Remarque *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. Less

Plages de travail : Flèche normale de 5,9 m (19'4") ; bras R2.95 m (9'8") ; godet de 1,33 m3 (1,74 yd3)*

Profondeur d'excavation maximale 22.33 ft 6810.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 33.17 ft 10110.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 24.42 ft 7450.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.92 ft 2410.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.75 ft 6640.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.42 ft 5300.0 mm Less
Force d'excavation du godet (ISO) 27202.0 lbf 121.0 kN Less
Force d'excavation du bras (ISO) 37318.0 lbf 166.0 kN Less
Remarque *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. Less

Plages de travail : Flèche VA, pied 2,8 m (9'2")/avant 3,3 m (10'10") ; bras R2.95 m (9'8") ; godet de 1,33 m3 (1,74 yd3)*

Profondeur d'excavation maximale 21.92 ft 6690.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 33.92 ft 10330.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 27.33 ft 8320.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 10.92 ft 3320.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.58 ft 6590.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.75 ft 5100.0 mm Less
Remarque *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. *Les dimensions peuvent varier en fonction du godet sélectionné. Less

Performances

  • Le Moteur C7.1 ACERT est conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions.
  • L'intégration du circuit électronique, de carburant, d'air et du système de post-traitement réduit la consommation de carburant et les émissions polluantes et prolonge les intervalles d'entretien.
  • Le moteur peut fonctionner au biodiesel jusqu'au carburant B20 lorsqu'il est mélangé avec du diesel à très faible teneur en soufre, pour plus d'économies de carburant.
  • Trois modes de puissance au choix (élevée, standard et éco) aident à mieux gérer la consommation de carburant.
  • La commande automatique du régime moteur réduit le régime en fonction de la charge pour limiter la consommation de carburant.

Polyvalence

  • Plusieurs configurations sont disponibles pour répondre aux besoins d'un large éventail de travaux : flèche normale de 5,9 m avec bras R2,95 m ou R2,5 m, flèche à angle variable avec bras R2,95 m ou R2,5 m et flèche super longue portée de 10,2 m et bras de 7,85 m.
  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les godets et compacteurs Cat®.
  • Les travaux de démolition sont faciles avec les marteaux, grappins, cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Le siège à suspension pneumatique entièrement réglable offre un confort maximum sur le long terme.
  • Le moniteur LCD, programmable en 44 langues, est simple d'utilisation.

Technologie

  • La commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat Grade Control Depth and Slope permet aux conducteurs de travailler plus efficacement et précisément avec moins de retouche.
  • Le système Product Link™/VisionLink® permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus ainsi que les codes de diagnostic.

Entretien

  • Les points d'entretien quotidien, tels que les points de graissage et les robinets à liquide, sont accessibles au niveau du sol.
  • Les portes de visite sont conçues pour empêcher toute pénétration de débris. Elles se verrouillent automatiquement afin de faciliter l'entretien.
  • Le circuit de refroidissement efficace facilite l'entretien.

Durabilité

  • La structure de châssis en X extra-robuste garantit une longue durée de vie.
  • Les flèches et bras sont conçus pour garantir une longue durée de vie.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.
  • >Le circuit de carburant haute pression équipé d'une pompe haute pression et d'injecteurs améliore la fiabilité.

Sécurité

  • La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) contribue à rendre les conditions de travail plus sûres.
  • Main courante, plaquage métallique antidérapant et boulons à tête fraisée permettant d'éviter de glisser et de trébucher.
  • Les rétroviseurs, la caméra de vision arrière de série et la caméra de vision latérale améliorent la visibilité.
  • Un contacteur d'alimentation situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.