323F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La machine Cat® 323F L est la plus efficace dans sa catégorie. L'option Cat GRADE avec fonctionnalité Assist, les configurations quasi infinies et les nombreuses options Cat Work Tools vous aideront à terminer rapidement toutes les tâches de votre 23 tonnes.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Cat Less
Puissance nette au volant 161.0 HP 120.0 kW Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.3 in 135.0 mm Less
Cylindrée 433.0 in3 7.1 B Less
Puissance moteur, ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Puissance moteur – ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Utilisation 1500.0 tr/min 1500.0 tr/min Less
Translation 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Poids

Poids en ordre de marche 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche minimal 49824.0 lb 22600.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 108.3 gal 410.0 B Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal 30.0 B Less
Huile moteur 6.6 gal 25.0 B Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal 8.0 B Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.1 gal 8.0 B Less
Huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 68.7 gal 260.0 B Less
Huile de réservoir hydraulique 42.0 gal 159.0 B Less
Réservoir de DEF 5.3 gal 20.0 B Less

Orientation

Vitesse d'orientation 11.0 tr/min 11.0 tr/min Less
Couple d'orientation 45580.0 lbf-ft 61.8 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.4 mph 5.5 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit principal, débit maximal (total) 112.0 gal/min 423.0 l/min Less
Pression maximale : équipement de levage pour charges lourdes 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3698.0 PSI 25500.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 5.3 gal/min 20.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 569.0 PSI 3920.0 kPa Less

Performances acoustiques

ISO 6396 - Niveau de pression acoustique pour le conducteur 68.0 dB (A) 68.0 dB (A) Less
ISO 6395 - Niveau de puissance acoustique externe 100.0 dB (A) 100.0 dB (A) Less

Dimensions : Flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 m (9'6") ; godet de 1,19 m3 (1,56 yd3)

Hauteur d'expédition 10.25 ft 3130.0 mm Less
Longueur d'expédition 31.33 ft 9540.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.25 ft 2830.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.67 ft 4460.0 mm Less
Garde au sol 1.5 ft 450.0 mm Less
Voie des chaînes 7.83 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 700 mm (28") 10.08 ft 3080.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 9.92 ft 3010.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.33 ft 1020.0 mm Less

Dimensions : Flèche VA ; bras R2.9 m (9'6") ; godet de 1,3 m3 (1,70 yd3)

Hauteur d'expédition 9.92 ft 3010.0 mm Less
Longueur d'expédition 32.08 ft 9780.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.25 ft 2830.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.67 ft 4460.0 mm Less
Garde au sol 1.5 ft 450.0 mm Less
Voie des chaînes 7.83 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 700 mm (28") 10.08 ft 3080.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 9.92 ft 3010.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.33 ft 1020.0 mm Less

Plages de travail : Flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 m (9'6") ; godet de 1,19 m3 (1,56 yd3)

Profondeur d'excavation maximale 22.0 ft 6710.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 32.33 ft 9850.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 31.0 ft 9450.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 21.33 ft 6500.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.17 ft 2180.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.42 ft 6540.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.42 ft 5610.0 mm Less

Plages de travail : Flèche VA : bras R2.9 m (9'6") ; godet de 1,3 m3 (1,70 yd3)

Profondeur d'excavation maximale 21.92 ft 6680.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 33.5 ft 10200.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 37.83 ft 11520.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 27.58 ft 8410.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 10.75 ft 3270.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.58 ft 6580.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.33 ft 5290.0 mm Less

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.

Technologie

  • La commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat Grade Control Depth and Slope permet aux conducteurs de travailler avec plus d'efficacité et de précision et moins de retouche.
  • L'option GRADE avec fonctionnalité ASSIST de Cat automatise les mouvements des flèches et des godets, y compris les godets inclinables, pour aider les conducteurs, quel que soit leur niveau de compétence, à creuser des bases planes et des pentes adéquates à chaque fois.
  • Le système Product Link™/VisionLink® permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus ainsi que les codes de diagnostic.

Performances

  • La machine est conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions et consomme jusqu'à 5 % de carburant en moins que le modèle 323E L.
  • Les modes de puissance et la commande du régime moteur constant permettent de mieux gérer la consommation de carburant.
  • Le dispositif de levage de charges lourdes permet un levage souple et contrôlé, sans limitation de durée.
  • La force d'arrachage maximale est disponible en permanence.

Polyvalence

  • Les équipements optionnels (normal et super longue portée) vous permettent de réaliser tous les travaux possibles.
  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les godets et compacteurs Cat.
  • Les travaux de démolition sont rapides et faciles avec les marteaux, grappins, cisailles et cisailles universelles Cat.
  • Les attaches Cat vous permettent de changer d'équipement en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'équipements rentables sur www.cat.com/attachments.

Entretien

  • Les points d'entretien quotidien, tels que les points de graissage et les robinets à liquide, sont accessibles au niveau du sol.
  • Les portes de visite empêchent toute pénétration de débris et se verrouillent automatiquement afin de faciliter l'entretien.
  • Le circuit de refroidissement peut être relevé et mis de côté pour faciliter l'entretien.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • La caméra de vision arrière et les caméras latérales de droite de série améliorent la visibilité autour de la machine.
  • Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et ventilation en option.
  • Le moniteur LCD, programmable en 44 langues, est simple d'utilisation.

Durabilité

  • Le grand roulement de tourelle est fixé à l'aide de vis d'allongement pour vous aider à résister aux conditions d'orientation les plus intensives.
  • Les flexibles XT™-6 Cat résistants à l'abrasion peuvent résister aux pressions les plus fortes sur le long terme.
  • Les flèches et bras sont conçus pour garantir une longue durée de vie et bénéficient en outre d'une garantie de 3 ans ou 10 000 heures de fonctionnement.
  • Les structures caissonnées dotées de pièces multiplaques épaisses, de pièces moulées et de pièces forgées sont utilisées sur les zones de fortes contraintes.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.