335F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La 335F L Cat® assure d'excellentes performances et un rendement élevé. Elle permet de travailler dans les espaces les plus restreints, quelle que soit la tâche. Cette machine extra-robuste d'exception vous permet de réaliser pratiquement n'importe quelle tâche de courte portée dans des espaces restreints.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 200.0 HP 149.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 in3 7.01 B Less
Puissance nette, ISO 9249 (unité métrique) 149 kW (203 PS/200 HP) 149 kW (203 PS/200 HP) Less
Puissance, ISO 14396 (unité métrique) 152 kW (207 PS/204 HP) 152 kW (207 PS/204 HP) Less
Régime moteur (tr/min) 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Poids

Poids en ordre de marche 83820.0 lb 38020.0 kg Less
Remarque **Train de roulement long, chaîne TG de 850 mm, lame, flèche normale, bras R3.2CB2 m, timonerie de godet CB2, godet CB1350HD de 1,54 m3. **Train de roulement long, chaîne TG de 850 mm, lame, flèche normale, bras R3.2CB2 m, timonerie de godet CB2, godet CB1350HD de 1,54 m3. Less
Remarque *Train de roulement long, chaîne à triple arête de 600 mm, flèche normale, bras R3.2CB2, timonerie de godet CB2 et godet CB1500GD de 1,76 m3. *Train de roulement long, chaîne à triple arête de 600 mm, flèche normale, bras R3.2CB2, timonerie de godet CB2 et godet CB1500GD de 1,76 m3. Less
Poids en ordre de marche maximal** 83820.0 lb 38020.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal* 76037.0 lb 34490.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 101.7 gal 385.0 B Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal 30.0 B Less
Huile moteur 6.3 gal 24.0 B Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal 8.0 B Less
Réservoir de DEF 6.1 gal 23.0 B Less
Huile de réservoir hydraulique 40.7 gal 154.0 B Less
Huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 76.6 gal 290.0 B Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.4 gal 9.0 B Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 9.9 tr/min 9.9 tr/min Less
Couple d'orientation 60628.0 lbf-ft 82.2 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 66319.0 lbf 295.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mph) 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mph) Less

Plages de travail : Flèche : 6,15 m (20'2") ; bras R3.2CB2 (10'6")

Portée maximale au niveau du sol 34.91 ft 10640.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 36.58 ft 11150.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 26.15 ft 7970.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 9.58 ft 2920.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 22.41 ft 6830.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 22.41 ft 6830.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.93 ft 5770.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 22.93 ft 6990.0 mm Less

Circuit hydraulique

Circuit principal, équipement, 2 pompes 65.1 gal/min 246.6 l/min Less
Pression maximale : levage de charges lourdes 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Circuit principal : débit maximal (total) 130.5 gal/min 494.0 l/min Less
Pression maximale du circuit pilote 595.0 PSI 4100.0 kPa Less
Débit maximal du circuit pilote 7.9 gal/min 30.0 l/min Less
Pression maximale : orientation 3974.0 PSI 27400.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5366.0 PSI 37000.0 kPa Less
Pression maximale : équipement normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less

Dimensions : Flèche : 6,15 m (20'2") ; bras R3.2CB2 (10'6")

Remarque **Hors hauteur de crampons de patin **Hors hauteur de crampons de patin Less
Remarque *Hauteur de crampons de patin incluse *Hauteur de crampons de patin incluse Less
Garde au sol du contrepoids** 3.94 ft 1200.0 mm Less
Hauteur de cabine* 10.7 ft 3260.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 850 mm (33") 11.29 ft 3440.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 700 mm (28") 10.79 ft 3290.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 600 mm (24") 10.47 ft 3190.0 mm Less
Voie des chaînes 8.5 ft 2590.0 mm Less
Garde au sol** 1.57 ft 480.0 mm Less
Longueur des chaînes 16.47 ft 5020.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 13.25 ft 4040.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 6.23 ft 1900.0 mm Less
Longueur d'expédition 32.22 ft 9820.0 mm Less
Hauteur d'expédition* 11.61 ft 3540.0 mm Less

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.

Performances

  • Le Moteur C7.1 Cat doté de la technologie ACERT™ est conçu pour répondre aux normes européennes Stage IV sur les émissions tout en consommant jusqu'à 16 % de carburant en moins que celui de la 328D LCR.
  • Le circuit hydraulique prend en charge des levages jusqu'à 10 886 kg sur le côté au niveau du sol sans limitation, soit environ 5 % de plus que le modèle qu'il remplace.
  • Le circuit de refroidissement de série pour températures ambiantes élevées permet à la machine de fonctionner à puissance maximale par temps chaud jusqu'à 52 °C.
  • Le train de roulement long extra-robuste offre une stabilité accrue lors du levage de charges lourdes, aboutissant ainsi à une plus grande productivité globale.

Entretien

  • La plupart des éléments relatifs à l'entretien régulier, tels que les points de graissage et les robinets à liquide, sont accessibles au niveau du sol.
  • Les compartiments sont conçus pour permettre un accès sécurisé et facile aux filtres, aux flexibles et aux autres composants.
  • Les portes de visite maintiennent les débris à l'écart et se verrouillent pour un entretien plus rapide.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Le siège à suspension pneumatique entièrement réglable offre un confort maximum sur le long terme.
  • Le moniteur LCD, programmable en 44 langues, est simple d'utilisation.
  • La caméra de vision arrière et les caméras latérales de droite de série améliorent la visibilité.

Polyvalence

  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les godets et compacteurs Cat.
  • Les travaux de démolition sont faciles avec les marteaux, grappins, cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'accessoires sur www.cat.com/attachments.

Durabilité

  • Le grand roulement de tourelle est fixé à l'aide de vis d'allongement pour vous aider à résister aux conditions d'orientation les plus intensives.
  • Les flexibles XT™-6 Cat résistants à l'abrasion peuvent résister aux pressions les plus fortes sur le long terme.
  • Les flèches et bras sont conçus pour garantir une longue durée de vie.
  • Les structures caissonnées dotées de pièces multiplaques épaisses, de pièces moulées et de pièces forgées sont utilisées sur les zones de fortes contraintes.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Technologie

  • Les solutions technologiques Cat Connect augmentent la production, réduisent les coûts d'exploitation et optimisent le retour sur investissement.
  • VisionLink® offre un accès sans fil aux données d'exploitation de la machine comme la position, les heures de service, le temps d'inactivité, la consommation de carburant, la productivité et les codes de diagnostic afin d'optimiser ses performances.