304,5E2 XTC

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Minipelle hydraulique 304.5E2 XTC Cat® est le premier modèle de la gamme Xtra Tool Carrier (XTC). Compacte, elle offre des performances, une longévité et une polyvalence exceptionnelles.

Moteur

Modèle de moteur C2.4 Cat C2.4 Cat Less
Puissance nette 40.2 HP 30.0 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 40.2 HP 30.0 kW Less
Alésage 3.4 in 87.0 mm Less
Course 4.0 in 102.4 mm Less
Cylindrée 146.0 in3 2.4 B Less
Puissance brute – ISO 14396 41.8 HP 31.2 kW Less
Normes sur les émissions Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final et la norme européenne Stage IIIA sur les émissions. Conforme aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final et la norme européenne Stage IIIA sur les émissions. Less

Poids

Poids en ordre de marche 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Poids : toit, bras standard 8655.0 lb 3925.0 kg Less
Poids : toit, bras long 8721.0 lb 3955.0 kg Less
Poids : cabine, bras standard 8930.0 lb 4050.0 kg Less
Poids : cabine, bras long 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Remarque Le poids comprend le contrepoids, les chaînes en caoutchouc, le godet, le conducteur, le réservoir de carburant plein et les canalisations auxiliaires. Le poids comprend le contrepoids, les chaînes en caoutchouc, le godet, le conducteur, le réservoir de carburant plein et les canalisations auxiliaires. Less

Système de translation

Vitesse de translation élevée 3.2 mph 5.1 km/h Less
Vitesse de translation lente 1.9 mph 3.1 km/h Less
Force de traction maximale à vitesse élevée 3799.0 lb 16.9 kN Less
Force de traction maximale à vitesse réduite 6969.0 lb 31.0 kN Less
Pression au sol – Toit, bras standard 4.2 PSI 28.7 kPa Less
Pression au sol – Toit, bras long 4.2 PSI 28.9 kPa Less
Performances en côte (maximum) 30° 30° Less
Pression au sol – Cabine, bras standard 4.3 PSI 29.6 kPa Less
Pression au sol – Cabine, bras long 4.3 PSI 29.8 kPa Less
Performances en côte (fonctionnement continu) 20° 20° Less

Circuit hydraulique

Débit de la pompe à 2 200 tr/min 26.4 gal/min 100.0 l/min Less
Pression en ordre de marche : équipement 3553.0 PSI 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : translation 3553.0 PSI 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 3132.0 PSI 216.0 bar Less
Circuit auxiliaire – Primaire (245 bar/3 553 psi) 18.5 gal/min 70.0 l/min Less
Circuit auxiliaire – Secondaire (174 bars/2 524 psi) 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Force d'excavation du bras (standard) 4856.0 lb 21.6 kN Less
Force d'excavation du bras (long) 4384.0 lb 19.5 kN Less
Force d'excavation du godet 8498.0 lb 37.8 kN Less
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Less

Circuit de tourelle

Vitesse de rotation de la machine 10.0 tr/min 10.0 tr/min Less
Orientation de la flèche : gauche (sans butée)* 80° 80° Less
Orientation de la flèche : gauche (avec butée)* 55° 55° Less
Orientation de la flèche droite 50° 50° Less
Remarque *Frein de tourelle automatique, actionné par ressort, relâchement hydraulique. *Frein de tourelle automatique, actionné par ressort, relâchement hydraulique. Less

Lame

Largeur 76.8 in 1950.0 mm Less
Hauteur 12.8 in 325.0 mm Less
Profondeur d'excavation 18.5 in 470.0 mm Less
Hauteur de levage 15.7 in 400.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 1.5 gal 5.5 B Less
Huile moteur 2.5 gal 9.5 B Less
Réservoir hydraulique 6.6 gal 25.0 B Less
Réservoir de carburant 15.1 gal 57.0 B Less
Circuit hydraulique 15.3 gal 58.0 B Less

Caractéristiques de fonctionnement

Longueur de bras : standard 52.0 in 1315.0 mm Less
Longueur de bras : long 64.0 in 1615.0 mm Less
Porte-à-faux de la machine 0.0 in 0.0 mm Less

Cabine

Niveau de pression acoustique dynamique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 81.0 dB (A) 81.0 dB (A) Less
Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008)* 96.0 dB (A) 96.0 dB (A) Less
Remarque *Directive européenne « 2000/14/CE » *Directive européenne « 2000/14/CE » Less

Certification : cabine et toit

Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Cadre de protection en cas de renversement (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Protection supérieure ISO 10262 (niveau I) ISO 10262 (niveau I) Less

Châssis

Nombre de galets supérieurs 1 1 Less
Nombre de galets inférieurs 4 4 Less
Type de galet inférieur Bride centrale Bride centrale Less

Capacités de levage au niveau du sol (bras long)* – Rayon de levage : 3 000 mm (118 in)

Lame abaissée - Avant 3462.0 lb 1570.0 kg Less
Lame relevée - Avant 1808.0 lb 820.0 kg Less
Lame abaissée - Côté 2007.0 lb 910.0 kg Less
Lame relevée - Côté 1808.0 lb 820.0 kg Less
Remarque *Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau. *Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau. Less

Capacités de levage au niveau du sol (bras long)* – Rayon de levage : 4 500 mm (117 in)

Lame abaissée - Avant 1896.0 lb 860.0 kg Less
Lame relevée - Avant 948.0 lb 430.0 kg Less
Lame abaissée - Côté 1058.0 lb 480.0 kg Less
Lame relevée - Côté 948.0 lb 430.0 kg Less
Remarque *Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau. *Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau. Less

Dimensions – Bras standard

Profondeur d'excavation 123.0 in 3130.0 mm Less
Paroi verticale 95.0 in 2420.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 206.0 in 5220.0 mm Less
Portée maximale 211.0 in 5350.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 196.0 in 4980.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 141.0 in 3590.0 mm Less
Portée de la flèche 83.0 in 2110.0 mm Less
Encombrement arrière 38.0 in 975.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame 16.0 in 400.0 mm Less
Profondeur maximale de la lame 19.0 in 470.0 mm Less
Hauteur de la flèche en position d'expédition 58.0 in 1480.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 98.0 in 2500.0 mm Less
Hauteur du roulement de tourelle 22.0 in 565.0 mm Less
Longueur du train de roulement hors tout 87.0 in 2220.0 mm Less
Longueur d'expédition hors tout 190.0 in 4820.0 mm Less
Orientation de la flèche droite 29.0 in 735.0 mm Less
Orientation de la flèche gauche 26.0 in 670.0 mm Less
Largeur de la bande de roulement/des patins 14.0 in 350.0 mm Less
Largeur de chaîne hors tout 77.0 in 1950.0 mm Less

Dimensions - Bras long

Profondeur d'excavation 135.0 in 3430.0 mm Less
Paroi verticale 101.0 in 2560.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 215.0 in 5470.0 mm Less
Portée maximale 220.0 in 5590.0 mm Less
Hauteur d'excavation maximale 200.0 in 5070.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 145.0 in 3690.0 mm Less
Portée de la flèche 87.0 in 2220.0 mm Less
Encombrement arrière 38.0 in 975.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame 16.0 in 400.0 mm Less
Profondeur maximale de la lame 19.0 in 470.0 mm Less
Hauteur de la flèche en position d'expédition 70.0 in 1770.0 mm Less
Hauteur d'expédition hors tout 98.0 in 2500.0 mm Less
Hauteur du roulement de tourelle 22.0 in 565.0 mm Less
Longueur du train de roulement hors tout 87.0 in 2220.0 mm Less
Longueur d'expédition hors tout 194.0 in 4930.0 mm Less
Orientation de la flèche droite 29.0 in 735.0 mm Less
Orientation de la flèche gauche 26.0 in 670.0 mm Less
Largeur de la bande de roulement/des patins 14.0 in 350.0 mm Less
Largeur de chaîne hors tout 77.0 in 1950.0 mm Less

Caractéristiques de fonctionnement - Chargeuse

Hauteur maximale – 1 829 mm (72 in) Godet tous-travaux avec lame de coupe 37.0 in 935.0 mm Less
Portée au levage/vidage maximal – Godet tous-travaux de 1 829 mm (72 in) 80.0 in 2040.0 mm Less
Angle de redressement à la hauteur maximale – Godet tous-travaux de 1 829 mm (72 in) 48° 48° Less
Angle de vidage maximal – Godet tous-travaux de 1 829 mm (72 in) 27° 27° Less
Force d'arrachage, levage – Godet tous-travaux de 1 829 mm (72 in) 1588.0 lb 720.0 kg Less
Force d'arrachage, inclinaison – Godet tous-travaux de 1 829 mm (72 in) 1874.0 lb 850.0 kg Less
Capacité de levage – Godet tous-travaux de 1 829 mm (72 in) 1158.0 lb 525.0 kg Less
Capacité de levage – Fourches de 1 070 mm (42 in) 1323.0 lb 600.0 kg Less
Capacité de fonctionnement nominale* (hauteur maximale) – Godet tous-travaux de 1 829 mm (72 in) 1158.0 lb 525.0 kg Less
Capacité de fonctionnement nominale (au niveau du sol) – Godet tous-travaux de 1 829 mm (72 in) 1874.0 lb 850.0 kg Less
Remarque *La capacité de fonctionnement nominale dépend de la limite hydraulique (elle est égale à la limite hydraulique la plus faible ou à 50 % de la charge limite d'équilibre statique). *La capacité de fonctionnement nominale dépend de la limite hydraulique (elle est égale à la limite hydraulique la plus faible ou à 50 % de la charge limite d'équilibre statique). Less

Capacités de levage au niveau du sol (bras standard)* – Rayon de levage : 3 000 mm (118 in)

Lame abaissée - Avant 3550.0 lb 1610.0 kg Less
Lame relevée - Avant 1830.0 lb 830.0 kg Less
Lame abaissée - Côté 2029.0 lb 920.0 kg Less
Lame relevée - Côté 1830.0 lb 830.0 kg Less
Remarque *Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau. *Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau. Less

Capacités de levage au niveau du sol (bras standard)* – Rayon de levage : 4 500 mm (117 in)

Lame abaissée - Avant 2293.0 lb 1040.0 kg Less
Lame relevée - Avant 1169.0 lb 530.0 kg Less
Lame abaissée - Côté 1301.0 lb 590.0 kg Less
Lame relevée - Côté 1169.0 lb 530.0 kg Less
Remarque *Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau. *Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau. Less

XTC

  • L'interface innovante du chargeur compact rigide offre une polyvalence accrue et une meilleure intégration des outils de travail grâce à l'utilisation d'équipements pour chargeur compact. L'attache est contrôlée par les manipulateurs standard de la machine, en appuyant sur le contacteur XTC dans le poste de conduite.
  • La 304.5E2 XTC permet au conducteur d'atteindre une productivité accrue dans les applications de transport de matériaux, tout en réduisant les temps de remblayage.
  • Les conducteurs peuvent réaliser de nombreuses applications sur le même chantier avec une seule et même machine.
  • Les outils de travail recommandés sont les suivants : godets normaux GP, godets tous travaux, fourches, lames de refoulement, brosses, râteaux à tambour motorisé et trancheuses.


LA QUALITÉ

  • Le modèle 304.5E2 XTC présente un rayon compact, ainsi qu'un châssis et des capots robustes. Vous pouvez ainsi travailler en toute confiance dans les espaces restreints.
  • Le poste de conduite comprend un siège à suspension de haute qualité, des accoudoirs faciles à régler et des commandes entièrement asservies.


EFFICACITÉ

  • Le circuit hydraulique haute définition offre une capacité de détection de charge et de répartition du débit assurant un fonctionnement précis, des performances efficaces et un contrôle optimal.
  • La puissance à la demande (Power on Demand) offre une efficacité et des performances optimales au moment où vous en avez besoin. Ce système automatique garantit un excellent rendement énergétique grâce à une puissance moteur nominale adaptée pour répondre à tous les besoins opérationnels au moment opportun.


PERFORMANCES

  • La 304.5E2 XTC utilise la plate-forme éprouvée du modèle 304E2 pour fournir une puissance et une fiabilité exceptionnelles.
  • Le train de roulement a été mis à niveau pour une durée de vie plus longue.
  • Le panneau de commande COMPASS est monté de série sur la machine. Il permet au conducteur de régler facilement les débits auxiliaires, d'activer le ralenti automatique pour un rendement énergétique accru, et d'utiliser le système de sécurité pour assurer la protection de précieux équipements par simple pression sur un bouton.
  • Le système de référence de chantier inclus dans le moniteur COMPASS fournit des données à partir des capteurs d'inclinaison et de roulement pour faciliter le nivellement et le creusement de tranchées.


FACILITÉ D'ENTRETIEN

  • Les exigences d'entretien sont peu astreignantes : simplicité d'accès aux points de contrôle quotidien, intervalle de 500 heures pour le graissage de l'équipement avant et pour le changement de l'huile moteur et du filtre, robinet de prélèvement d'échantillons d'huile S·O·SSM et durée de vie globale exceptionnelle.


SÉCURITÉ

  • Les minipelles hydrauliques Cat sont équipées d'un cadre ROPS (Roll Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement)/TOPS (Tip Over Protective Structure, protection en cas de renversement) et d'une protection supérieure de niveau 1 homologués. Elles bénéficient du système d'interverrouillage (verrouillage hydraulique) Cat et d'un avertisseur de translation. Elles comprennent également un accumulateur homologué, permettant de relâcher la pression auxiliaire pour une connexion et une déconnexion des outils de travail plus simples et plus sûres. Tous ces dispositifs de sécurité sont installés de série sur la gamme de modèles E2 (l'avertisseur de translation est disponible en option en Europe).


304,5E2 XTC Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C2.4 Cat (conforme aux normes sur les émissions américaine EPA Tier 4 Final et la norme européenne Stage IIIA)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Filtre à particules diesel (Amérique du Nord uniquement)
  • Catalyseur d'oxydation diesel (Amérique du Nord uniquement)
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Unidirectionnel et bidirectionnel (fonction combinée)
  • Accumulateur
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires
  • Système d'interverrouillage Cat : verrouillage hydraulique
  • Débit auxiliaire continu
  • Robinet de vidange écologique
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Détection de charge/circuit hydraulique à répartition de débit

POSTE DE CONDUITE
  • Manipulateurs ergonomiques de commande, entièrement asservis
  • Accoudoirs réglables
  • COMPASS : système complet d'utilisation, d'entretien, de performances et de sécuritéPlusieurs langues
  • Porte-gobelet
  • Barre de verrouillage de point mort hydraulique
  • Sélecteur de grille de commande (en option en Europe)
  • Système de référence de chantier : nivellement
  • Espace de rangement à outils
  • Pédales de commande de translation avec manettes

TRAIN DE ROULEMENT
  • Lame de refoulement avec fonction de position libre
  • Chaîne, courroie en caoutchouc, 350 mm (14 in) de largeur
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base

TIMONERIE AVANT
  • Rotation du godet à 200°
  • Œilleton de levage sur timonerie de godet (en option en Europe)
  • Utilisable en fonction pelle butte
  • Bras avec prééquipement pour pince

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 60 A
  • Batterie 650 CCA sans entretien
  • Boîtier à fusibles
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Fusible temporisé
  • Klaxon d'avertissement

ÉCLAIRAGE ET RÉTROVISEURS
  • Phare de travail monté sur flèche avec fonctionnalité de temporisation

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Dispositif antivol (COMPASS)
  • Système à clé unique Caterpillar Corporate
  • Verrous de portes
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) (ISO 12117-2)
  • Cadre de protection en cas de renversement (TOPS) (ISO 12117)
  • Protection supérieure : ISO 10262 (Level 1)
  • Avertisseur de translation (en option en Europe)

304,5E2 XTC Options

MOTEUR
  • Réchauffeur du bloc-moteur

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Canalisations à attache rapide
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires secondaires

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine :ClimatisationChauffageSiège à suspension à dossier hautSystème d'interverrouillage de la vitre avantRadioEssuie-glace

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne, à double arête (acier), 350 mm (14 in)

OUTILS DE TRAVAIL TRÈS PERFORMANTS
  • Attache rapide : manuelle ou hydraulique
  • Pinces, manuelles ou hydrauliques
  • Godets
  • Tarière, marteau, ripper
  • Attache du chargeur compact rigide : godets normaux GP, godets tous-travaux, fourches, lames de refoulement, brosses, râteaux à tambour motorisé et trancheuses

ÉCLAIRAGE ET RÉTROVISEURS
  • Éclairage, cabine avec fonctionnalité de temporisation
  • Rétroviseur, côté droit du toit
  • Rétroviseur, côté gauche du toit
  • Rétroviseur, arrière de la cabine

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Coupe-batterie
  • Prise pour gyrophare
  • Protection grillagée avant
  • Caméra de vision arrière
  • Protection antivandalisme

TECHNOLOGIE
  • Product Link™