< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La puissance et l'efficacité du modèle 302.2D Cat® vous garantissent un travail sans effort, une excavation plus rapide et puissante et une réponse plus souple de la machine.

Moteur

Modèle de moteur Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Puissance nette 17.9 HP 13.2 kW Less
Cylindrée 40.0 in3 1116.0 cm3 Less
Puissance brute (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min (ISO 9249) 17.9 HP 13.2 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 4707.0 lb 2135.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Poids de transport avec cabine 4530.0 lb 2055.0 kg Less
Poids de transport avec toit 4288.0 lb 1945.0 kg Less

Système de translation

Performances en pente 30°/58 % 30°/58 % Less
Vitesse de translation 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) Less

Circuit hydraulique

Pression en ordre de marche : équipement 2900.0 PSI 200.0 bar Less
Pression en ordre de marche : translation 2900.0 PSI 200.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 2176.0 PSI 150.0 bar Less
Circuits auxiliaires : principaux 30 l/min à 170 bar (8 US gal/min à 2 465 psi) 30 l/min à 170 bar (8 US gal/min à 2 465 psi) Less
Circuits auxiliaires : secondaires 17 l/min à 200 bar (4,5 US gal/min à 2 900 psi) 17 l/min à 200 bar (4,5 US gal/min à 2 900 psi) Less
Force maximale du godet 4406.0 lb 19.6 kN Less
Force maximale du bras : bras long 2473.0 lb 11.0 kN Less
Force maximale du bras : bras standard 2810.0 lb 12.5 kN Less
Débit de la pompe à 2 200 tr/min 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 US gal/min) 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 US gal/min) Less

Lame

Hauteur 12.0 in 300.0 mm Less
Profondeur d'excavation 14.0 in 360.0 mm Less
Hauteur de levage 12.0 in 300.0 mm Less
Largeur 4.27 ft 1300.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 6.3 gal 24.0 L Less
Contenance du réservoir hydraulique 5.5 gal 21.0 L Less

Polyvalence

Une machine flexible et fonctionnelle adaptée à toutes les applications.


Performances

Utilisation efficace et disponibilité élevée


Un plus grand confort pour une meilleure productivité

Poste de conduite spacieux et disposition ergonomique des commandes.


Entretien

Accès facile et besoins d'entretien minimum pour un travail en continu.


302.2D Équipement standard

Marteau/canalisations hydrauliques auxiliaires bidirectionnelles

Raccords rapides auxiliaires

Lame de refoulement

Phare de travail monté sur la flèche

Toit avec cadres de protection ROPS et TOPS

Ceinture de sécurité à enrouleur

Siège à suspension, revêtement en vinyle

Pédales de translation

Batterie sans entretien

Refroidisseur d'huile hydraulique

Train de roulement extensible

Chaîne en caoutchouc de 250 mm (10 in) de large

Frein de stationnement de tourelle automatique

Fonction de flottement de la lame

Bras standard

302.2D Options

Cabine avec prééquipement radio, cadres de protection ROPS et TOPS, réchauffeur/dégivreur et essuie-glace/lave-glace

Siège à suspension, revêtement en tissu

Clapet antiretour de bras de flèche ou de lame de refoulement

Butée de déport de flèche amovible

Jeu de rétroviseurs

Circuit hydraulique supplémentaire de dérivation du vérin de godet

Protection supérieure de la cabine conformément à ISO 10262 (niveau 1)

Ralenti moteur automatique

Commande auxiliaire proportionnelle montée sur manipulateur avec commande de débit

Bras long

Projecteurs de cabine/toit

Canalisations auxiliaires secondaires

Lame de refoulement longue