< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Puissance au volant 117.0 HP 88.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 269.0 in3 4.4 Longueur Less
Puissance brute, SAE J1995 91 kW (122 HP/123 PS) 91 kW (122 HP/123 PS) Less
Puissance nette – SAE J1349/ISO 9249 88 kW (117 HP/118 PS) 88 kW (117 HP/118 PS) Less
Puissance nette, ISO 14396 91 kW (122 HP/123 PS) 91 kW (122 HP/123 PS) Less

Poids

Poids en ordre de marche 39710.0 LB 18010.0 kg Less

Orientation

Couple d'orientation 36582.0 lbf-ft 49.6 kN·m Less
Vitesse d'orientation 8.9 tr/min 8.9 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 35053.0 lbf 156.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.2 mph 5.2 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale : orientation 3336.0 PSI 23.0 MPa Less
Circuit pilote : pression maximale 598.0 PSI 4120.0 kPa Less
Circuit principal, débit maximal (total) 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Circuit pilote : débit maximal 1593.0 in3/min 26.1 l/min Less

Contenances

Circuit de refroidissement 6.34 US gal 24.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 2.11 US gal 8.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 31.96 US gal 121.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 28.0 US gal 106.0 Longueur Less
Huile moteur (avec filtre) 3.57 US gal 13.5 Longueur Less
Contenance du réservoir de carburant 76.61 US gal 290.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 2.11 US gal 8.0 Longueur Less
Capacité du réservoir de DEF 11.62 US gal 44.0 Longueur Less

Performances acoustiques

ISO 6396 - Niveau de pression acoustique pour le conducteur 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less
Niveau de puissance acoustique extérieur 101.0 dB (A) 101.0 dB (A) Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche minimal 38410.0 LB 17420.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 39710.0 LB 18010.0 kg Less

Dimensions* : Flèche normale : 5,1 m (16'9") ; bras R2,6 m (8' 6")

Hauteur d'expédition 10.17 ft 3090.0 mm Less
Longueur d'expédition 28.08 ft 8570.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 8.17 ft 2500.0 mm Less
Longueur au centre des galets 10.0 ft 3040.0 mm Less
Longueur des chaînes 13.0 ft 3970.0 mm Less
Garde au sol 1.42 ft 440.0 mm Less
Voie des chaînes 6.5 ft 1990.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 700 mm (28") 8.67 ft 2690.0 mm Less
Hauteur de la cabine 9.5 ft 2890.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 10.17 ft 3100.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.33 ft 1010.0 mm Less
Remarque *Avec un godet de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). *Avec un godet de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less

Plages de travail* : Flèche normale : 5,1 m (16'9") ; bras R2,6 m (8' 6")

Profondeur maximale d'excavation 20.0 ft 6090.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 28.83 ft 8780.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 29.25 ft 8920.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 20.58 ft 6280.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.5 ft 2300.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 19.33 ft 5870.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.25 ft 4930.0 mm Less
Remarque *Avec un godet de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). *Avec un godet de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less

Forces du bras et du godet* : Flèche normale : 5,1 m (16'9") ; bras R2,6 m (8'6") ; godet à usage normal

Force d'excavation du godet (SAE) 22000.0 lbf 98.0 kN Less
Force d'excavation du godet (ISO) 25000.0 lbf 111.0 kN Less
Force d'excavation du bras (SAE) 15500.0 lbf 69.0 kN Less
Force d'excavation du bras (ISO) 18000.0 lbf 80.0 kN Less
Remarque *Avec un godet de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). *Avec un godet de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace

Performances

  • Moteur C4.4 ACERT™ conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV sur les émissions
  • Même plage de travail, force du bras et du godet et couple d'orientation similaires au modèle 316E
  • Équipé pour fonctionner au carburant biodiesel jusqu'au B20
  • Deux modes de puissance : mode de puissance élevé et mode Éco, pour vous aider à gérer la consommation de carburant
  • Arrêt automatique du moteur au ralenti afin d'économiser du carburant, de réduire les émissions et de prolonger les intervalles d'entretien

Polyvalence

  • Godets et les outils Cat® conçus pour optimiser le rendement de la machine
  • Circuit hydraulique auxiliaire pouvant prendre en charge un grand nombre d'outils
  • Commande d'outil et attache rapide disponibles pour accélérer les changements d'outil

Confort

  • Cabine intégrale certifiée ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement)
  • Manipulateurs réglables et sièges avec suspension pneumatique et système de chauffage et ventilation en option
  • Moniteur programmable en 42 langues
  • Système de climatisation automatique
  • Porte-gobelet et zones de rangement faciles d'accès
  • Prises de courant auxiliaires

Facilité d'entretien

  • Points d'entretien quotidien accessibles au niveau du sol
  • Larges portes de visite pour un accès facile
  • Filtres regroupés pour un temps d'entretien réduit
  • Bloc de refroidissement conçu pour empêcher le colmatage, facilitant l'élimination des débris

Technologie

  • Technologie Cat Connect pour améliorer l'efficacité sur le chantier
  • Cat Grade Control aide les conducteurs à créer une base de niveau et des pentes précises en toute simplicité
  • Grâce au système Product Link™/VisionLink®, les propriétaires peuvent se connecter à la machine et connaître son emplacement, ses heures de service, sa consommation de carburant, son temps d'inactivité, les incidents survenus, ainsi que les codes de diagnostic

Durabilité

  • Structure de châssis en X modifiée pour une durée de vie accrue
  • Flèche et bras soudés par robot et conçus par Caterpillar
  • Maillon graissé entre les broches et les bagues pour augmenter la durée de vie du train de roulement

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille la totalité des fonctions hydrauliques
  • Main courante, plaquage métallique antidérapant et boulons à tête fraisée permettant d'éviter de glisser et de trébucher
  • Contacteur de coupure du carburant situé au niveau du sol pour couper le moteur
  • Caméra de vision arrière et rétroviseurs de série pour une meilleure visibilité