313F L GC (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 313F L GC Cat® est le choix idéal pour les clients exigeant polyvalence, fiabilité, longue durée de vie et efficacité maximale.

Moteur

Modèle de moteur C3.4B Cat C3.4B Cat Less
Puissance au volant 70.0 HP 52.0 kW Less
Alésage 3.9 in 99.0 mm Less
Course 4.33 in 110.0 mm Less
Cylindrée 207.0 in3 3.4 Longueur Less
Puissance brute - SAE J1995 (unité métrique) 74.0 HP 55.0 kW Less
Puissance moteur - ISO 14396 (unité métrique) 74.0 HP 55.0 kW Less
Puissance nette, ISO 9249 (unité métrique) 70.0 HP 52.0 kW Less

Poids

en ordre de marche 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche minimal 29101.0 lb 13200.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Orientation

Couple d'orientation 22791.0 lbf-ft 30.9 kN·m Less
Vitesse d'orientation 11.7 tr/min 11.7 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 24707.0 lbf 109.9 kN Less
Vitesse de translation maximale - élevée 3.3 mph 5.3 km/h Less
Vitesse de translation maximale - basse 2.1 mph 3.4 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression maximale : translation 4424.0 PSI 30.5 MPa Less
Pression maximale : orientation 3336.0 PSI 23.0 MPa Less
Circuit pilote : pression maximale 598.0 PSI 4120.0 kPa Less
Circuit principal : débit maximal (total) 63.4 gal/min 240.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 4424.0 PSI 30.5 MPa Less

Contenances

Circuit de refroidissement 2.9 gal 11.0 Longueur Less
Huile moteur 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Réducteur 0.8 gal 3.0 Longueur Less
Huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 42.8 gal 162.0 Longueur Less
Huile de réservoir hydraulique 23.9 gal 90.6 Longueur Less
Contenance du réservoir de carburant 66.0 gal 250.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 0.6 gal 2.4 Longueur Less

Niveaux sonores

Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008)* 99.0 dB (A) 99.0 dB (A) Less
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
Remarque *Avec godet à usage normal de 0,53 m3. *Avec godet à usage normal de 0,53 m3. Less

Dimensions : Flèche normale : 4,65 m (15'3") ; bras R2.5 m (8'3")

Hauteur d'expédition 9.28 ft 2830.0 mm Less
Longueur d'expédition 25.2 ft 7680.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 7.15 ft 2180.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 9.97 ft 3040.0 mm Less
Longueur des chaînes 12.3 ft 3750.0 mm Less
Garde au sol 1.44 ft 440.0 mm Less
Voie des chaînes 6.53 ft 1990.0 mm Less
Largeur de transport avec patins de 500 mm 8.17 ft 2490.0 mm Less
Largeur de transport avec patins de 600 mm 8.5 ft 2590.0 mm Less
Hauteur de la cabine 9.06 ft 2760.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 9.51 ft 2900.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 2.89 ft 880.0 mm Less
Remarque *Avec godet à usage normal de 0,53 m3. *Avec godet à usage normal de 0,53 m3. Less

Plages de travail* : Flèche normale : 4,65 m (15'3") ; bras R2.5 m (8'3")

Profondeur d'excavation maximale 18.14 ft 5530.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 26.8 ft 8170.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 27.85 ft 8490.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 20.01 ft 6100.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 6.63 ft 2020.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm 17.49 ft 5330.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.4 ft 5000.0 mm Less
Remarque *Avec godet à usage normal de 0,53 m3. *Avec godet à usage normal de 0,53 m3. Less

Forces de bras et de godet* : Flèche normale : 4,65 m (15'3") ; bras R2.5 m (8'3") ; godet GD de 0,53 m3 (18,72 ft3)

Force d'excavation du godet (ISO) 21357.0 lbf 95.0 kN Less
Force d'excavation du bras (ISO) 14613.0 lbf 65.0 kN Less
Force d'excavation du godet (SAE) 19334.0 lbf 86.0 kN Less
Force d'excavation du bras (SAE) 14388.0 lbf 64.0 kN Less
Remarque *Avec godet à usage normal de 0,53 m3. *Avec godet à usage normal de 0,53 m3. Less

Performances

  • Le Moteur C3.4B ACERT™ conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IIIB sur les émissions est puissant et efficace, et peut fonctionner au biodiesel jusqu'au carburant B20.
  • Les commandes avancées gèrent automatiquement le régime de la pompe et du moteur, pour une efficacité optimale.
  • Deux modes de puissance, puissance élevée et mode Éco, vous aident à gérer de manière active la consommation de carburant.
  • L'arrêt automatique du moteur au ralenti permet d'économiser du carburant, de réduire les émissions et de prolonger les intervalles d'entretien.

Polyvalence

  • La préparation de chantier et les travaux de finition sont faciles et rapides grâce au large éventail d'outils Cat Work Tools.
  • Les travaux de service public sont rapides et sans faille avec les godets et compacteurs Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'accessoires sur www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabine certifiée avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Les sièges sont réglables et équipés d'une suspension pneumatique en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique.
  • Le moniteur LCD, programmable en 42 langues, est simple d'utilisation.

Facilité d'entretien

  • Les points d'entretien quotidien, tels que les points de graissage et les robinets à liquide, sont accessibles au niveau du sol.
  • Les larges portes de visite facilitent l'accès.
  • Les filtres sont regroupés pour un temps d'entretien réduit.
  • Le bloc de refroidissement est conçu pour empêcher le colmatage, facilitant l'élimination des débris.

Technologie

  • La technologie Cat Connect améliore l'efficacité sur le chantier.
  • Le système Product Link™/VisionLink® permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus ainsi que les codes de diagnostic.

Durabilité

  • Conçus par Caterpillar, la flèche et les bras soudés par robot garantissent une longue durée de service.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille toutes les fonctions hydrauliques.
  • Les mains courantes, le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée permettent d'éviter de glisser et de trébucher.
  • Un contacteur de coupure situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.
  • La caméra de vision arrière et les rétroviseurs en option améliorent la visibilité.
  • La caméra de vision latérale proposée sur le marché européen offre une meilleure visibilité de la machine côté flèche, pour une plus grande efficacité.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace