315F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 315F L Cat® est le choix idéal pour les clients exigeant polyvalence, fiabilité, longue durée de vie et rendement maximal.

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Puissance au volant 97.0 HP 72.0 kW Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 270.0 in3 4.4 Longueur Less
Puissance brute, SAE J1995 74 kW (100 HP/101 PS) 74 kW (100 HP/101 PS) Less
Puissance nette, SAE J1349/ISO 9249 72 kW (97 HP/98 PS) 72 kW (97 HP/98 PS) Less
Puissance moteur, ISO 14396 74 kW (100 HP/101 PS) 74 kW (100 HP/101 PS) Less

Poids

Poids en ordre de marche 37794.0 lb 17140.0 kg Less

Orientation

Couple d'orientation 22790.0 lbf-ft 30.9 kN·m Less
Vitesse d'orientation 11.5 tr/min 11.5 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 25400.0 lbf 113.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.4 mph 5.5 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression maximale : translation 5080.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3340.0 PSI 23000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 4.8 gal/min 21.9 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 600.0 PSI 4120.0 kPa Less
Circuit principal : débit maximal (total) 67.0 gal/min 256.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 4420.0 PSI 30500.0 kPa Less
Pression maximale - Flèche déportée entraînée (en option) 4340.0 PSI 29900.0 kPa Less

Contenances

Circuit de refroidissement 7.4 gal 28.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 0.6 gal 2.4 Longueur Less
Réducteur (chacun) 0.8 gal 3.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 42.3 gal 160.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 22.2 gal 84.0 Longueur Less
Huile moteur (avec filtre) 3.6 gal 13.5 Longueur Less
Contenance du réservoir de carburant 47.0 gal 178.0 Longueur Less
Capacité du réservoir de DEF 5.0 gal 19.0 Longueur Less

Performances acoustiques

ISO 6396 - Niveau de pression acoustique pour le conducteur 69.0 dB (A) 69.0 dB (A) Less
ISO 6395 - Niveau de puissance acoustique externe 101.0 dB (A) 101.0 dB (A) Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche minimal 33296.0 lb 15100.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 37794.0 lb 17140.0 kg Less

Dimensions* : Flèche normale : 4,65 m (15'3") ; bras R3,0 m (9'10")

Hauteur d'expédition 9.83 ft 3000.0 mm Less
Longueur en ordre d'expédition, avec lame 26.25 ft 8010.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 5.0 ft 1530.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 10.0 ft 3040.0 mm Less
Longueur des chaînes 12.33 ft 3750.0 mm Less
Garde au sol 1.42 ft 440.0 mm Less
Voie des chaînes 6.5 ft 1990.0 mm Less
Largeur de transport, patins de 600 mm (24") 8.5 ft 2590.0 mm Less
Hauteur de la cabine 9.25 ft 2810.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 9.67 ft 2950.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 2.83 ft 860.0 mm Less
Remarque *Avec godet de 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36"). *Avec godet de 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36"). Less

Plages de travail* : Flèche normale : 4,65 m (15'3") ; bras R3,0 m (9'10")

Profondeur d'excavation maximale 19.5 ft 5950.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 28.5 ft 8680.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 31.67 ft 9640.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 23.58 ft 7190.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 6.75 ft 2060.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 18.92 ft 5770.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.33 ft 5280.0 mm Less
Remarque *Avec godet de 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36"). *Avec godet de 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36"). Less

Forces de bras et godet* : Flèche normale : 4,65 m (15'3") ; bras R3,0 m (9' 10") ; godet à usage normal

Force d'excavation du godet (SAE) 19200.0 lbf 85.0 kN Less
Force d'excavation du godet (ISO) 21420.0 lbf 95.3 kN Less
Force d'excavation du bras (SAE) 12800.0 lbf 57.0 kN Less
Force d'excavation du bras (ISO) 13130.0 lbf 58.4 kN Less
Remarque *Avec godet de 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36"). *Avec godet de 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36"). Less

Performances

  • Le Moteur C4.4 ACERT™ conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV sur les émissions est puissant et efficace, et peut fonctionner au biodiesel jusqu'au carburant B20.
  • Les commandes avancées gèrent automatiquement le régime de la pompe et du moteur, pour une efficacité optimale.
  • Deux modes de puissance, puissance élevée et mode Éco, vous aident à gérer de manière active la consommation de carburant.
  • L'arrêt automatique du moteur au ralenti permet d'économiser du carburant, de réduire les émissions et de prolonger les intervalles d'entretien.

Polyvalence

  • La préparation de chantier et les travaux de finition sont faciles et rapides grâce au large éventail d'outils Cat Work Tools.
  • Les travaux de service public sont rapides et sans faille avec les godets et compacteurs Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'accessoires sur www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabine certifiée avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Les sièges sont réglables et équipés d'une suspension pneumatique et d'un réchauffeur en option (Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique).
  • Le moniteur LCD, programmable en 42 langues, est simple d'utilisation.

Facilité d'entretien

  • La plupart des points d'entretien quotidien sont accessibles depuis le sol, ce qui permet de réduire le temps nécessaire à la vérification et à l'entretien de la machine.
  • Les larges portes de visite facilitent l'accès.
  • Les filtres sont regroupés pour un temps d'entretien réduit.
  • Le bloc de refroidissement est conçu pour empêcher le colmatage, facilitant l'élimination des débris.

Technologie

  • La technologie Cat Connect améliore l'efficacité sur le chantier.
  • L'option Cat Grade Control aide les conducteurs à créer une base de niveau et des pentes précises en toute simplicité.
  • Le système Product Link™/VisionLink® permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus ainsi que les codes de diagnostic.

Durabilité

  • Conçus par Caterpillar, la flèche et les bras soudés par robot garantissent une longue durée de service.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille toutes les fonctions hydrauliques.
  • Les mains courantes, le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée permettent d'éviter de glisser et de trébucher.
  • Un contacteur de coupure situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.
  • La caméra de vision arrière et les rétroviseurs en option améliorent la visibilité.
  • La caméra de vision latérale offre une meilleure visibilité de la machine côté flèche, pour une plus grande efficacité (Europe uniquement).

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace