< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar

Vue d'ensemble

Chaînon entre les opérations minières souterraines et à ciel ouvert, l'extracteur sur paroi haute Cat® est l'exemple même d'une machine innovante. Le HW300 offre une méthode innovante et sûre d'extraction de charbon dans les filons exposés, dans de nombreuses applications.

Poids

Extracteur sur paroi haute 495665.0 lb 225000.0 kg Less

Pénétration

Capacité de pénétration maximale 1000.0 pi 305.0 m Less

Poids (sans module de couteaux)

Poids de la machine 495665.0 lb 225000.0 kg Less

Dimensions en mode mine (sans module de couteaux)

Largeur 38.5 pi 11.7 m Less
Hauteur 28.7 pi 8.7 m Less
Longueur 66.5 pi 20.3 m Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité de pénétration maximale 1000.0 pi 305.0 m Less

L'exploitation minière sur paroi haute

Extraire le charbon en toute sécurité et sans coût excessif.


Module de couteaux

Des découpes précises reposant sur une technologie éprouvée.


Tête motrice

La puissance pour des performances optimales.


Mobilité

Une maniabilité accrue dans les espaces restreints.


Confort du conducteur

Une conception ergonomique garantissant confort, maîtrise et productivité.


Barres de poussée

La colonne vertébrale de l'extracteur sur paroi haute.


Rouleau et chaîne

Stockage et protection des câbles et flexibles.


Système de commande

Pour un fonctionnement productif.


Système d'ancrage

Une stabilisation maximale dans les conditions les plus difficiles.


Déplacement des équipements

Des composants modulaires pour un assemblage rapide.


Sécurité

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


Service client

Des services qui assurent la productivité de vos équipements en continu.


HW300 Options

SYSTÈME DE DÉTECTION GAMMA
  • Utilisé pour guider le module de couteaux à travers le filon de charbon en laissant des quantités prédéterminées de charbon sur le sol et le toit. Ce système permet également l'extraction du charbon dans les situations présentant un sol et/ou un toit meubles.

ENSEMBLE TROPICAL
  • Cet ensemble étend la température de fonctionnement des équipements jusqu'à 55 °C (131 °F) pour les environnements chauds.

ENSEMBLE ARCTIQUE
  • Cet ensemble étend la température de fonctionnement des équipements jusqu'à -40 °C (-40 °F) pour les environnements extrêmement froids.

DÉCHARGEMENT À ANGLE DROIT
  • Cette fonction permet de décharger le charbon du côté gauche ou droit de la machine.

GRAPPIN À BARRE DE POUSSÉE
  • Cet outil, monté à l'avant d'un chargeur sur pneus, assure le transport efficace et sûr des barres de poussée depuis et vers l'extracteur sur paroi haute.

GROUPE ÉLECTROGÈNE
  • Un système de générateur autonome fournit l'alimentation électrique à l'extracteur sur paroi haute dans les endroits reculés où la connexion au réseau est impossible.

Define Your Mine

Miners are always looking for ways to enhance mine site safety, reduce costs, improve profitability and boost efficiency. Cat® MineStar™ System helps you do that.

View Customer Video
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus