MH3022 (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Nous sommes conscients qu'en matière d'équipements de manutention, votre succès est lié à votre productivité et à des coûts d'exploitation réduits. La Pelle pour manutention MH3022 est conçue pour les applications industrielles et de recyclage, où la sécurité, la qualité et la fiabilité des produits sont primordiales et doivent être garanties.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
Cylindrée 427.8 in3 7.01 Longueur Less
Brute maximale (ISO 14396) 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*]) 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*]) Less
Nette maximale (ISO 9249/SAE J1349) 126 kW (169 HP [171 HP/PS*]) 126 kW (169 HP [171 HP/PS*]) Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.3 in 135.0 mm Less
Couple maximal à 1 400 tr/min 612.0 lbf-ft 830.0 Nm Less
cylindres 6 en ligne 6 en ligne Less
Remarque *Valeurs métriques. *Valeurs métriques. Less

Poids

Poids en ordre de marche 21 500-24 500 kg (47 399-54 013 lb) 21 500-24 500 kg (47 399-54 013 lb) Less
Avec flèche MH (6 400 mm/20'1") : train de roulement MH, bras droit 52183.0 lb 23670.0 kg Less
Avec flèche MH (6 400 mm/20'1") : train de roulement MH, bras à partie avant inclinée 51257.0 lb 23250.0 kg Less
Avec flèche MH (6 400 mm/20'1") : châssis standard, bras droit 50111.0 lb 22730.0 kg Less
Avec flèche MH (6 400 mm/20'1") : train de roulement étroit et bras à partie avant inclinée 49251.0 lb 22340.0 kg Less
Avec flèche courte MH (5 350 mm/17'6") : train de roulement étroit, bras droit 49692.0 lb 22540.0 kg Less
Avec flèche monobloc : châssis standard, bras industriel 47730.0 lb 21650.0 kg Less
Remarque *Le poids en ordre de marche est calculé avec des pneus à bandage plein, contrepoids de série, train de roulement MH, réservoir de carburant plein, conducteur et outil de travail (1 400 kg/3 086 lb). Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. *Le poids en ordre de marche est calculé avec des pneus à bandage plein, contrepoids de série, train de roulement MH, réservoir de carburant plein, conducteur et outil de travail (1 400 kg/3 086 lb). Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Less
Contrepoids - Standard 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Contrepoids - En option 9259.0 lb 4200.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 8.5 tr/min 8.5 tr/min Less
Couple d'orientation maximal 39828.0 lbf-ft 54.0 kN·m Less

Contenances

Réservoir de carburant 87.0 gal 330.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 12.3 gal 46.9 Longueur Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel 9.1 gal 34.5 Longueur Less
Contenance du réservoir hydraulique 40.4 gal 153.0 Longueur Less
Capacité du circuit hydraulique 66.8 gal 253.0 Longueur Less

Train de roulement

Garde au sol de l'essieu (châssis standard) 14.2 in 360.0 mm Less
Angle d'oscillation de l'essieu ± 5 degrés ± 5 degrés Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 16.0 mph 25.0 km/h Less

Transmission

Vitesse de translation maximale (2e rapport) 16.0 mph 25.0 km/h Less
Vitesse d'approche lente (2e rapport) 6.2 mph 10.0 km/h Less
Performances maximales en côte (23 000 kg/50 706 lb) + 68 % + 68 % Less

Circuit hydraulique : pression maximale

Circuit d'équipement (normal/levage de charges lourdes) 35 000/37 000 kPa (5 076/5 366 psi) 35 000/37 000 kPa (5 076/5 366 psi) Less
Circuit de translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Circuit auxiliaire : moyenne pression 3046.0 PSI 21000.0 kPa Less
Circuit auxiliaire : haute pression 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Mécanisme d'orientation 4496.0 PSI 31000.0 kPa Less

Circuit hydraulique : débit maximal

Circuit d'équipement/de translation 76.0 gal/min 288.0 l/min Less
Circuit auxiliaire : haute pression 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Circuit auxiliaire : moyenne pression 13.0 gal/min 49.0 l/min Less
Mécanisme d'orientation 28.5 gal/min 108.0 l/min Less

Dimensions maximales (approximatives)

Hauteur maximale en ordre d'expédition 11.92 ft 3620.0 mm Less
Largeur maximale en ordre d'expédition 9.83 ft 2990.0 mm Less

Plages de travail, sans outil de travail : Flèche MH (6,40 m/20'1") ; Longueur de bras (4 200 mm/13'9")

Hauteur maximale 37.75 ft 11520.0 mm Less
Portée maximale 33.92 ft 10345.0 mm Less
Profondeur maximale 4.83 ft 1485.0 mm Less

Plages de travail, sans outil de travail : Flèche MH (6,40 m/20'1") ; Longueur de bras (4 900 mm/16'1")

Hauteur maximale 39.0 ft 12065.0 mm Less
Portée maximale 36.08 ft 11005.0 mm Less
Profondeur maximale 7.17 ft 2185.0 mm Less

Plages de travail, sans outil de travail : Flèche courte MH (5,35 m/17'6") ; Longueur de bras (4 200 mm/13'9")

Hauteur maximale 34.25 ft 10445.0 mm Less
Portée maximale 30.58 ft 9325.0 mm Less
Profondeur maximale 5.42 ft 1655.0 mm Less

Plages de travail, sans outil de travail : Flèche courte MH (5,35 m/17'6") ; Longueur de bras (4 900 mm/16'1")

Hauteur maximale 36.17 ft 11020.0 mm Less
Portée maximale 32.75 ft 9990.0 mm Less
Profondeur maximale 7.58 ft 2325.0 mm Less

Performances

  • Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat®, puissant et efficace, est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage IV sur les émissions. La technologie de réduction des émissions est transparente : aucune action n'est requise de la part du conducteur et aucun arrêt n'est nécessaire pour la régénération.
  • Pompe d'orientation spécifique permettant des mouvements combinés plus rapides et plus souples.
  • Circuit hydraulique optimisé, offrant une précision et une rapidité optimales, tout en limitant la consommation de carburant.

Efficacité

  • Consommation de carburant réduite de près de 10 %*, sans aucun impact sur votre productivité, pour des coûts d'exploitation moindres.
  • Économiseurs de carburant intégrés : élimination du gaspillage grâce à la commande automatique du régime moteur, à l'arrêt automatique du moteur au ralenti et au mode Éco amélioré.
  • Capacité de refroidissement élevée : températures et coûts de fonctionnement réduits grâce au ventilateur axial.
*Par rapport à la précédente série D MH.

Sécurité

  • Certification Blue Angel : réduction des vibrations ressenties et des niveaux sonores.
  • Options pour applications spécifiques : résistants aux chocs violents et aux impacts, les pare-brise plus épais répondent respectivement aux normes EN356 P8B et P5A. L'ensemble de préfiltres de cabine réduit la pénétration de poussière et la contamination de l'air.
  • Excellente visibilité : grandes surfaces vitrées, diodes pour tous les projecteurs et caméras, écran à double affichage.

Simplicité d'utilisation

  • Profitez des technologies intégrées qui opèrent de façon transparente. Les fonctionnalités telles que le blocage automatique du frein, de l'essieu ou de la translation automatique affranchissent le conducteur de certaines tâches.
  • Technologies intelligentes : elles vous aident à augmenter votre productivité tout en facilitant l'utilisation de la machine ; essayez le système SmartBoom™ ou la direction par manipulateur disponibles en option.
  • Des cabines uniques : dans nos cabines sur mesure, tout peut être réglé, du siège aux commandes des outils de travail par manipulateurs et pédales.

Entretien

  • Accès au niveau du sol pour les composants faisant l'objet d'un entretien de routine, tels que les filtres à huile moteur et à carburant ou les robinets à liquide.
  • Entretien réduit sur toutes les fonctionnalités automatiques, telles que la pompe de levage électrique ou le système de lubrification, et longs intervalles de graissage.

Polyvalence

  • Configurations diverses, depuis la flexibilité des pelles hydrauliques jusqu'aux solutions dédiées pour la gamme MH. Deux longueurs de flèche MH, bras de manutention droit ou spécial et divers trains de roulement pour répondre à tous vos besoins.
  • Diverses options d'ensemble de traitement des déchets (WH) : l'ensemble « mailles fines » protège le capot de refroidissement de la poussière et comprend un préfiltre à air du moteur. Le ventilateur à sens de marche inversé réglable et la grille vibrante de l'ensemble WH offrent une protection renforcée.
  • Nombreux équipements pour s'attaquer aux travaux les plus divers, depuis les différents types de grappin jusqu'à l'alternateur Cat 15 kW.

Technologie Cat Connect

  • Le système Product Link™ permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les événements survenus ainsi que les codes de diagnostic.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace